Wzmacniacz separacyjny NAMUR jest przeznaczony do współpracy z czujnikami zbliżeniowymi wg PN-EN 60947-5-6 (NAMUR), jak również styków beznapięciowych i styków obciążonych rezystorem. Posiada on wbudowany uniwersalny zasilacz (24 ... 230 V AC/DC) oraz jedno wyjście przekaźnikowe (przełączne) na kanał. Przyrząd posiada dopuszczenie do stosowania w obwodach iskrobezpiecznych (Ex i) w Strefie 0 (zagrożonej wybuchem gazu) oraz Strefie 20 (zagrożonej wybuchem pyłu). Wzmacniacz RLN42 może być stosowany w obwodach zabezpieczeń o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa do SIL 2 zgodnie z normą PN-EN 61508.
Wzmacniacz separacyjny sygnałów dwustanowych
Szerokozakresowy zasilacz (24...230 V AC/DC)
Wejście do podłączenia czujników dwustanowych z wyjściem NAMUR (wg PN-EN 60947-5-6); oraz styków bezpotencjałowych z rezystorem adaptacyjnym
Monitorowanie obwodów wejściowych, rozłączalna detekcja zwarć lub przerw w obwodzie (LFD)
Tryb pracy przekaźnika po stronie wyjściowej wybierany za pomocą mikroprzełącznika typu DIP switch
Zakres temperatury otoczenia: -40...60 °C (-40...140 °F)
Możliwość montażu w obszarze zagrożonym wybuchem: Strefa 2 / div 2
Korzyści
Łatwe i szybkie podłączenie elektryczne za pomocą zacisków wtykowych
Możliwość stosowania w przyrządowych systemach bezpieczeństwa o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa do SIL 2 (PN-EN 61508)
Kompaktowa obudowa o szerokości 17.5 mm (0.69") zapewniająca efektywne wykorzystanie miejsca w szafach sterowniczych
CIECH Sarzyna w latach 2010-2013 przeprowadziła inwestycję budowy instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P o wartości ponad 146 mln złotych. Endress+Hauser dostarczył urządzenia kontrolno-pomiarowe, spełniające wysokie wymagania branży chemicznej.
RLN42 NAMUR
CONTROL / INSTALLATION DRAWING for explosionhazardous areas according to
Directive 2014/34/EU (ATEX)
Wersja angielska - 06/2023
New version available in English
ATEX/UKCA: ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC,
II3(1) G
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
IECEx: [Ex ia Ga]
IIC, [Ex ia Da] IIIC, Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
RLN42 NAMUR
CONTROL / INSTALLATION DRAWING for explosionhazardous areas according to
Directive 2014/34/EU (ATEX)
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Wersja angielska - 06/2023
New version available in English
ATEX/UKCA: ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, II3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc IECEx: [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und Applikationsmanager, Datenmanager, Bildschirmschreiber und Softwarepakete für die Prozessautomatisierung
Solutions for the loop Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application managers, data managers, paper less recorders and associated software packages for process automation
Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .