Tablet PC Field Xpert SMT77 do konfiguracji urządzeń umożliwia mobilne zarządzanie zasobami zakładu w obszarach niebezpiecznych (strefa Ex 1) i niezagrożonych. Jest odpowiedni dla personelu uruchamiającego i konserwującego do zarządzania przyrządami terenowymi Endress+Hauser i innych producentów za pomocą cyfrowego interfejsu komunikacyjnego. Tablet został zaprojektowany jako kompletne rozwiązanie z zainstalowaną fabrycznie biblioteką sterowników. Jest to proste w obsłudze urządzenie, z ekranem dotykowym, do zarządzania aparaturą obiektową przez cały cykl życia.
Dotykowy tablet PC został zaprojektowany jako kompletne rozwiązanie. Jest dostarczany z obszernymi, wstępnie zainstalowanymi bibliotekami sterowników i oferuje użytkownikom interfejs użytkownika oprogramowania modemu do zarządzania instrumentami przez cały cykl życia.
Aplikacja Netilion Library jest cennym dodatkiem do Field Xpert. Netilion Library przechowuje i zarządza wszystkimi dokumentami utworzonymi za pomocą Field Xpert w Endress+Hauser Cloud. Wszystko jest więc bezpieczne, aktualne i dostępne wszędzie.
Korzyści
Wysokowydajny, przemysłowy tablet o wzmocnionej konstrukcji, z dużym 10.1-calowym ekranem, przeznaczony do pracy z Strefie 1 zagrożenia wybuchem, zasilany z akumulatora, którego czas pracy wynosi do 5 godzin.
Oprogramowanie do konfiguracji urządzeń z obsługą dotykową w celu zoptymalizowania zarządzania zasobami.
Fabrycznie zainstalowana biblioteka sterowników urządzeń dla wszystkich najważniejszych przemysłowych protokołów komunikacyjnych. Bezpośrednie łącze do Netilion, ekosystemu IIoT firmy Endress+Hauser.
Fabrycznie zainstalowane biblioteki sterowników urządzeń dla wszystkich ważnych protokołów przemysłowych.
Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Technologia Heartbeat, dokumentacja z wynikami testu w formacie PDF.
Połączenie z urządzeniami produkcji Endress+Hauser z interfejsem Bluetooth i WLAN - doskonałe rozwiązanie dla przyrządów pomiarowych zlokalizowanych w miejscach trudno dostępnych.
Zalecenie: dostęp do aplikacji Netilion Library to dodatkowa funkcja tabletu Field Xpert. Aplikacja Library pozwala na zapis i zarządzanie całością dokumentacji sporządzonej za pomocą tabletu w chmurze ekosystemu Endress+Hauser, który gwarantuje bezpieczne jej przechowywanie i swobodny dostęp z dowolnego miejsca.
CIECH Sarzyna w latach 2010-2013 przeprowadziła inwestycję budowy instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P o wartości ponad 146 mln złotych. Endress+Hauser dostarczył urządzenia kontrolno-pomiarowe, spełniające wysokie wymagania branży chemicznej.
Uniwersalny wysokowydajny programator przemysłowy na bazie tabletu PC, przeznaczony do konfiguracji urządzeń obiektowych automatyki w strefach zagrożonych wybuchem (Strefa 1)
Flyer "Start with 6 easy steps", Field Xpert SMT77
Universal, high-performance tablet PC for device configuration in Ex
Zone 1 areas
Broszura dot. kompetencji (CP)
Wersja angielska - 06/2019
New version available in English
Start with 6 easy steps, Field Xpert SMT77 The Field Xpert SMT77 tablet PC for device configuration enables mobile plant asset management in hazardous and non-hazardous areas. It is suitable for commissioning and maintenance staff to manage field instrumentswith a digital communication interface and to record progress. This tablet PC is designed as a complete solution that comes withpre-installed driver libraries and is an easy-to-use, touch-enabled tool which can be used to manage field instruments during their entire life cycle.
Flyer "Starten Sie mit 6 einfachen Schritten", Field Xpert SMT77
Universeller, leistungsstarker Tablet PC zur Gerätekonfiguration in
Ex-Zone-1-Bereichen
Broszura dot. kompetencji (CP)
Wersja niemiecka - 06/2019
New version available in English
Starten Sie mit 6 einfachen Schritten, Field Xpert SMT77 Der Tablet PC Field Xpert SMT77 für die Gerätekonfiguration ermöglicht ein mobiles Plant Asset Management in Ex-Zone-1-Bereichen. Er eignet sich für das Inbetriebnahme- und Wartungspersonal, um Feldinstrumente mit digitaler Kommunikationsschnittstelle einfach zu verwalten. Der touchfähige SMT77 ist als Komplettlösung konzipiert. Er stellt umfangreiche vorinstallierte Treiberbibliotheken zur Verfügung und bietet Zugang zu «IIoT» sowie zu Informationen, Dokumentation des Gerätes.
Field Xpert SMT77 - Universal, high-performance device configuration
tablet PC for Ex Zone 1 areas
Broszura nt. innowacji (IN)
Wersja angielska - 03/2019
New version available in English
Field Xpert SMT77 - Universal, high-performance device configuration tablet PC for Ex Zone 1 areas. Rugged revolution in Ex Zone 1. The device configuration tablet PC Field Xpert SMT77 enables mobile Plant Asset Management in hazardous (Zone 1) areas. It isideal for commissioning and maintenance staff to manage field instruments with digital communication interface and to document the work progress.
Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .