
Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F
Zastosowanie
Najwyższa niezawodność, dokładność i stabilność pomiarów temperatury we wszystkich gałęziach przemysłu. Programowalny przetwornik temperatury przekształca sygnał z czujników rezystancyjnych (RTD), termopar (TC) a także sygnały rezystancyjne i napięciowe na standardowy sygnał prądowy oraz HART®. W wykonaniu jako przetwornik głowicowy lub listwowy do montażu na szynie DIN. Rozbudowane funkcje samoczynnej diagnostyki przetwornika i czujnika, sygnalizacja błędów zgodna z wytycznymi NAMUR NE 107. Obsługa i konfiguracja przyrządu za pomocą protokołu HART® lub opcjonalnie: bezprzewodowo z użyciem wbudowanego łącza Bluetooth® i aplikacji SmartBlue.
Programowalny, przemysłowy przetwornik temperatury z bezprzewodową komunikacją Bluetooth
Przetwarzanie sygnałów temperatury w procesie technologicznym na standardowy sygnał wyjściowy 4 do 20 mA temperatury i sygnał cyfrowy zgodny z protokołem HART®wersja 7
Rozbudowane funkcje diagnostyki i weryfikacji zwiększają niezawodność działania układów pomiarowych, redukują ryzyko i czas przestojów
Z możliwością montowania na szynie DIN
Uniwersalne wejścia sygnałowe dla czujników RTD, TC, zadajników rezystancji (Ω), napięcia (mV)
Rozmiary przystosowane do montażu w standardowej termometru typ B zgodnie z EN 50446
Korzyści
-
Międzynarodowe certyfikaty dopuszczające do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (Ex)
-
W wykonaniu jako przetwornik głowicowy lub listwowy do montażu na szynie DIN
-
Niezawodna obsługa dzięki funkcjom samoczynnego monitorowania pracy czujnika i przetwornika
-
wbudowane, bezpieczne łącze Bluetooth® do bezprzewodowego wyświetlania wartości mierzonej oraz konfiguracji za pomocą aplikacji mobilnej E+H SmartBlue, jako opcja
-
Diagnostyka i sygnalizacja stanu urządzenia zgodna z NAMUR NE107
-
Opcjonalnie - lokalny wyświetlacz cyfrowy TID10 dla wartości mierzonych
Dodatkowe podwyższenie dokładności przetwarzania dzięki indywidualnej linearyzacji charakterystyki czujnika
Filmy
Segment Lean
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
iTEMP TMT72
Wersja polska - 10/2020
Przetwornik temperatury
EN PL 27/04/202416/05/202220/10/202013/05/201903/12/2018Język:
Polski
Wersja:
20/10/2020
Rozmiar pliku:
3.1 MB
Nazwa pliku:
BA01854TPL_0420-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
iTEMP TMT72 Karta katalogowa
Wersja polska - 04/2019
Przetwornik temperatury Protokół HART<sup>®</sup> Przetworniki do montażu w głowicy termometru, na listwie lub w obudowie obiektowej
EN PL 10/05/202418/03/202220/10/202023/04/201903/12/2018Język:
Polski
Wersja:
23/04/2019
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
TI01392TPL_0319.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
iTEMP TMT72 Karta katalogowa
Przetwornik temperatury
Protokół HART<sup>®</sup> Przetworniki do montażu w głowicy
termometru, na listwie lub w obudowie obiektowejEN PL 10/05/202418/03/202220/10/202023/04/201903/12/2018Język:
Polski
Wersja:
23/04/2019
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
TI01392TPL_0319.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
iTEMP TMT72
Przetwornik temperatury
EN PL 27/04/202416/05/202220/10/202013/05/201903/12/2018Język:
Polski
Wersja:
20/10/2020
Rozmiar pliku:
3.1 MB
Nazwa pliku:
BA01854TPL_0420-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA iTEMP TMT71, TMT72
Przetwornik temperatury
iTEMP TMT71 z wyjściem analogowym 4–20 mA
iTEMP TMT72 z komunikacją HART®EN PL 30/04/202429/05/201913/11/2018Język:
Polski
Wersja:
30/04/2024
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
KA01414TPL_0324-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
iTEMP TMT71, TMT72 Control Drawing CSA Ex ia, Ex ec
Temperature transmitter
Installation notes for hazardous locations
Intrinsical safety, increased safetyJęzyk:
Angielski
Wersja:
26/06/2023
Rozmiar pliku:
277.7 KB
Nazwa pliku:
10000010382.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72
ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga
EN PL 17/07/202316/08/202220/08/202002/03/202030/10/2019Język:
Polski
Wersja:
17/07/2023
Rozmiar pliku:
497.5 KB
Nazwa pliku:
XA01736TPL_0623-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX:
Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nA IIC Gc, Ex ec IIC GcEN PL 17/07/202314/11/202215/08/202219/11/201823/03/2016Język:
Polski
Wersja:
17/07/2023
Rozmiar pliku:
452.7 KB
Nazwa pliku:
XA01006TPL_0823-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
iTEMP TMT71, TMT72 Control Drawing CSA Ex ia, Ex ec
Temperature transmitter
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsical safety, increased safetyJęzyk:
Angielski
Wersja:
26/06/2023
Rozmiar pliku:
327 KB
Nazwa pliku:
10000010389.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
iTEMP TMT71, TMT72
Temperature transmitter
Ex ia IIC T4...T6 Ga
Ex ia IIC T4...T6 Gb
Ex ia [ia Ga] IIC T4...T6 Gb
Ex ib [ia Ga] IIC T4...T6 GbEN PL 23/12/2022Język:
Angielski
Wersja:
23/12/2022
Rozmiar pliku:
489.9 KB
Nazwa pliku:
XA03097TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTEMP TMT82, TMT71, TMT72
Przetwornik w wersji do montażu na szynie DIN
ATEX:
Ex nA IIC Gc
Ex ec IIC GcEN PL 17/07/202313/03/202320/08/202030/11/201919/08/2016Język:
Polski
Wersja:
17/07/2023
Rozmiar pliku:
406 KB
Nazwa pliku:
XA01402RPL_0623-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86
Ex db IIC T4...T6 Gb
Ex tb IIIC T85…T110°C DbEN PL 28/09/2023Język:
Angielski
Wersja:
28/09/2023
Rozmiar pliku:
427.3 KB
Nazwa pliku:
XA03197TEN_0123-00.pdf
-