iTEMP TMT82 redundantny przetwornik temperatury z SIL
Produkt Roku 2014
Bezpieczeństwo i ciągłość pracy. To dwa ważne aspekty w branży chemicznej i energetyce zawodowej. Zostały one docenione przez czytelników Control Engineering Polska, którzy w kategorii Kontrola procesu wybrali przetwornik iTEMP TMT82 Produktem Roku 2014. Przetworniki temperatury iTEMP TMT82 dzięki funkcji redundancji oraz atestowi SIL 2/3 wg PN-EN 61508:2010 gwarantują ciągłą i bezpieczną pracę instalacji przemysłowej.
Bezkonkurencyjnie bezpieczny i wygodny w użyciu

Przetwornik temperatury iTEMP® TMT82 jest wyposażony w dwa wejścia pomiarowe. Można do nich podłączyć wszystkie typy czujników rezystancyjnych oraz termopar. Sygnały z czujników są przetwarzane na wartość mierzoną temperatury. Następnie jest ona przesyłana do sterownika za pomocą sygnału prądowego 4...20mA oraz sygnału cyfrowego HART® 7. Jeżeli jeden z czujników ulegnie uszkodzeniu to funkcja redundancji natychmiast przełączy źródło sygnału pomiarowego na zapasowy czujnik. Podczas przełączania sygnał prądowy pozostaje ciągły, zapewniając bezpieczeństwo i utrzymanie w ruchu instalacji przemysłowej.
Funkcje ułatwiające Twoją pracę
Zastanawiasz się jaka jest przyczyna błędu? iTEMP® TMT82 posiada zaawansowaną diagnostykę wg NAMUR NE107, która pozwala zidentyfikować przyczynę usterki (np. uszkodzenie czujnika, korozja styków, błędne podłączenie) oraz podpowie jak ją usunąć.
Wymiana jednego czujnika to prosta sprawa. Odłącz uszkodzony czujnik, wymień na nowy i podłącz ponownie. iTEMP® TMT82 automatycznie powróci do normalnej pracy bez konieczności potwierdzania wymiany czujnika.
Na czas wymiany dwóch czujników możesz włączyć funkcję symulacji wyjścia prądowego. Dzięki temu dokonasz wymiany uszkodzonych czujników bez przerywania procesu.
Jak użyć przetwornika temperatury do zwiększenia bezpieczeństwa instalacji?
Konfiguracja SIL 3: homogeniczna redundancja. Dwa przetworniki TMT82 oraz po jednym czujniku na przetwornik pozwalają zbudować podsystem pomiarowy o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3. Dzięki homogenicznej redundancji TMT82, można wykorzystać ten sam typ przetworników do realizacji podsystemu o poziomie SIL 3. Przetwornik temperatury iTEMP® TMT82 umożliwia realizację poniższych funkcji bezpieczeństwa:
Monitorowanie wartości granicznych temperatury
Wykonywanie pomiaru w trybie zwiększonego bezpieczeństwa
Jeden typ przetwornika – dwie wersje obudowy
Wybierając iTEMP ® TMT82 możesz stosować jeden typ przetwornika zarówno do głowicy czujników temperatury, jak również do szafy sterowniczej. Na etapie zamówienia wybierasz rodzaj obudowy oraz typ zacisków. Wersja listwowa przeznaczona jest do montażu w szafie sterowniczej na szynie DIN o rozmiarze 35mm. Natomiast wersja głowicowa przeznaczona jest do montażu w głowicach o kształcie DIN B. Umożliwia dodatkowo wpięcie wyświetlacza TID10 dzięki czemu masz podgląd wartości mierzonej oraz komunikatów
diagnostycznych.


Przeczytaj poniżej o zastosowaniu przetwornika iTEMP TMT82 w różnych branżach przemysłu i funkcjach, które wyróżniają go na tle innych przetworników.
Pobierz prezentację doyczącą iTEMP TMT82
Korzyści
Dwa wejścia dla czujników rezystancyjnych i termopar dają Ci więcej możliwości zastosowania
Jedyna na rynku – funkcja redundancji pomiaru gwarantuje ciągłość sygnału wyjściowego w czasie przełączania wejścia na zapasowy czujnik
Atest SIL2/3 TÜV wg PN-EN 61508:2010 dokumentujący unikatowo wysoką niezawodność PFDavg = 1,75 · 10-4
Wyjście 4-20mA HART® 7 z rozszerzeniem „bezpieczny HART®” umożliwia zdalną diagnostykę i parametryzację w systemach automatyki zabezpieczeniowej
Jeden typ przetwornika – dwie wersje obudowy (głowicowa i listwowa) pozwolą Ci dopasować go do potrzeb
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |