Uzupełnij punkt pomiaru temperatury
Skorzystaj z oferty czujników temperatury i przetworników, aby Twój punkt pomiarowy był kompletny.
W naszej ofercie znajdziesz czujniki temperatury do każdego zastosowania od pomiaru temperatury otoczenia aż po pomiar temperatury stali w piecu hutniczym. Obejmuje ona czujniki rezystancyjne oraz termopary wielu typów. Dzięki niej Twój pomiar temperatury będzie kompletny.
Korzyści
Kompletne wyposażenie punktu pomiaru temperatury od jednego dostawcy
Oferujemy osłony termometryczne prętowe, rurowe, ceramiczne, typu VanStone
Oferujemy czujniki temperatury otoczenia, płaszczowe, ogólnego przeznaczenia, w wykonaniach przeciwwybuchowych, wysokotemperaturowe, rozwiązania specjalne jak termometry wielopunktowe dla rafinerii
Posiadamy największą ofertę przetworników temperatury w wersjach głowicowych, listwowych i obiektowych. Od najprostszych rozwiązań analogowych do zaawansowanych przetworników z komunikacją cyfrową do zastosowań w systemach bezpieczeństwa SIS/ESD
Omnigrad M TR10
Termometr modułowy z przyłączami gwintowymi i osłoną rurową dopasowaną do aplikacji
Czujnik StrongSens odporny na drgania
Wymienny wkład pomiarowy z czujnikiem rezystancyjnym (klasa A, AA)

iTEMP TMT112
Konfigurowalny przetwornik HART
Jedno wejście dla czujników rezystancyjnych i termopar
Szerokość zaledwie 12,6mm do instalacji w ograniczonej przestrzeni montażowej
Separacja galwaniczna 2kV
Kompensacja zimnych końców termopar

Omnigrad T TST187
Ekonomiczny termometr z przyłączem gwintowym (G1/2 lub NPT1/2)
Osłona rurowa 9mm
Wymienny wkład z czujnikiem Pt100 (TF), klasa A

iTEMP TMT80
Konfigurowalny przetwornik 4…20 mA
Jedno wejście dla Pt100/Pt1000 i wybranych termopar
Odporny na drgania, zawilgocenie i korozję
Kompensacja zimnych końców termopar

Czujnik temperatury Omnigrad T TST187 oraz przetwornik iTEMP TMT80 dostępne są w sklepie internetowym E-direct
Sprawdź pełną ofertę naszego sklepu internetowego na www.e-direct.endress.com