
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.2 %
Volume flow (liquid): ±0.3 % -
Zakres pomiarowy
0 to 45 000 kg/h (0 to 1650 lb/min)
-
Zakres temperatury medium
–40 to +125 °C (–40 to +257 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 63K
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L)
Connection: 1.4404 (316/316L)
Zastosowanie
Przepływomierz LPGmass jest przeznaczony specjalnie do pomiarów przepływu paliwa gazowego w systemach dystrybucji i rozładunku cystern. Wbudowany pomiar temperatury i inteligentne funkcje konwersji umożliwiają bezpośrednie obliczanie objętości skompensowanej temperaturowo. Przepływomierz LPGmass jest idealnym wyborem dla osób zajmujących się integracją systemów, produkcją skidów pomiarowych i wyposażenia technologicznego.
Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość.
Dokładny pomiar przepływu paliwa gazowego w dystrybutorach i terminalach załadunkowych.
Właściwości urządzenia
Natężenie przepływu gazu do 45 000 kg/h (1654 lb/min)
Wyznaczanie strumienia objętości wg Tabeli 53 API
Międzynarodowe dopuszczenia metrologiczne
Solidna, ultra-kompaktowa obudowa przetwornika
Wyjście impulsowe i Modbus RS485
Przetwornik dopuszczony do pomiarów rozliczeniowych
Korzyści
Doskonałe bezpieczeństwo użytkowania - niezawodność w ekstremalnych warunkach otoczenia
Mniej punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar kilku zmiennych (przepływu, gęstości, temperatury)
Niewielka przestrzeń montażowa - nie wymaga prostych odcinków dolotowych i wylotowych
Prosta obsługa – ograniczona do wymogów aplikacji pomiarowej
Szybkie uruchomienie - urządzenie wstępnie skonfigurowane
Tworzenie kopii bezpieczeństwa, ustawień przetwornika - dla celów serwisowych
Filmy
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
LPGmass Modbus RS485 Operating Instructions and Description of Device Functions
Wersja angielska - 06/2022
Coriolis flowmeter For LPG (Liquified Petroleum Gas) applications
EN PL 20/06/202204/03/201625/11/201501/11/201001/05/2008Język:
Angielski
Wersja:
20/06/2022
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA00133DEN_1622.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Przepływomierz masowy Coriolisa LPGmass
Pomiar strumienia masy ciekłego gazu LPG - karta katalogowa
EN PL 04/03/201601/08/201501/11/201001/05/200801/07/2007Język:
Polski
Wersja:
01/07/2007
Rozmiar pliku:
934.2 KB
Nazwa pliku:
Ti080dpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
LPGmass Modbus RS485 Operating Instructions and Description of Device Functions
Coriolis flowmeter
For LPG (Liquified Petroleum Gas) applicationsEN PL 20/06/202204/03/201625/11/201501/11/201001/05/2008Język:
Angielski
Wersja:
20/06/2022
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA00133DEN_1622.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
LPGmass Brief Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System for fueling with Liquified Petroleum
Gas (LPG)EN PL 01/11/2010Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2010
Rozmiar pliku:
371.5 KB
Nazwa pliku:
KA00052DEN_1310.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Electrical trace heating systems
Promass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN PL 01/03/2021Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2021
Rozmiar pliku:
883.1 KB
Nazwa pliku:
EA01339DA2_0121.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN PL 15/10/202401/10/201828/06/2012Język:
Angielski
Wersja:
15/10/2024
Rozmiar pliku:
797.3 KB
Nazwa pliku:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing electronics module Installation Instructions
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM
EN PL 17/12/201808/11/2010Język:
Angielski
Wersja:
17/12/2018
Rozmiar pliku:
295.2 KB
Nazwa pliku:
EA00057DA2_1418.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN PL 01/03/201828/11/201325/04/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2018
Rozmiar pliku:
139.5 KB
Nazwa pliku:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Exchanging lead seal Installation Instructions
Promag 51, Promass 84, CNGmass DCI 8DF, LPGmass 8FE, CNGmass 8FF
EN PL 01/04/201904/12/201430/03/2010Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2019
Rozmiar pliku:
213.1 KB
Nazwa pliku:
EA00044DA2_1419.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Ex d version
Ex d version
EN PL 09/04/2024Język:
Angielski
Wersja:
09/04/2024
Rozmiar pliku:
524.8 KB
Nazwa pliku:
XA03298DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
LPGmass NEPSI Zone 1, 21 Ex documentation
Ex documentation for the operating instruction:
BA00133DEN PL 06/09/202225/01/201819/12/201201/10/2007Język:
Angielski
Wersja:
06/09/2022
Rozmiar pliku:
592.3 KB
Nazwa pliku:
XA00124DEN_1522.pdf
-