
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.5 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 450 kg/h (0 to 16.5 lb/min)
-
Zakres temperatury medium
–50 to +205 °C (–58 to +401 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 20K, 400 bar (5800 psi)
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Connection: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)
Zastosowanie
Seria przepływomierzy masowych Promass A znana jest z dokładnych pomiarów małych ilości cieczy i gazów w zastosowaniach wysokiego i niskiego ciśnienia. Dzięki małej obudowie przetwornika przepływomierz mieści się w niewielkiej przestrzeni. Przepływomierz Promass A 100 jest idealnym wyborem dla firm zajmujących się integracją systemów, konstrukcją skidów pomiarowych i produkcją lini technologicznych. Jest dostępny w kompaktowej, higienicznej obudowie ze stali nierdzewnej.
Zasada pomiaru, niezależnie od fizycznych cech cieczy opiera się na takich jej właściwościach jak lepkość czy gęstość.
Przepływomierz mierzy dokładnie najmniejsze ilości ilości cieczy i gazów
Właściwości:
Nominalna średnica: DN 1 do 4
Ciśnienie procesowe do 400 barów
Temperatura medium do +205 °C
Odporna, ultrakompaktowa obudowa przetwornika
Wysoka ochrona przed zalaniem IP69
Wyświetlacz lokalny
Korzyści
Najwyższy poziom bezpieczeństwa procesowego – samoopróżniająca się rura pomiarowa
Mniej punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar kilku zmiennych (przepływ, gęstość, temperatura)
Montaż na niewielkiej przestrzeni — bez konieczności stosowania prostych odcinków rurociągu przed i za przepływomierzem
Wyjątkowo mały przetwornik – pełna funkcjonalność pomimo niewielkiej przestrzeni zabudowy
Lokalna obsługa bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i sprzętu – zintegrowany serwer sieciowy
Zintegrowana weryfikacja – Heartbeat Technology
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass A 100 PROFINET
Wersja angielska - 11/2024
Coriolis flowmeter
EN PL 01/11/202401/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2024
Rozmiar pliku:
4.2 MB
Nazwa pliku:
BA01424DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promass A 100 Karta katalogowa
Wersja polska - 12/2015
Przepływomierz Coriolisa Przepływomierz do bardzo małych wartości przepływu, z ultra-kompaktowym przetwornikiem
EN PL 01/11/202401/12/201510/06/201419/09/201301/04/2013Język:
Polski
Wersja:
01/12/2015
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
TI01104DPL_0415.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promass A 100 Karta katalogowa
Przepływomierz Coriolisa
Przepływomierz do bardzo małych wartości przepływu, z ultra-kompaktowym
przetwornikiemEN PL 01/11/202401/12/201510/06/201419/09/201301/04/2013Język:
Polski
Wersja:
01/12/2015
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
TI01104DPL_0415.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass A 100 EtherNet/IP
Coriolis flowmeter
EN PL 01/11/202431/12/201401/04/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2024
Rozmiar pliku:
4 MB
Nazwa pliku:
BA01182DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass A 100 PROFINET
Coriolis flowmeter
EN PL 01/11/202401/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2024
Rozmiar pliku:
4.2 MB
Nazwa pliku:
BA01424DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass A 100 HART Instrukcja obsługi
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 01/11/202410/06/201401/04/2013Język:
Polski
Wersja:
01/04/2013
Rozmiar pliku:
3.1 MB
Nazwa pliku:
BA01187DPL_0214.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass A 100 Modbus RS485
Coriolis flowmeter
EN PL 01/04/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2013
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
BA01179DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass A 100 PROFIBUS DP
Coriolis flowmeter
EN PL 01/11/202431/12/201419/09/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2024
Rozmiar pliku:
4.1 MB
Nazwa pliku:
BA01246DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/10/201723/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
GP01035DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 100 HART Opis parametrów przyrządu
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 01/10/201701/12/2015Język:
Polski
Wersja:
01/12/2015
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
GP01033DPL_0115.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/10/201701/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/10/201723/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
GP01036DEN_0217.pdf
-