
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow:
±3% o.r. for DN15
±2% o.r. for DN25 to 200
±2% o.r. above DN200 -
Zakres pomiarowy
0.3 to 10 m/s (1 to 33 ft/s)
-
Zakres temperatury medium
-20 to +80°C (-4 to +176 °F)
0 to +130°C (32 to +265 °F) option -
Maks. ciśnienie procesu
N/A
-
Materiały w kontakcie z medium
Clamp on system:
Sensor holder 1.4308/CF-8
Sensor housing 1.4301/304
Strapping bands 1.4301/304
Zastosowanie
Przepływomierz Prosonic Flow W z czujnikami zaciskanymi jest przeznaczony szczególnie dla gospodarki wodno-ściekowej. W połączeniu z ekonomicznym przetwornikiem pomiarowym Prosonic 91 umożliwia wszechstronne zastosowanie bez ingerencji w proces.
Pomiar tą metodą jest praktycznie niezależny od ciśnienia, gęstości, temperatury, przewodności i lepkości medium
Przepływomierz z czujnikami zaciskanymi, do pomiaru przepływu wody przemysłowej, słonej, demineralizowanej, pitnej i ścieków.
Właściwości urządzenia:
Temperatura medium: –20...+80 °C (-4...+176 °F)
Obudowa o stopniu ochrony IP68 (typ 6) dla rurociągów pod wodą
Odporność na wstrząsy i drgania zgodna z normą IEC 68-2-6
Aluminiowa obudowa obiektowa przetwornika
2-wierszowy wyświetlacz, obsługa za pomocą przycisków
Interfejs: HART
Korzyści
Niskie nakłady: efekt rośnie wraz ze wzrostem średnicy rurociągu (do DN 2000)
Długoterminowa stabilność sygnału – bezobsługowe mocowanie na zewnętrznej stronie rurociągu za pomocą specjalnych podkładek montażowych
Przejrzystość procesu – funkcja diagnostyki
Ekonomiczny przetwornik, przeznaczony do prostych zadań pomiarowych
Szybka i łatwa konfiguracja - menu SZYBKA KONFIGURACJA umożliwia konfigurację przepływomierza
Moduł pamięci danych i ustawień przetwornika dla celów serwisowych
Filmy
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Prosonic Flow 91 Operating Instructions
Wersja polska - 08/2011
Ultrasonic Flow Measuring System Flow rate measuring for standard applications with drinking water, wastewater and process water (incl. Description of Device Functions)
EN PL 06/12/202319/08/201101/02/201001/04/2006Język:
Polski
Wersja:
19/08/2011
Rozmiar pliku:
3.1 MB
Nazwa pliku:
BA00100DPL_1311.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Prosonic 91W Technical Information
Wersja polska - 08/2011
Ultrasonic Flow Measuring System Flowrate measurement for standard applications with drinking water and process water.
EN PL 06/12/202319/08/201101/02/2010Język:
Polski
Wersja:
19/08/2011
Rozmiar pliku:
716.7 KB
Nazwa pliku:
TI00105DPL_1311.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Prosonic 91W Technical Information
Ultrasonic Flow Measuring System
Flowrate measurement for standard applications with
drinking water and process water.EN PL 06/12/202319/08/201101/02/2010Język:
Polski
Wersja:
19/08/2011
Rozmiar pliku:
716.7 KB
Nazwa pliku:
TI00105DPL_1311.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Prosonic Flow 90U, 90W, 91W, 93C, 93U, 93W Karta katalogowa
Przepływomierze ultradźwiękowe
<br>
Pomiar przepływu objętościowego cieczy
w gospodarce
wodno-ściekowej i instalacjach procesowychEN PL 01/04/200601/05/200515/10/200301/12/2002Język:
Polski
Wersja:
01/04/2006
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
Ti057dpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Prosonic Flow 91 Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System
Flow rate measuring for
standard applications with
drinking water, wastewater and
process water
(incl. Description of Device Functions)EN PL 06/12/202319/08/201101/02/201001/04/2006Język:
Polski
Wersja:
19/08/2011
Rozmiar pliku:
3.1 MB
Nazwa pliku:
BA00100DPL_1311.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline Prosonic Flow 90, 91, 93 Sonderdokumentation / Special Documentation
Montageanleitung für die Verbindung Sensoren / Messumformer bei
Verwendung von flexiblen Kabelschutzrohren
Mounting instruc
tions for the sensor / transmitter connection using flxible conduitEN PL 01/11/2006Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2006
Rozmiar pliku:
228.6 KB
Nazwa pliku:
KA015Da2.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline Prosonic Flow 91W Brief Operating Instructions
Ultrasonic flow measuring system
EN PL 13/02/201219/08/201126/04/2010Język:
Angielski
Wersja:
13/02/2012
Rozmiar pliku:
976.4 KB
Nazwa pliku:
KA00049DEN_1412.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN PL 15/10/202401/10/201828/06/2012Język:
Angielski
Wersja:
15/10/2024
Rozmiar pliku:
797.3 KB
Nazwa pliku:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing T-DAT Installation Instructions
Promag 23, 53, 55, Promass 83, 84, 8WF, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 91, 93, t-mass 65EN PL 15/11/201821/11/2011Język:
Angielski
Wersja:
15/11/2018
Rozmiar pliku:
481.6 KB
Nazwa pliku:
EA00072DA2_1418.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN PL 01/03/201828/11/201325/04/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2018
Rozmiar pliku:
139.5 KB
Nazwa pliku:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing transmitter parts Installation Instructions
Promag 10, Prosonic Flow 91 W
EN PL 01/04/201917/11/2011Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2019
Rozmiar pliku:
558.9 KB
Nazwa pliku:
EA00040DA2_1419.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Permanent Coupling Pad
Prosonic Flow 91W, 93P, W 400, P 500
EN PL 01/03/202415/12/202101/08/202116/09/2019Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2024
Rozmiar pliku:
609.4 KB
Nazwa pliku:
EA01256DA2_0423-00.pdf
-