©Endress+Hauser
Następca
Międzykołnierzowy przepływomierz o kompaktowej budowie i prostej koncepcji obsługi.
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Product headline
std_productprofile_product_usp_8041. For basic water applications, optimized for limited space and plastic pipe installations.
Sensor features
Easy, fast centering of the sensor – innovative housing construction. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6675. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6676. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6677.
Transmitter features
Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Transmitter housing made of durable polycarbonate or aluminium. WLAN access. Integrated data logger: measured values monitoring.
Materiały w kontakcie z medium
Liner: Polyamide Electrodes: 1.4435 (316L)
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow: ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Zakres pomiarowy
9 to 4700 dm³/min (2.5 to 1250 gal/min)
Zakres temperatury medium
0 to +60 °C (+32 to +140 °F)
Temperatura otoczenia
–20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
Materiał obudowy czujnika
AlSi10Mg, coated Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated
Materiał obudowy przetwornika
Polycarbonat; AlSi10Mg, coated
Stopień ochrony
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display, web browser and operating tools possible
Wyjścia
3 ouputs: 0‐20 mA/4‐20 mA HART (active) Pulse/frequency/switch output (passive) Pulse/frequency output (passive) Switch output (passive)
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, Modbus RS485
Zasilacz
AC 100 to 240 V / AC/DC 24 V
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Pressure approvals and certificates
Hygienic approvals and certificates
ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
Najczęściej pobierane
Proline Promag D 400
PROFIBUS DP
Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN
PL
DE ZH
04/12/2014
01/12/2014
05/06/2014
Język:
Polski
Wersja:
01/12/2014
Rozmiar pliku:
4.9 MB
Nazwa pliku:
BA01232DPL_0214.pdf
Proline Promag D 400
Karta katalogowa
Przepływomierz elektromagnetyczny
Przepływomierz o zwartej konstrukcji z czujnikiem międzykołnierzowym i
najnowszym dostępnym obecnie przetwornikiem pomiarowym, przez
naczony dla gospodarki wodno-ściekowej
EN
PL
DE FR JA RU ZH
14/03/2017
04/12/2014
01/12/2014
05/06/2014
18/10/2013
Język:
Polski
Wersja:
14/03/2017
Rozmiar pliku:
4.6 MB
Nazwa pliku:
TI01044DPL_0516.pdf
Dokumentów: 139
Proline Promag D 400
Karta katalogowa
Przepływomierz elektromagnetyczny Przepływomierz o zwartej konstrukcji z czujnikiem międzykołnierzowym i najnowszym dostępnym obecnie przetwornikiem pomiarowym, przez naczony dla gospodarki wodno-ściekowej
EN
PL
Niemiecki French Japoński Rosyjski Chiński
14/03/2017
04/12/2014
01/12/2014
05/06/2014
18/10/2013
Język:
Polski
Wersja:
14/03/2017
Rozmiar pliku:
4.6 MB
Nazwa pliku:
TI01044DPL_0516.pdf
Proline Promag D 400
Moduł elektroniki HART
Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN
PL
Niemiecki French Japoński Rosyjski Chiński
14/03/2017
05/06/2014
02/06/2014
18/10/2013
15/06/2012
Język:
Polski
Wersja:
14/03/2017
Rozmiar pliku:
6.9 MB
Nazwa pliku:
BA01061DPL_0416.pdf
Proline Promag D 400
PROFIBUS DP
Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN
PL
Niemiecki Chiński
04/12/2014
01/12/2014
05/06/2014
Język:
Polski
Wersja:
01/12/2014
Rozmiar pliku:
4.9 MB
Nazwa pliku:
BA01232DPL_0214.pdf
Proline Promag D 400
EtherNet/IP
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki Chiński
05/06/2014
18/10/2013
Język:
Angielski
Wersja:
05/06/2014
Rozmiar pliku:
5.7 MB
Nazwa pliku:
BA01212DEN_0214.pdf
Proline Promag D 400
Modbus RS485
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki Chiński
04/12/2014
Język:
Angielski
Wersja:
04/12/2014
Rozmiar pliku:
3.8 MB
Nazwa pliku:
BA01229DEN_0114.pdf
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki French Japoński
01/09/2021
14/03/2017
07/12/2015
Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2021
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
GP01043DEN_0321.pdf
Proline Promag 400
EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki
01/02/2022
23/12/2015
Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2022
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
GP01046DEN_0221-00.pdf
Proline Promag 400
PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki
01/02/2022
23/12/2015
Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2022
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
GP01044DEN_0221-00.pdf
Proline Promag 400
Modbus RS485
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki
01/02/2022
23/12/2015
Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2022
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
GP01045DEN_0221-00.pdf
Elektromagnetyczny czujnik przepływu
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
01/08/2021
14/03/2017
Język:
Polski
Wersja:
01/08/2021
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
KA01264DPL_0221-00.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Terminal przyłaczeniowy, Promag 400(C)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
45
71228789
Zestaw montaż. płyt., D, kompakt. elektr
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
40
71228791
Elektronika Promag 400 Indeks C
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
XPD0014-
Zestaw montaż. płyt.,D/L/W,rozdz.,elektr
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
40
71228790
Płyta elektr. D/E/L/P/S/W FS
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
44
50098018
Electronic Promag 400 Index C update
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
XPD0040-
Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
39
71185788
Moduł wyświetla., 4-przew., 400 Indeks C
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
50
XPD0017-
Kit cover, polycarbonate, 400(C), v1+v2
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71443262
Kit cover, alu,Promag 400(C),500 digital
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71384170
Kit Cover Connection terminal
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
24
50094038
Zestaw napraw. pokrywy, wersja rozdziel.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
24
71247838
Kit 10 cover gasket,polycarbonate,400(C)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71278077
Kit cover gasket, alu,400(C),500 digital
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71278078
Uszczelka obudowy, D/L/W, kompakt,400(C)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
71
71228793
Kit housing gasket W/P/S/D/L FS Stnd/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
73
50098023
Elem. obudowy, D/L/W, kompakt.,400(C)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
71228794
Kit parts hous. W/P/H/S/D/L FS Stnd/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
13
50098019
Dławik M20x1.5, D=6-12, FPM
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236702
Dławik M20x1.5, D=6-12, FPM
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236702
Kit 10 cable glands M20x1,5
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
17
50096840
Zestaw 10 ext. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236703
Zestaw 10 ext. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236703
Kit 10 adapterów M20x1,5 / G1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
17
50098041
Zestaw 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236704
Zestaw 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236704
Kit 10 przejść. M20x1.5/NPT 1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
17
50098042
Dławik M20x1.5, D=6-12, FPM
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236702
Dławik M20x1.5, D=6-12, FPM
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236702
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236706
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236706
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236706
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236706
Zestaw 10 ext. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236703
Zestaw 10 ext. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236703
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236706
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236706
Zestaw 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236704
Zestaw 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236704
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236706
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236706
Zestaw 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236704
Zestaw 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236704
Promag, cable remote version
Osłona wyświetlacza, Promag 400(C)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
82
71228792
Transmitter/Conversion Kit Promag 400
Zestaw montażowy, przetw. Promag 400/800
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko