
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
-
Zakres pomiarowy
9 dm³/min to 282 m³/h (2.5 gal/min to 1250 gal/min)
-
Zakres temperatury medium
Liner material polyamide: 0 to +60°C (+32 to +140°F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 16, Class 150, 10K
-
Materiały w kontakcie z medium
Liner material polyamide: 0 to +60°C (+32 to +140°F)
Electrodes: 1.4435 (316L)
Zastosowanie
Przepływomierz międzykołnierzowy Promag D jest przeznaczony do aplikacji, w których przestrzeń montażowa jest ograniczona do minimum. Uproszczenie konstrukcji mechanicznej oraz funkcjonalności programowej Promag D 10, ułatwia użytkowanie urządzenia, począwszy od projektu aż po serwis, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości Endress+Hauser. Heartbeat Technology zapewnia wiarygodność pomiaru i możliwość weryfikacji stanu funkcjonalnego przyrządu.
Pomiar przepływu dwukierunkowego metodą elektromagnetyczną jest praktycznie niezależny od ciśnienia, gęstości, temperatury i lepkości medium.
Przeznaczony do podstawowych aplikacji w branży wodno-ściekowej; do montażu w ograniczonej przestrzeni i w instalacjach z tworzyw sztucznych
Właściwości przepływomierza
Niewielka długość zabudowy i niska masa
Pierścienie uziemiające ze stali k.o. zintegrowane z czujnikiem
Międzynarodowe dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną
Integracja z systemami automatyki poprzez interfejs HART, Modbus RS485
Elastyczna obsługa za pomocą aplikacji Smartblue oraz ekranu (opcja)
Korzyści
Proste i szybkie centrowanie czujnika przepływu - innowacyjna konstrukcja obudowy
Energooszczędny pomiar przepływu - brak strat ciśnienia wskutek przewężenia przekroju czujnika przepływu
Brak części ruchomych — bezobsługowa praca
Optymalizacja działania – obsługa za pomocą urządzeń mobilnych z zainstalowaną aplikacją SmartBlue lub za pomocą ekranu dotykowego
Łatwe, niewymagające czasu uruchomienie – parametryzacja przyrządu za pomocą wbudowanego kreatora
Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania – Heartbeat Technology
Filmy
Segment Lean
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Proline Promag D 10
Wersja angielska - 04/2024
Electromagnetic flowmeter
EN PL 26/04/202403/10/202201/08/2021Język:
Angielski
Wersja:
26/04/2024
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
TI01603DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline Promag D
Wersja polska - 08/2021
Elektromagnetyczny czujnik przepływu
EN PL 01/08/202114/03/2017Język:
Polski
Wersja:
01/08/2021
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
KA01264DPL_0221-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Proline Promag D 10
Electromagnetic flowmeter
EN PL 26/04/202403/10/202201/08/2021Język:
Angielski
Wersja:
26/04/2024
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
TI01603DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promag D 10
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN PL 26/04/202403/10/202201/08/2021Język:
Angielski
Wersja:
26/04/2024
Rozmiar pliku:
3.7 MB
Nazwa pliku:
BA02077DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promag D 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN PL 26/04/202403/10/202201/08/2021Język:
Angielski
Wersja:
26/04/2024
Rozmiar pliku:
4.4 MB
Nazwa pliku:
BA02076DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Angielski
Wersja:
03/10/2022
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
GP01157DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Angielski
Wersja:
03/10/2022
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
GP01158DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Przepływomierz Proline 10
Przetwornik HART
z czujnikiem elektromagnetycznymEN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
03/10/2022
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
KA01497DPL_0322-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline Promag D
Elektromagnetyczny czujnik przepływu
EN PL 01/08/202114/03/2017Język:
Polski
Wersja:
01/08/2021
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
KA01264DPL_0221-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Przepływomierz Proline 10
Przetwornik Modbus RS485
z czujnikiem elektromagnetycznymEN PL 03/10/202201/08/202101/07/2021Język:
Polski
Wersja:
03/10/2022
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
KA01499DPL_0322-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN PL 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2024
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing the electronics parts Exde
Proline 10
EN PL 06/12/202415/03/202304/04/202201/05/2021Język:
Angielski
Wersja:
06/12/2024
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
EA01344DA2_0424-00.pdf
-