Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie przepływomierza masowego Coriolisa Proline Promass E 500 / 8E5B dla przemysłu chemicznego

Proline Promass E 500
Przepływomierz masowy Coriolisa

Przepływomierz masowy do mniej wymagających zastosowań z przetwornikiem w wersji rozdzielnej wyposażonym w nawet 4 moduły We/Wy

8E5B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.15 % (standard), ±0.10 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.15 %
    Mass flow (gas): ±0.50 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 180 000 kg/h (0 to 6615 lb/min)

  • Zakres temperatury medium

    –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600, 63K

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

Zastosowanie

Promass E to cechujący się wysoką dokładnością czujnik, który jest idealnym rozwiązaniem do pomiaru przepływu cieczy i gazów w szerokim zakresie zastosowań w wielu gałęziach przemysłu. Innowacyjny, zdalny przetwornik pomiarowy Promass E 500 oferuje swobodę w zakresie montażu oraz podnosi bezpieczeństwo obsługi w trudnych warunkach otoczenia. Heartbeat Technology gwarantuje ciągłą oraz weryfikowalną zgodność i bezpieczeństwo procesu produkcji.

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość

  • Dokładny pomiar przepływu cieczy i gazów w szerokim spektrum standardowych zastosowań.

Podstawowe cechy przepływomierza

  • Kompaktowy czujnik z dwoma rurami pomiarowymi

  • Temperatura medium mierzonego do +150 °C

  • Ciśnienie procesowe do 100 bar

  • Wersja rozdzielna z obudową mieszczącą do 4 modułów We/Wy

  • Podświetlany wyświetlacz z obsługą touch control i dostępem do sieci WLAN

  • Standardowy kabel pomiędzy czujnikiem i przetwornikiem

Korzyści

  • Atrakcyjna cena – przyrząd wielofunkcyjny; doskonała alternatywa dla tradycyjnych przepływomierzy objętościowych

  • Mniej procesowych punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar wielu parametrów (przepływu, gęstości, temperatury)

  • Minimalna długość montażowa – nie są wymagane proste odcinki rurociągu przed i za przepływomierzem

  • Pełny dostęp do informacji o procesie oraz diagnostyki - liczne, swobodnie konfigurowalne kombinacje wejść/wyjść oraz Ethernet

  • Uniwersalność i funkcjonalność – swoboda w konfiguracji i funkcjonalności modułów We/Wy

  • Wbudowane funkcje weryfikacji i diagnostyki – Technologia Heartbeat

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products