Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Przepływomierz Coriolisa - Proline Promass A 300 / 8A3Cdo aplikacji procesowych

Proline Promass A 300
Przepływomierz masowy Coriolisa

Dokładny przepływomierz jednorurowy do pomiaru bardzo małych strumieni przepływu, z wygodnym dostępem do kompaktowego przetwornika

8A3C
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)

  • Zakres temperatury medium

    -50 to 205 °C (-58 to 401 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    430.9 bar (6250 psi)

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22

Zastosowanie

Przepływomierz masowy Coriolisa Promass A 300 jest przeznaczony do ciągłej kontroli procesu w wymagających zastosowaniach. Samoopróżnialny, jednorurowy czujnik przepływu o unikalnej konstrukcji umożliwia dokładny pomiar najmniejszych strumieni cieczy i gazów w aplikacjach wysokociśnieniowych. Kompaktowy przetwornik Promass A 300 zapewnia dużą elastyczność obsługi i integracji z systemami sterowania. Posiada do trzech wejść i wyjść. Heartbeat Technology gwarantuje niezawodność pomiaru oraz weryfikację zgodną z normami.

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość

  • Przeznaczony do pomiaru bardzo małych strumieni przepływu we wszystkich branżach przemysłu.

Cechy przepływomierza

  • Średnica nominalna: DN 1...4 (1/24...1/8")

  • Ciśnienie medium do 430.9 bar (6250 psi)

  • Temperatura medium do +205 °C (+401 °F)

  • Kompaktowa, dwukomorowa obudowa z maksymalnie 3 modułami We/Wy

  • Podświetlany wyświetlacz z przyciskami "touch control" i dostępem poprzez WLAN

  • Możliwość podłączenia zewnętrznego wyświetlacza

Korzyści

  • Niewielka przestrzeń montażowa — lekki, kompaktowy czujnik

  • Najwyższa jakość produktu – samoopróżnialna konstrukcja rury pomiarowej czujnika dla wszystkich średnic nominalnych

  • Bardzo wysokie bezpieczeństwo procesu – odporność na korozyjne warunki otoczenia i zatykanie rury pomiarowej czujnika

  • Pełny dostęp do danych procesowych i informacji diagnostycznych – szereg swobodnie konfigurowalnych modułów We/Wy i Ethernet

  • Mniejsza złożoność i różnorodność – swobodna konfiguracja modułów We/Wy

  • Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Technologia Heartbeat

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products