Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
-
Zakres pomiarowy
0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
-
Zakres temperatury medium
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194°F) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 20K
-
Materiały w kontakcie z medium
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +160 °F)
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Zastosowanie
Dzięki międzynarodowym dopuszczeniom (np. do kontaktu z wodą pitną), Promag W może być stosowany w wielu różnych aplikacjach. Jest on dostępny w wersji kompaktowej i rozdzielnej. Uproszczenie konstrukcji mechanicznej oraz funkcjonalności programowej Promag W 10, ułatwia użytkowanie urządzenia, począwszy od projektu aż po serwis, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości Endress+Hauser. Heartbeat Technology zapewnia wiarygodność pomiaru i możliwość weryfikacji stanu funkcjonalnego przyrządu.
Pomiar przepływu dwukierunkowego metodą elektromagnetyczną jest praktycznie niezależny od ciśnienia, gęstości, temperatury i lepkości medium.
Dedykowany do podstawowych zadań pomiarowych, np. na ujęciach wody surowej.
Właściwości przepływomierza
Międzynarodowe dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną
Obudowa o stopniu ochrony IP68 (typ 6P)
Integracja z systemami automatyki poprzez interfejs HART, Modbus RS485
Elastyczna obsługa za pomocą aplikacji Smartblue oraz ekranu (opcja)
Korzyści
Wiarygodny pomiar ze stałą dokładnością, bez konieczności stosowania odcinków prostych i bez strat ciśnienia
Uniwersalność montażu – czujnik przepływu z kołnierzami luźnymi lub całkowicie spawanymi typu "lap-joint"
Zastosowanie w instalacjach podziemnych i podwodnych dzięki ochronie antykorozyjnej zgodnej z ISO 12944
Większa dyspozycyjność instalacji – czujnik przepływu zgodny z wymaganiami branżowymi
Optymalizacja działania – obsługa za pomocą urządzeń mobilnych z zainstalowaną aplikacją SmartBlue lub za pomocą ekranu dotykowego
Łatwe i szybkie uruchomienie – parametryzacja przyrządu wspomagana przez wbudowanego kreatora
Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania – Heartbeat Technology
Filmy
Segment Lean
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag W 10
Wersja polska - 07/2021
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
4 MB
Nazwa pliku:
TI01580DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag W 10
Wersja polska - 07/2021
Przepływomierz elektromagnetyczny Modus RS485
EN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
4.1 MB
Nazwa pliku:
BA02073DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag W 10
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
4 MB
Nazwa pliku:
TI01580DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag W 10
Przepływomierz elektromagnetyczny
HARTEN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
4.7 MB
Nazwa pliku:
BA02070DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag W 10
Przepływomierz elektromagnetyczny
Modus RS485EN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
4.1 MB
Nazwa pliku:
BA02073DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Angielski
Wersja:
03/10/2022
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
GP01157DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Angielski
Wersja:
03/10/2022
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
GP01158DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Przepływomierz Proline 10
Przetwornik HART
z czujnikiem elektromagnetycznymEN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
03/10/2022
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
KA01497DPL_0322-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Przepływomierz Proline 10
Przetwornik Modbus RS485
z czujnikiem elektromagnetycznymEN PL 03/10/202201/08/202101/07/2021Język:
Polski
Wersja:
03/10/2022
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
KA01499DPL_0322-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Przepływomierz Proline Promag W
Czujnik elektromagnetyczny
EN PL 01/11/202401/08/202215/01/202201/09/202103/05/2021Język:
Polski
Wersja:
01/08/2022
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
KA01266DPL_1122-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN PL 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2024
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing the electronics parts Exde
Proline 10
EN PL 06/12/202415/03/202304/04/202201/05/2021Język:
Angielski
Wersja:
06/12/2024
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
EA01344DA2_0424-00.pdf
-