%20Inline%20version%20with%20flange%20connection%20(remote%20version)%20-%20PP01.jpg)
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Gas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
-
Zakres pomiarowy
0.5 to 3750 kg/h (1.1 to 8250 lb/h)
-
Zakres temperatury medium
-40 °C to +180°C (-40 °F to +356 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN40 / Cl. 300 / 20K
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tubes
• DN 15 to 50 (½ to 2"): stainless cast steel, CF3M/1.4408
• DN 65 to 100 (2½ to 4"): stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Process connections
Flange connections
Stainless steel, 1.4404 (F316/F316L)
Threaded connections
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Sensing element
Unidirectional
• Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
• Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
Bidirectional
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Reverse flow detection
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Zastosowanie
Opatentowana konstrukcja czujnika t-mass F zapewnia najwyższą stabilność pomiaru strumienia masy metodą termiczną. Kompensacja w czasie rzeczywistym wpływu zmian warunków procesu: temperatury, ciśnienia, kierunku przepływu oraz rodzaju gazu. Innowacyjna konstrukcja przetwornika t-mass F 500 w wersji rozdzielnej zwiększa elastyczność instalacji i bezpieczeństwo działania w trudnych warunkach procesu. Heartbeat Technology zapewnia wiarygodność pomiaru i możliwość weryfikacji stanu funkcjonalnego przyrządu.
Zasada pomiaru charakteryzuje się wysoką dynamiką i bezpośrednim pomiarem strumienia masy
Pomiar gazów użytkowych i procesowych, jak również mieszanek gazów w rurociągach o małej średnicy
Właściwości przepływomierza
Wersja inline o średnicy nominalnej DN 15...100 (1/2...4")
Pomiar dwukierunkowy; wysoka dokładność pomiaru
Opatentowany i wolny od dryftu czujnik o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 2
Wersja rozdzielna z możliwością podłączenia do 4 modułów We/Wy
Podświetlany wyświetlacz z przyciskami "touch control" i dostępem poprzez WLAN
Standardowy przewód podłączeniowy pomiędzy czujnikiem a przetwornikiem
Korzyści
-
Elastyczne i wygodne programowanie w oparciu o 21 standardowych gazów lub ich mieszaniny
Wysoki poziom kontroli procesu – najwyższa dokładność i powtarzalność pomiaru
Wiarygodny monitoring – wykrywanie zakłóceń procesu i przepływu wstecznego mierzonego medium
Prosta konserwacja – demontowalny czujnik
Pełny dostęp do danych procesowych i informacji diagnostycznych – szereg swobodnie konfigurowalnych modułów We/Wy i obsługa wielu standardów komunikacji obiektowej
Mniejsza złożoność i różnorodność – swobodna konfiguracja modułów We/Wy
Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania – Heartbeat Technology
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline t-mass F 500
Wersja polska - 09/2020
Termiczny przepływomierz masowy
EN PL 28/07/202305/07/202117/09/2020Język:
Polski
Wersja:
17/09/2020
Rozmiar pliku:
5.4 MB
Nazwa pliku:
TI01502DPL_0120.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline t-mass F 500
Wersja angielska - 07/2023
Thermal mass flowmeter Modbus RS485
EN PL 28/07/202305/07/202117/09/2020Język:
Angielski
Wersja:
28/07/2023
Rozmiar pliku:
6.7 MB
Nazwa pliku:
BA01998DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline t-mass F 500
Termiczny przepływomierz masowy
EN PL 28/07/202305/07/202117/09/2020Język:
Polski
Wersja:
17/09/2020
Rozmiar pliku:
5.4 MB
Nazwa pliku:
TI01502DPL_0120.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline t-mass F 500 HART
Termiczny przepływomierz masowy
EN PL 28/07/202305/07/202117/09/2020Język:
Polski
Wersja:
17/09/2020
Rozmiar pliku:
7.5 MB
Nazwa pliku:
BA01996DPL_0120.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline t-mass F 500
Thermal mass flowmeter
Modbus RS485EN PL 28/07/202305/07/202117/09/2020Język:
Angielski
Wersja:
28/07/2023
Rozmiar pliku:
6.7 MB
Nazwa pliku:
BA01998DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline t-mass 500 HART
Thermal mass flowmeter
EN PL 01/07/202117/09/2020Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
GP01145DEN_0221.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Proline t-mass 500 Modbus RS485
Thermal mass flowmeter
EN PL 15/03/202401/07/202117/09/2020Język:
Angielski
Wersja:
15/03/2024
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
GP01146DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline t-mass F
Termiczny przepływomierz masowy: czujnik
EN PL 05/07/202101/07/202117/09/2020Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
934.2 KB
Nazwa pliku:
KA01442DPL_0221-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową HART
Termiczny przepływomierz masowy: przetwornik
EN PL 05/07/202101/07/202117/09/2020Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
KA01446DPL_0221-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową Modbus RS485
Termiczny przepływomierz masowy: przetwornik
EN PL 05/07/202101/07/202117/09/2020Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
KA01447DPL_0221-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN PL 01/01/202415/12/202101/11/202101/04/202101/06/2020Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2024
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
EA01094DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN PL 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2024
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-