%20Insertion%20version%20-%20PP01.jpg)
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Gas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
-
Zakres pomiarowy
20 to 733501 kg/h (44 to 1669340 lb/h)
-
Zakres temperatury medium
-40 °C to +180°C (-40 °F to +356°F)
-
Maks. ciśnienie procesu
-0.5 to 20 bar_g (-7.25 to 290 psi_g)
-
Materiały w kontakcie z medium
Materials for insertion tube
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Process connections, process coupling
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Sensing element
Unidirectional
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
Bidirectional
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Reverse flow detection
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Clamping rings
PEEK
PVDF
1.4404 (316/316L)
Flat ring seal
EPDM
FKM
Zastosowanie
Opatentowana konstrukcja czujnika t-mass I zapewnia najwyższą stabilność pomiaru strumienia masy metodą termiczną. Kompensacja w czasie rzeczywistym wpływu zmian warunków procesu: temperatury, ciśnienia, kierunku przepływu oraz rodzaju gazu. Kompaktowy przetwornik zapewnia wysoką elastyczność obsługi i integracji z systemami: dostęp do urządzenia z jednej strony, rozdzielny wyświetlacz i ulepszone możliwości instalacji. Heartbeat Technology zapewnia wiarygodność pomiaru i możliwość weryfikacji stanu funkcjonalnego przyrządu.
Zasada pomiaru charakteryzuje się wysoką dynamiką i bezpośrednim pomiarem strumienia masy
Pomiar przepływu gazów użytkowych i procesowych oraz mieszanek gazów w rurociągach o przekroju okrągłym lub prostokątnym
Właściwości przepływomierza
Wersja zanurzeniowa przystosowana do rurociągów o wymiarach DN 80...1500 (3...60")
Pomiar dwukierunkowy; wysoka dokładność pomiaru
Opatentowany, wolny od dryftu czujnik o poziomie bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL 2
Kompaktowa, dwukomorowa obudowa: można podłączyć maks. 3 moduły We/Wy
Podświetlany wyświetlacz z przyciskami "touch control" i dostępem poprzez WLAN
Możliwość podłączenia zewnętrznego wyświetlacza
Korzyści
-
Elastyczne i wygodne programowanie w oparciu o 21 standardowych gazów lub ich mieszaniny
Wysoki poziom kontroli procesu – najwyższa dokładność i powtarzalność pomiaru
Wiarygodny monitoring – wykrywanie zakłóceń procesu i przepływu wstecznego mierzonego medium
Elastyczny montaż – duży zakres średnic rurociągów o przekroju okrągłym lub prostokątnym
Pełny dostęp do danych procesowych i informacji diagnostycznych – szereg swobodnie konfigurowalnych modułów We/Wy i obsługa wielu standardów komunikacji obiektowej
Mniejsza złożoność i różnorodność – swobodna konfiguracja modułów We/Wy
Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania – Heartbeat Technology
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline t-mass I 300 HART
Wersja polska - 09/2020
Termiczny przepływomierz masowy
EN PL 28/07/202305/07/202117/09/2020Język:
Polski
Wersja:
17/09/2020
Rozmiar pliku:
7.8 MB
Nazwa pliku:
BA01993DPL_0120.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline t-mass I 300
Wersja polska - 09/2020
Termiczny przepływomierz masowy
EN PL 28/07/202305/07/202117/09/2020Język:
Polski
Wersja:
17/09/2020
Rozmiar pliku:
5.5 MB
Nazwa pliku:
TI01501DPL_0120.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline t-mass I 300
Termiczny przepływomierz masowy
EN PL 28/07/202305/07/202117/09/2020Język:
Polski
Wersja:
17/09/2020
Rozmiar pliku:
5.5 MB
Nazwa pliku:
TI01501DPL_0120.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline t-mass I 300
Thermal mass flowmeter
Modbus RS485EN PL 28/07/202305/07/202117/09/2020Język:
Angielski
Wersja:
28/07/2023
Rozmiar pliku:
6.8 MB
Nazwa pliku:
BA01995DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline t-mass I 300 HART
Termiczny przepływomierz masowy
EN PL 28/07/202305/07/202117/09/2020Język:
Polski
Wersja:
17/09/2020
Rozmiar pliku:
7.8 MB
Nazwa pliku:
BA01993DPL_0120.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline t-mass 300 HART
Thermal mass flowmeter
EN PL 01/07/202117/09/2020Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
GP01143DEN_0221.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Proline t-mass 300 Modbus RS485
Thermal mass flowmeter
EN PL 15/03/202401/07/202117/09/2020Język:
Angielski
Wersja:
15/03/2024
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
GP01144DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline t-mass I
Termiczny przepływomierz masowy: czujnik
EN PL 05/07/202101/07/202117/09/2020Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
KA01443DPL_0221-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline 300 HART
Termiczny przepływomierz masowy: przetwornik
EN PL 05/07/202101/07/202117/09/2020Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
KA01444DPL_0221-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline 300 Modbus RS485
Termiczny przepływomierz masowy: przetwornik
EN PL 05/07/202101/07/202117/09/2020Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
KA01445DPL_0221-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Alteration with Display and operating module DKX001
Proline 300
EN PL 01/01/202431/07/202002/08/201915/09/201829/04/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2024
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
EA01163DA2_0523-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Hot tap
t-mass I 300, 500-digital
EN PL 01/07/202131/07/2020Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
EA01288DA2_0221.pdf
-