Zredukuj średnicę rurociągu zachowując dokładność pomiaru przepływu
Prowirl – przepływomierze typu Vortex ze zintegrowanym przewężeniem rurociągu
Nowe przyrządy w znacznym stopniu upraszczają montaż na rurociągu i umożliwiają obniżenie jego kosztu do minimalnego poziomu - redukcje, ekspandery oraz odpowiedniej długości odcinki proste rurociągów są teraz zbyteczne. W standardowej ofercie Endress+Hauser znajdują się przepływomierze typu Vortex redukujące odcinek pomiarowy o jedną (wersja FR) lub dwie (wersja FS) średnice nominalne. Zastosowanie wersji z redukcją średnicy nie zmienia przy tym długości zabudowy przepływomierza. Możliwe jest zatem zastosowanie przepływomierzy o trzech średnicach odcinka pomiarowego na tym samym rurociągu bez konieczności jego przebudowy.
Co najważniejsze, w przeciwieństwie do innych przepływomierzy wirowych dostępnych na rynku, nowe wersje przyrządów Endress+Hauser Prowirl zachowują wszystkie zalety rodziny, do której należą. Zastosowana w nich i sprawdzona w wielu aplikacjach, chroniona patentem technologia czujnika DSC z pojemnościowym czujnikiem pomiarowym gwarantuje dokładny, powtarzalny i wiarygodny pomiar, nawet w najtrudniejszych warunkach.
Najważniejsze cechy charakteryzujące przepływomierze Prowirl:
Odporność na drgania rurociągu (ponad 1g we wszystkich osiach)
Niewrażliwość na szoki temperaturowe (>150K/s)
Odporność na osady
Odporność na tzw. młoty wodne i parowe
Dopuszczenia ATEX do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
Niskie koszty instalacji i obsługi

Funkcje autodiagnostyki w sposób ciągły monitorują pracę urządzenia i informują o problemach związanych z wydajnością systemu pomiarowego. Dzięki swoim zaletom, Prowirl jest idealnym rozwiązaniem do pomiaru przepływu pary wodnej. Zintegrowany czujnik temperatury pozwala przepływomierzom Prowirl 73 w sposób bardzo dokładny mierzyć przepływ masowy pary wodnej zgodnie z obowiązującym standardem IAPWS-IF97/ASME. Wyjścia sygnałowe HART, PROFIBUS PA lub FOUNDATION Fieldbus umożliwia łatwą i szybką integrację pomiaru w systemach automatyki.
Przeczytaj na podobny temat
Lista subskrybentów
Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.