Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Endress+Hauser Flow USA

Produkcja, kalibracja oraz logistyka urządzeń do pomiaru przepływu

Zakład w Greenwood, Endress+Hauser Flow oferuje swoje usługi Stanom Zjednoczonym, Kanadzie, Meksykowi, Chile i innym krajom Ameryki Łacińskiej. Zakres produkcji i montażu w Greenwood obejmuje przepływomierze: masowe Coriolisa, ultradźwiękowe, elektromagnetyczne, termiczne, wirowe, jak również produkty specjalne oraz kalibracje i usługi logistyczne.

Zakład produkcyjny przepływomierzy w Greenwood ©Endress+Hauser
Zakład produkcyjny przepływomierzy w Greenwood ©Endress+Hauser
Kalibracja przepływomierzy Coriolisa ©Endress+Hauser
Stacja kalibracyjna w Greenwood ©Endress+Hauser
Zakład produkcyjny przepływomierzy w Greenwood ©Endress+Hauser
Produkcja przepływomierzy Corioilsa ©Endress+Hauser
Produkcja przepływomierzy Corioilsa ©Endress+Hauser
Stacja kalibracyjna przepływomierzy ©Endress+Hauser
  • Dyrektor zarządzający

    Stefan Grotzer

  • Rok powstania

    1996

  • Liczba pracowników

    122

Twoje centrum kompetencji w zakresie pomiaru przepływu w USA

  • Endress+Hauser Flow, Oddział USA jest spółką w pełni zależną Endress+Hauser Flow w Szwajcari

  • Kalibracja premium - jedno z najdokładniejszych i największych zakładów kalibracji produkcji w USA z możliwościami od 1/12 do 48 cali (2 do 1200 mm)

  • PremiumCal – producent najlepszych na świecie urządzeń kalibracyjnych

  • Świadectwa badań

  • Systemy jakości: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 (laboratorium kalibracyjne)

    System ochrony środowiska: ISO 14001:2015

    System bezpieczeństwa: OSHAS 18001:2015

  • Produkcja

Kontakt

  • Endress+Hauser Flow (USA), Inc.

    Endress+Hauser Flow (USA), Inc.

    2330 Endress Place

    Greenwood, IN 46143

    Stany Zjednoczone

Do pobrania

    Broszura informacyjna: Endress+Hauser Flow w USA

    Twoje centrum produktów do pomiaru przepływu w Stanach Zjednoczonych

    Pomiary przepływu cieczy, pary i gazów

    Oferta produktów i usług