Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Endress+Hauser Flow we Francji

Produkcja i kalibracja przepływomierzy elektromagnetycznych, ultradźwiękowych i wirowych

W Cernay Endress+Hauser Flow produkuje się przepływomierze elektromagnetyczne i wirowe dla wszystkich rynków zbytu. W ciagu ostatnich 30 lat, zakład produkcyjny stale unowocześniał swoją technologię wytwarzania. Obecnie fabryka zatrudnia 430 specjalistów.

Endress+Hauser Flow Francja, Cernay ©Endress+Hauser
Prodkucja przepływomierzy elektormagnetycznych o dużych średnicach ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Francja, Cernay ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Francja, Cernay ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Francja, Cernay ©Endress+Hauser
Najnowocześniejsza na świecie stacja kalibracji przepływomierzy elektromagnetycznych o średnicy do DN 2400 ©Endress+Hauser
Pakowanie przepływomierza do transportu ©Endress+Hauser
  • Dyrektor zarządzający

    Christophe Stoos

  • Rok powstania

    1991

  • Liczba pracowników

    435

Twoje centrum produktowe do pomiaru przepływu we Francji

  • Endress+Hauser Flow we Francji jest całkowicie zależną spółką od Endress+Hauser Flow w Szwajcarii

  • Możliwość kalibracji: przepływomierze o różnej średnicy od 2 do 2400 mm

  • Systemy jakości: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 (laboratorium kalibracyjne)

    System ochrony środowiska: ISO 14001:2015, System bezpieczeństwa: OSHAS 45001:2018

  • Dowiedz się więcej o budowie precyzyjnych stanowisk kalibracyjnych i innych kompetencjach produkcyjnych Endress+Hauser Flow.

  • Produkcja

Kontakt

  • Endress+Hauser Flow France S.A.S.U.

    Endress+Hauser Flow France S.A.S.U.

    35, rue de l'Europe

    F-68700 Cernay

    Francja

Do pobrania

    Broszura informacyjna - Endress+Hauser Flow we Francji

    Centrum produktowe do pomiaru przepływu we Francji

    Endress+Hauser Flowtec AG, Cernay

    Jak nas znaleźć

    Pomiary przepływu cieczy, pary i gazów

    Oferta produktów i usług