Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Endress+Hauser Flow w Chinach

Produkcja, kalibracja oraz logistyka urządzeń do pomiaru przepływu

Zakład produkcyjny Endress+Hauser znajduje się w Parku Przemysłowym Suzhou. Zatrudnia 200 specjalistów przy produkcji przepływomierzy. Zakład rozpoczął swoją działalność w grudniu 2003 roku i obejmuje produkcję przepływomierzy elektromagnetycznych, wirowych oraz masowych Coriolisa dla rynków azjatyckich Endress+Hauser.

Endress+Hauser Flow, Chiny ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow, Chiny ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow, Chiny ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow, Chiny ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow, Chiny ©Endress+Hauser
  • Dyrektor zarządzający

    Qinxue Wei

  • Rok powstania

    2003

  • Liczba pracowników

    210

Twoje centrum produktowe do pomiaru przepływu w Chinach

  • Endress+Hauser Flow Chiny jest spółką zależną Endress+Hauser Flowtec AG w Szwajcarii

  • 7 produkcyjnych stanowisk do kalibracji o możliwościach od 2 do 2400 mm

  • Część globalnej spółki Endress+Hauser Flowtec

  • Dopuszczenia: FM, CSA C/US, IECE/ATEX, NEPSI, NSF Woda pitna.

  • Systemy jakości: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 (laboratorium kalibracyjne)

    System ochrony środowiska: ISO 14001:2015

    System bezpieczeństwa: ISO 45001:2018

  • Produkcja

Kontakt

  • Endress+Hauser Flowtec (China) Co., Ltd.

    Endress+Hauser Flowtec (China) Co., Ltd.

    China-Singapore-Suzhou Industrial Park (SIP)

    Su-Hong-Zhong-Lu No. 465

    CN-215021 Suzhou, Chiny

Do pobrania

    Broszura informacyjna: Endress+Hauser Flow w Chinach

    Twoje centrum produktów dla technologii pomiaru przepływu w Chinach

    Pomiary przepływu cieczy, pary i gazów

    Oferta produktów i usług