Metody pomiarowe wykorzystujące lasery, jak np. spektroskopia ramanowska oraz spektroskopia absorpcyjna z wykorzystaniem laserów przestrajalnych (TDLAS), coraz bardziej zyskują na znaczeniu w porównaniu z metodami alternatywnymi takimi jak chromatografia gazowa czy spektrometria mas. Stosowane analizatory procesowe nie mają części ruchomych, są łatwiejsze w konserwacji, dają bardzo dokładne wyniki pomiaru w krótkim czasie, co wymaga pobierania mniejszej liczby próbek. Umożliwia to inteligentne sterowanie procesami szybko zmieniającymi się w czasie rzeczywistym, bez narażania ludzi na oddziaływanie niebezpiecznych substancji chemicznych.
Najważniejsze fakty
Nawet o 30%
skrócony czas przetwarzania partii
Popraw kontrolę procesu dzięki zastosowaniu metod analitycznych inline
Poprzez wykorzystanie analizatorów TDLAS do monitorowania zanieczyszczeń w gazie zasilającym, można uniknąć kosztów związanych z przestojami zakładu chemicznego, spowodowanych niezgodnością gazu ze specyfikacjami.
Schemat systemu kontroli procesu polimeryzacji półokresowej.

Wykrywanie momentu zakończenia reakcji i kontroli jej kinetyki
Polimeryzacja emulsyjna jest wykorzystywana w procesach produkcji wielu materiałów polimerowych, m.in. farb, klejów i kauczuków syntetycznych. Reakcja jest prowadzona w środowisku wodnym, w którym każdy z monomerów jest utrzymywany w pojedynczej fazie za pomocą odpowiedniego surfaktantu lub emulgatora. W reakcji mogą brać udział monomery jednego lub kilku rodzajów, a polimer lub kopolimer jest otrzymywany jako stabilna zawiesina w formie lateksu.
Nasza wiedza ekspercka
Do monitorowania tych reakcji doskonale nadaje się spektroskopia ramanowska, ponieważ umożliwia pomiar specyficznych wiązań podwójnych i jest niewrażliwa na zakłócenia od matrycy wodnej.
- Wahania zmierzonej ogólnej intensywności reakcji można skompensować na podstawie stosunków pasm
- Woda nie zakłóca pomiaru w roztworach wodnych
- Możliwość pomiaru przez szklane ścianki lub szklane okna reaktora
- Doskonała korelacja z wynikami pomiarów chromatograficznych i grawimetrycznych

Kontrola zanieczyszczeń gazu w czasie rzeczywistym
Koszty przestoju instalacji spowodowane niezgodnością gazu ze specyfikacjami, zwłaszcza w procesach petrochemicznych, mogą być bardzo wysokie.
Nasza wiedza ekspercka
Analizatory TDLAS monitorują jakość gazów zasilających poprzez selektywny pomiar zanieczyszczeń takich, jak amoniak (NH3), wilgoć (H2O) czy acetylen (C2H2). Wyniki pomiarów umożliwiają poprawę kontroli procesu, zapewnienie zgodności ze specyfikacjami produktu, zapobiegają zatruciu katalizatora i minimalizują spalanie w pochodniach. Analizatory umożliwiają uzyskiwanie wiarygodnych wyników pomiarów w przeciągu kilku sekund, co pozwala na szybkie podjęcie działań. Dostarczamy kompletne rozwiązania obejmujące analizator, układ pobierania i kondycjonowania próbek, całość w odpowiednich obudowach.

Monitorowanie właściwości i jakości produktu w trybie in-line
Reakcje polimeryzacji są często wykonywane w sposób półciągły. Pozwala to na precyzyjne kontrolowanie składu produktu, aby uzyskać materiały o wysokich parametrach użytkowych, dostosowanych do indywidualnych wymagań klienta. Podczas reakcji niezbędna jest rygorystyczna kontrola stężeń reaktantów, aby uniknąć uzyskania produktu końcowego o niepożądanych własnościach. Nie wystarczy samo dodawanie reaktantów w odpowiednich proporcjach.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze analizatory ramanowskie firmy Kaiser wykrywają określone grupy funkcyjne, np. grupy winylowe i alkilowe często występujące w monomerach polimeryzacyjnych. Łatwe w obsłudze sondy pomiarowe połączone światłowodem z jednostką centralną pozwalają na elastyczne rozmieszczenie jednostki centralnej względem reaktorów czy linii procesowych.
- Dostępne opcjonalnie sondy z optyką bezdotykową umożliwiają pomiar przez okno reaktora
- Pomiar maksymalnie w czterech pojedynczych reaktorach lub strumieniach procesowych za pomocą jednego analizatora
- Zapewnienie stałej średniej masy cząsteczkowej i stałego współczynnika dyspersyjności dla różnych partii produktu
Korzyści
Technologia analizy procesu (PAT) to klucz do kontroli i optymalizacji procesów chemicznych. Dzięki technikom analizy inline wykorzystującym analizatory TDLAS i spektroskopy ramanowskie, uzyskasz lepszą wiedzę o procesie i możliwość jego kontroli w czasie rzeczywistym. Zwiększ wydajność procesu, popraw jakość i zapewnij maksymalne bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Najważniejsze fakty
Ponad 25
Tyle lat funkcjonują pierwsze zainstalowane analizatory
Najważniejsze fakty
Ponad 2000
Tyle analizatorów ramanowskich zainstalowano na całym świecie do kontroli procesów
Najważniejsze fakty
Ponad 100
Tyle mamy patentów z zakresu technologii ramanowskiej i holograficznej
W czym możemy pomóc?
Nasze rozwiązania analityczne zapewniają szybki pomiar składu chemicznego w czasie rzeczywistym, przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych i zagrożeniu dla bezpieczeństwa. Jesteśmy ekspertami w zakresie opracowania indywidualnych rozwiązań analitycznych do specyficznych zadań pomiarowych, włącznie z projektowaniem sond pomiarowych, regałów na analizator i obudów.
- Kompleksowe wsparcie aplikacyjne od studium wykonalności, poprzez uruchomienie, kontrakty serwisowe i wsparcie w zakresie modelowania chemometrycznego
- Opracowanie rozwiązań technologii analizy procesu zgodnie ze światowymi standardami branżowymi
- Globalna sieć serwisu i wsparcia