Para wodna jest często stosowana do przenoszenia energii cieplnej ze względu na jej liczne zalety — nie jest toksyczna ani łatwo palna, a instalacje do jej obsługi są tanie i nie wymagają dużych nakładów na konserwację. Niemniej jednak może dojść do uderzeń wodnych w przegrzewaczach wstępnych, wibracji, korozji i erozji, zmniejszenia wydajności przegrzewaczy pary oraz przeciążenia odwadniaczy. W rezultacie mogą wystąpić problemy z bezpieczeństwem systemu, wczesne awarie urządzeń, niska wydajność systemu parowego, częste wyłączenia kotłów oraz uszkodzenia rurociągów parowych i zaworów.
Najważniejsze fakty
60 mln USD
Może być kosztem turbiny parowej 500 MW. Jeśli konieczna jest modernizacja turbiny, napotkane koszty mogą być równe kosztom początkowym.
Zwiększenie wydajności obwodu pary wodnej


Skraplacz
Głównym zadaniem kondensatora pary jest skraplanie zużytej pary wodnej z turbiny niskociśnieniowej i przekształcanie jej w wodę, aby wykorzystać ją ponownie w kotle, jako wodę zasilającą. Próżnia i różnica temperatur pomiędzy wodą chłodzącą a parą w skraplaczu jest kluczem do generowania większej mocy, ale wymaga również przyjaznego dla użytkownika monitorowania i serwisowania oraz niezawodnego pomiaru poziomu w każdym momencie..
Nasza wiedza ekspercka
Aby rozwiązać problemy związane z podciśnieniem i konserwacją poziomowskazów, sprawdź nasze radary falowodowe Levelflex , jako doskonałą alternatywę dla tradycyjnych przetworników poziomu dp i poziomowskazów wyporowych.
- Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki prostemu uruchamianiu i łatwej obsłudze
- Użyj LevelflexFMP51 do dokładnego pomiaru poziomu nawet w warunkach próżni

Walczak i przegrzewacze wstępne
Zbyt niski poziom wody może spowodować przegrzanie rur przegrzewacza, co może prowadzić do kosztownych napraw, przestojów i urazów personelu.. W przypadku zbyt wysokiego poziomu woda z kotła przedostaje się do nagrzewnicy lub turbiny, co może prowadzić do wysokich kosztów konserwacji, awarii turbiny bądź kotła lub zmniejszonej wydajności.
Nasza wiedza ekspercka
Kontrola poziomu wymaga zastosowania wysokiej klasy technik, takich jak radar falowodowy, ponieważ pomiar poziomu musi być dokładny i przekazany do systemu sterowania.. Wykorzystaj nasz LevelflexFMP54 do dokładnego pomiaru poziomu w ekstremalnych warunkach procesowych, takich jak wysoka temperatura i wysokie ciśnienie..
- Podnieś poziom bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie ryzyka wyłączenia kotła
- Zwiększ dyspozycyjność poprzez lepszą kontrolę poziomu
- Zaufaj samoweryfikacji Heartbeat, aby upewnić się, że urządzenie jest w dobrej kondycji

Ogrzewanie i chłodzenie lokalne
Czy to w sieciach ciepłowniczych, zakładach przemysłowych czy dużych kompleksach budynków - kotły, zbiorniki i systemy rurowe są wszędzie ogrzewane lub chłodzone. Wymagane do tego systemy chłodzenia i ogrzewania pracują często przez całą dobę i zużywają ogromne ilości energii.
Nasza wiedza ekspercka
Oferujemy pakiet energetyczny, który zapewnia pełną przejrzystość co do tego gdzie i ile energii jest zużywane w danym systemie.
- Poprawa dokładności i niezawodności pomiaru temperatury dzięki naszym modułowym czujnikom
- Pomiary przepływu za pomocą naszych przepływomierzy ultradźwiękowych i elektromagnetycznych
- Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych dzięki elektronicznemu sparowaniu czujników temperatury z kalkulatorami energii cieplnej EngyCalRH33 i EngyCalRS33
Korzyści
Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu w pomiarach obiegów wodno-parowych pomagamy naszym klientom zoptymalizować koszty cyklu życia oraz skrócić czas planowania i zaopatrzenia.. Naszym celem jest opracowywanie prostych, bezpiecznych i dokładnych rozwiązań, które przynoszą operatorom instalacji wymierne korzyści.
Najważniejsze fakty
25%
redukcja kosztów dzięki pomiarowi poziomu za pomocą wysokiej jakości radaru falowodowego (GWR) montowanego w komorze pomiarowej na bypasie zbiornika
Najważniejsze fakty
1-źródło
zakup wszystkich elementów u jednego dostawcy
Najważniejsze fakty
100,000
rozwiązań pomiaru poziomu w bypaasie za pomocą Levelflex zainstalowanych na całym świecie
W czym możemy pomóc?
Zapewniamy bezpieczną i efektywną pracę obiegu wodno-parowego oraz mamy rozwiązanie problemów z podciśnieniem i gęstością, które mają wpływ na pomiar poziomu. Oferujemy pełen asortyment rozwiązań, technologii i usług dopasowanych do każdego zastosowania. Nasza produkcja odbywa się z przestrzeganiem najwyższych standardów jakościowych, dzięki czemu możemy zagwarantować stałą jakość wykonania i kompatybilność.
- Zwiększona wydajność i dostępność Twojej instalacji dzięki udoskonalonej kontroli poziomu
- Redukcja zabiegów konserwacyjnych, a tym samym kosztów eksploatacyjnych
- Skrócenie czasu planowania i składania zamówień
- Minimalizacja kosztów załadunku i montażu (rozwiązania z komorami bypassowymi z zastosowaniem radarów falowodowych)
- Pełna zgodność z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w elektrowniach (np. SIL, PED, ASME))