Monitorowanie i analiza wody i ścieków wymaga ciągłego, precyzyjnego pomiaru parametrów ilościowych i jakościowych. Inteligentne urządzenia w połączeniu z rozwiązaniami cyfrowymi tworzą nowe sposoby na sprostanie wyzwaniom przemysłowym. Zdalny dostęp do danych dotyczących zakładu, procesu i pomiarów - w dowolnym miejscu i czasie - oferuje możliwość obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności. Ponadto monitorowanie i analiza tych danych umożliwia wdrożenie planowania działań prewencyjnych.
Najważniejsze fakty
Ponad 90%
danych z instalacji produkcyjnej pozostaje nieużytych. Źródło: Analiza Endress+Hauser
Dowiedz się, jak wdrożyć inteligentne zarządzanie wodą


Wykrywanie i dostęp do danych z obiektów
W zależności od wielkości zakładu, nowoczesna oczyszczalnia ścieków ma od 50 do 1000 punktów pomiarowych do pomiaru i kontroli procesów. Oprócz rzeczywistych wartości pomiarowych, przyrządy te mogą dziś dostarczać innych cennych danych i informacji.
Nasza wiedza ekspercka
Pierwszym krokiem jest zrozumienie, co jest zainstalowane na obiekcie, a następnie udostępnienie danych do ich gromadzenia. Endress+Hauser pomoże Ci dowiedzieć się, jakie urządzenia znajdują się w Twojej oczyszczalni i jakie funkcje oferują.
- Nasza aplikacja Operations App daje Ci dostęp do bazy instalacyjnej Endress+Hauser - gdziekolwiek jesteś, kiedykolwiek tego potrzebujesz. Wystarczy zeskanować kod QR lub wpisać numer seryjny urządzenia. Szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji.

Gromadzenie i przekazywanie Twoich danych
Obiekt przemysłowy, to źródło ogromnych ilości danych od wszystkich dostawców. Chcesz mieć dostęp do tych danych, aby móc je przekształcić w wartościowe informacje.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje szerokie portfolio inteligentnych urządzeń, które domyślnie obsługują scenariusze cyfrowe. Dla innych urządzeń mamy atrakcyjną ofertę umożliwiającą podłączenie dowolnego czujnika do naszego ekosystemu.
- Odkryj nasze szerokie portfolio inteligentnych czujników, takich jak radarowy przetwornik poziomu Micropilot FWR30, przepływomierz elektromagnetyczny Picomag, Proline Promag W 400 oraz Promag W 800, jednokanałowy przetwornik Liquiline CM82, i wiele więcej.
- Łatwa obsługa: intuicyjna obsługa za pomocą Endress+Hauser SmartBlue App oraz interfejsu Bluetooth®.
- Poznaj nasz inteligentny moduł interfejsu WirelessHART i/lub Bluetooth® FieldPort SWA50, który umożliwia łatwe i szybkie podłączenie do urządzeń HART.
- Podłącz urządzenia Bluetooth Endress+Hauser do opartego na chmurze ekosystemu Industrial IoT Netilion za pomocą FieldEdge SGC200.
- Podłącz swoje urządzenia obiektowe do opartego na chmurze ekosystemu Industrial IoT Netilion za pomocą przemysłowego urządzenia brzegowego FieldEdge SGC500.

Przechowywanie, monitorowanie i zarządzanie Twoimi informacjami
Teraz, kiedy masz dostęp do danych z obiektu, co możesz z nimi zrobić? Jak możesz przekształcić dane w wartościowe informacje?
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser pomaga zrozumieć, jak działają Twoje urządzenia pomiarowe, zdalnie monitorując ich stan i działanie, poprzez natychmiastowe alarmy, ostrzeżenia i powiadomienia oraz poprzez przekształcanie informacji w użyteczne dane.
- Dogłębny wgląd w urządzenie w celu optymalizacji procesu i monitorowania stanu dzięki Heartbeat Technology
- Odblokuj potencjał swego zakładu, korzystając z przemysłowego ekosystemu IIoT Netilion, opartego na rozwiązaniach w chmurze
- Maksymalizuj przejrzystość przepływów wody w instalacjach wody pitnej i ścieków dzięki “Smart water network management”

Chroń swój system, urządzenia i dane
Inteligentne zarządzanie wodą i cyfrowa transformacja niosą ze sobą również zagrożenia. Wykorzystanie inteligentnych czujników, aplikacji i aplikacji opartych na chmurze to tylko kilka przykładów. Bezpieczeństwo Twojego systemu, instalacji i danych ma najwyższy priorytet.
Nasza wiedza ekspercka
Zapewnienie dostępności zakładu przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka wewnętrznego i zewnętrznego oraz bezpieczeństwa danych wymaga partnera z odpowiednią wiedzą. Jako Twój zaufany partner, Endress+Hauser może poprowadzić Cię w cyfrowej podróży.
- Zapewnij bezpieczeństwo swojego zakładu i zwiększ bezpieczeństwo cybernetyczne dzięki sprawdzonej wiedzy Endress+Hauser certyfikowanej zgodnie z normami takimi jak IEC 62443-4-1, ISO 27001, ISO 27017. Dowiedz się więcej o naszej certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.
Korzyści
Endress+Hauser ma prawie 70 lat doświadczenia, jeśli chodzi o wyzwania związane z przemysłem wodnym. Na całym świecie klienci z branży wodno-ściekowej ufają naszej wiedzy, naszym pracownikom i naszemu dedykowanemu portfolio produktów, usług i rozwiązań. Łącząc to doświadczenie i wiedzę, możemy pomóc w optymalizacji procesów wszędzie tam, gdzie czujniki dostarczają cennych informacji.
Najważniejsze fakty
100%
ciągłe informacje
z urządzeń obiektowych
Najważniejsze fakty
Nawet 60%
redukcja kosztów pracy
dla działań i konserwacji obiektowych
Najważniejsze fakty
Ponad 10%
wzrost dochodów
poprzez wdrożenie inteligentnych technologii
W czym możemy pomóc
Inteligentne zarządzanie wodą sprawia, że uzdatnianie wody jest bardziej efektywne i bezpieczniejsze dla konsumentów dzięki ciągłemu gromadzeniu danych, alarmom i środkom zapobiegającym powstawaniu problemów. Doświadczenie branżowe Endress+Hauser i szeroka oferta produktów wspierają Cię w optymalizacji procesów i wydajności. Wdrożenie inteligentnych czujników i rozwiązań cyfrowych może pomóc Ci w
- wykrywać, mierzyć i zapisywać dane
- komunikować się i współdziałać z różnymi systemami
- monitorować sytuację, umożliwiać szybkie reagowanie i rozwiązywanie problemów
- chronić systemy, urządzenia i dane przed cyberatakami