Aplikacja SmartBlue
Wygodny i bezpieczny dostęp do urządzeń
To użytkownik wybiera wygodne miejsce (w promieniu 20 metrów od urządzenia), z którego będzie obsługiwał aparaturę. Możliwość uruchamiania i obsługi urządzeń z wykorzystaniem aplikacji SmartBlue jest szczególnie przydatna w trudno dostępnych lub niebezpiecznych obszarach. Wszystkie dane wymagane na potrzeby konserwacji są zawsze dostępne w czasie rzeczywistym. Aplikacja SmartBlue korzysta z bezprzewodowej technologii Bluetooth® i nie wymaga instalacji dodatkowego sterownika. Dane są przesyłane po zaszyfrowaniu; system otrzymał akredytację uznanego niemieckiego instytutu Fraunhofer.

Korzyści
Oszczędność czasu dzięki mobilnemu dostępowi do urządzeń
Diagnostyka i dane procesowe w czasie rzeczywistym są zawsze pod ręką
Przede wszystkim bezpieczeństwo: nie musisz już wchodzić do niebezpiecznych stref
Bezpieczne połączenie z Bluetooth Low Energy i CPace
Niezawodność: uniknięcie utraty danych w czasie uruchamiania i konserwacji
Pobierz:
Dla urządzeń z Androidem: Android
Dla urządzeń z iOS: iOS
Urządzenia dostępne z aplikacją SmartBlue:
Poziom: sondy radarowe Micropilot FMR10/FMR20 oraz większość sond radarowych z rodziny Micropilot i Levelflex
Detekcja poziomu punktowego: The new Liquiphant FTL51
Analiza cieczy: przetwornik Liquiline Compact CM82 oraz wieloparametrowy przenośny przetwornik pomiarowy
Liquiline Mobile CML18.
Przepływ: przepływomierz elektromagnetyczny Picomag, Promag W800 i Proline 10
Temperatura:Przetwornik temperatury TMT71, TMT72 (HART) oraz TMT142B
Ciśnienie: Cerabar PMP71B , PMC71B , PMP51B, PMC51B i Deltabar PMD75B , PMD78B , PMD55B