Jest to jeden z przetworników Cerabar nowej generacji. Przetwornik ma solidną konstrukcję i może być sterowany zdalnie za pomocą tabletu z zainstalowaną aplikacją SmartBlue poprzez bezpieczne połączenie Bluetooth. Umożliwia on także realizację strategii predykcyjnego utrzymania ruchu. Oprogramowanie zapewnia prostotę obsługi. Intuicyjne kreatory ułatwiają użytkownikowi bezbłędną konfigurację, wykonanie okresowych testów kontrolnych i weryfikację przyrządu. Heartbeat Technology obejmuje funkcje weryfikacji i monitoringu, który wykrywa nieprawidłowości w pracy urządzenia, np. zmiany charakterystyki obwodu pomiarowego.
Zakres ciśnienia mierzonego: do 40 bar (600 psi)
Pełna odporność na podciśnienie przy temperaturze medium do +150°C (302°F)
Dokładność: maks. +/- 0.025%
Korzyści
Heartbeat Technology: możliwość weryfikacji stanu funkcjonalnego urządzenia bez przerywania pomiaru.
Prosta sygnalizacja statusu urządzenia - pojawienie się komunikatu diagnostycznego powoduje zmianę koloru wyświetlacza z zielonego na czerwony
Redukcja błędów systematycznych - bezbłędne uruchomienie w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym (SIL), dzięki wbudowanym asystentom testów sprawdzających stan funkcjonalny przyrządu
Bezprzewodowe sterowanie urządzeniem zlokalizowanym w miejscach trudnodostępnych za pomocą aplikacji SmartBlue
Messer produces hydrogen in a steam reformer. The facility has a large number of protection and safety devices where pressure values play an important role.
The Egyptian government is working to replace liquid fuels with natural gas. To achieve this they targeted increasing the number of CNG stations in their country from 306 to 1000 by the end of 2021.
CIECH Sarzyna w latach 2010-2013 przeprowadziła inwestycję budowy instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P o wartości ponad 146 mln złotych. Endress+Hauser dostarczył urządzenia kontrolno-pomiarowe, spełniające wysokie wymagania branży chemicznej.
4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certyfikaty i dopuszczenia
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN10204-3.1
Drinking water approvals
NSF, KTW
Wersje specjalne
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Zasada pomiaru
Absolute and gauge pressure
Charakterystyka / Aplikacja
Premium accuracy pressure transmitter with dry ceramic cell. Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.
Wersje specjalne
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Zasilanie / Komunikacja
Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Błąd pomiaru
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.025 %
Stabilność długoterminowa
0.05 % of URL/ year 0.08 % of URL/ 5 years 0.10 % of URL/ 10 years
Temperatura otoczenia
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Temperatura procesu
-40°C...+150°C (-40°F...+302°F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN 10204-3.1
Drinking water approvals
NSF, KTW
Metrological approvals and certificates
MID
Opcje
Touch control display
Wartości umożliwiające zastosowanie
Measuring cell: ceramics If pressurized, possibly use differential pressure measurement with two pressure transmitters (electronic dp). Observe ratio head pressure : hydrostatic pressure
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .