Wysoka dokładność przy niższych kosztach utrzymania dla wiarygodnych transakcji rozliczeniowych
Wiarygodna analiza składu LNG jest wyzwaniem podczas rozliczeniowego transferu ładunku. Tradycyjne systemy chromatografów gazowych (GC) z modułem odparowania mogą mieć trudności z uzyskaniem dokładnych pomiarów w warunkach kriogenicznych. Systemy te transportują odparowany gaz do analizatora, wymagają kosztownej konserwacji mudułu odparowania i kondycjonowania próbki, dlatego chromatografy gazowe z modułem odparowania mają wyższe koszty operacyjne. System wykorzystujący analizatory ramanowskie Endress+Hauser rozwiązuje te problemy.
Bezobsługowość
z precyzją najlepszych chromatografów gazowych z sondami do odparowania LNG
Nasze systemy z analizatorami Ramana zapewniają dokładny pomiar składu LNG w fazie ciekłej bez konieczności konserwacji tradycyjnych systemów GC/moduł odparowania. Korzystaj z kompaktowej obudowy analizatora, łatwej do instalacji, braku materiałów eksploatacyjnych i układu kondycjonowania próbki. Dzięki temu, że analizator ramanowski nie wymaga stosowania specjalistycznej sondy do odparowania LNG, może dostarczać równie dokładne wyniki, jednocześnie zmniejszając całkowity koszt operacyjny.
W czym możemy pomóc?
Dokładne pomiary składu i wartości kalorycznych LNG w kluczowych punktach pomiarowych układu rozliczeniowego bez kosztownej instalacji i konserwacji sondy odparowania LNG.
Wykorzystanie bezpiecznej, sprawdzonej techniki pomiaru LNG - zweryfikowanej przez GERG
Redukcja śladu węglowego - eliminacja emisji związanych z zrzutem odparowanej próbki do atmosfery lub do flary
Pomiar w trakcie całego transferu LNG - odporny na zmiany przepływu LNG, ciśnienia i temperatury
Ograniczenie kosztów operacyjnych - uproszczenie konserwacji dzięki łatwej corocznej weryfikacji - wewnętrzna automatyczna kalibracja; brak ruchomych części lub izolowanych linii przesyłowych wymagających konserwacji
Wyeliminowanie materiałów eksploatacyjnych, takich jak gazy kalibracyjne i nośne
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for the reliable chemical composition measurement in LNG custody transfer applications.
Systemy analizatorów ramanowskich Endress+Hauser zapewniają szybkie, precyzyjne i wysoce dokładne pomiary składu, konieczne przy transakcjach rozliczeniowego transferu ładunku LNG o dużej wartości. Nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie w automatyzacji procesów pozwala nam oferować klientom instalacje pod klucz i kompleksowe rozwiązania usprawniające ich procesy.
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Broszury (WP) – Broszury techniczne
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w przemyśle petrochemicznym
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w przemyśle petrochemicznym
Odkryj rozwiązania firmy Endress+Hauser dla przemysłu naftowego i gazowego do dokładnych i bezpiecznych pomiarów rozliczeniowych ciekłych produktów z ropy naftowej.
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Usprawnienie transferu rozliczeniowego i magazynowania produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym dzięki rozwiązaniom firmy Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników.
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser dla przemysłu naftowo-gazowego zwiększają zdolność przeładunkową nabrzeża i szybkość rozładunku płynów ze statków.
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Codziennie do zbiorników paliwowych statków pompowane są ogromne ilości oleju bunkrowego. Nawet najmniejsza niedokładność pomiaru powoduje straty. Nasze rozwiązanie zapewnia transparentność.
Dokładny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle naftowym i gazowym
Dokładny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle naftowym i gazowym
Poznaj nasze rozwiązania do monitorowania zaolejonych ścieków i wód powierzchniowych, pozwalające na bezpieczne spełnianie dopuszczalnych limitów w ściekach zrzucanych z rafinerii oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu naftowego i gazowego
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu naftowego i gazowego
Jak dbasz o jakość wody używanej do wytwarzania pary? Odkryj nasze inteligentne, solidne systemy analizy pary i wody (SWAS)!
Monitoring wody w instalacjach użytkowych w przemyśle naftowym i gazowym
Monitoring wody w instalacjach użytkowych w przemyśle naftowym i gazowym
Zapewnij efektywne, proste i spójne monitorowanie jakości wody w procesach naftowych i gazowych dzięki rozwiązaniom Endress+Hauser "pod klucz".
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary zbiornikowe oraz bezpieczeństwo operacyjne w zarządzaniu zapasami LNG
Zbieranie i transmisja danych w terminalach naftowo-gazowych
Zbieranie i transmisja danych w terminalach naftowo-gazowych
Usprawnienie całego łańcucha wartości w terminalu naftowo-gazowym - od zwiększenia przejrzystości stanu zapasów po logistykę
Stacja kalibracyjna z przepływomierzem wzorcowym dla przemysłu naftowego
Stacja kalibracyjna z przepływomierzem wzorcowym dla przemysłu naftowego
Dowiedz się, jak nasze rozwiązania wykorzystujące przepływomierz wzorcowy (master meter) pozwalają na łatwą, szybką i wiarygodną weryfikację przepływomierzy. Uzyskaj maksymalną dokładność, przestrzegając przepisów i minimalizując koszty operacyjne.
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Zobacz, jak szybkie i wiarygodne pomiary wykonywane przez nasze analizatory TDLAS H2O usprawniają procesy osuszania gazu ziemnego, zapewniając wysoką efektywność, przepustowość i bezpieczeństwo procesu technologicznego.
Analizatory zawartości H2S i CO2 dla procesów oczyszczania gazu ziemnego
Analizatory zawartości H2S i CO2 dla procesów oczyszczania gazu ziemnego
Dowiedz się, w jaki sposób analizatory H2S i CO2 produkcji Endress+Hauser zwiększają wydajność, obniżają koszty i zapewniają stabilność długoterminową w procesach oczyszczania gazu ziemnego w przemyśle naftowo-gazowym.
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser w zakresie pomiaru wilgotności TDLAS pomagają zoptymalizować przepustowość gazociągu, maksymalizując jednocześnie bezpieczeństwo i czas pracy.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Do you or your customers need to monitor the wash water quality of a marine exhaust gas cleaning system (EGCS)? Discover our robust and compliant scrubber water monitoring system.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .