Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Historia
Stacja kalibracyjna z przepływomierzem wzorcowym dla przemysłu naftowego
Znormalizowane skidy kontrolne z przepływomierzami wzorcowymi do szybkiego, dokładnego i efektywnego sprawdzania przepływomierzy w miejscu ich instalacji
Dokładność jest kluczowym parametrem w przypadku pomiarów rozliczeniowych w przemyśle naftowym. Przy dużych przepływach nawet najmniejsza niedokładność pomiaru może prowadzić do ogromnych strat dla dostawcy lub kupującego. Operatorzy systemów pomiarowych są zobowiązani przez przepisy do regularnego testowania i kalibrowania (potwierdzenia dokładności) swoich przepływomierzy rozliczeniowych. Endress+Hauser oferuje gotowe do użytku instalacje (skidy) z wzorcami przepływu opartymi na masowych przepływomierzach Coriolisa, zapewniające najwyższą dokładność pomiaru.
75 %
mniejsze od tradycyjnych instalacji kontrolnych
Dzięki kompaktowej konstrukcji instalacje wzorcujące Endress+Hauser zajmują tylko ułamek powierzchni w porównaniu z innymi systemami wzorcującymi. Dzięki temu jest więcej miejsca na inne urządzenia, co jest szczególnie ważne w przypadku zastosowań morskich. Dzięki niewielkim rozmiarom, nasze instalacje wzorcujące mogą być wykorzystywane jako jednostki mobilne, co daje większą elastyczność w działaniach związanych z weryfikacją.
Mobilny wzorzec przepływu dla mierników rozliczeniowych opracowany przez Endress+Hauser podczas pomiaru kontrolnego przepływomierza rozliczeniowego zainstalowanego na pokładzie tankowca.
Mobilny zestaw firmy Endress+Hauser do weryfikacji liczników z przepływomierzem wzorcowym Proline Promass F i komputerem przepływu zainstalowane na ciężarówce.
Wzorcowanie i kwalifikacja naszych instalacji wzorcowych dla liczników rozliczeniowych odbywa się w kilku etapach. W ten sposób zapewniamy najwyższą dokładność pomiaru, która szybko "zwraca się" w rzeczywistych zastosowaniach.
00:00
Animacja od dostawcy rozwiązań morskich METCORE International Pte Ltd
Stacjonarny sprawdzian liczników rozliczeniowych Endress+Hauser z przepływomierzem Proline Promass X jako miernikiem wzorcowym.
W czym możemy pomóc
Instalacje wzorcujące bazujące na przepływomierzach wzorcowych są chętnie wybierane do kontroli liczników rozliczeniowych, ponieważ w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami są tańsze w utrzymaniu, a jednocześnie zapewniają poziom dokładności wymagany przez OIML i API. Opracowaliśmy system pomiarowy z wzorcowym przepływomierzem Coriolisa, który może być stosowany w różnych aplikacjach, gdzie wymagana jest weryfikacja urządzeń pomiarowych wykorzystywanych w pomiarach rozliczeniowych lub fiskalnych. Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowania na morzu czy na lądzie - nasze instalacje wzorcujące gwarantują dokładność i zgodność z przepisami:
Wydłużenie czasu pracy przy jednoczesnym obniżeniu całkowitych kosztów dzięki bezobsługowemu systemowi bez ruchomych części i bez konieczności wysyłania liczników do kalibracji poza zakładem pracy
Ograniczenie złożoności dzięki standaryzowanemu systemowi, który jest łatwy w obsłudze i utrzymaniu
Korzystaj z najwyższej dokładności i powtarzalności dzięki zoptymalizowanej linearyzacji liczby Reynoldsa w czasie rzeczywistym – niezależnie od właściwości płynu
Polegaj na wbudowanej technologii Heartbeat, która umożliwia identyfikowalną i rejestrowaną weryfikację jakości pomiarów w miejscu instalacji bez przerywania procesu
Endress+Hauser to nasz kompetentny partner z głębokim know-how. Ich główne rozwiązanie do sprawdzania liczników wzbogaca branżę bunkrowania w Singapurze, zmniejszając czas i potrzebne zasoby.
Darrick Pang, Dyrektor Zarządzający
Metcore (Singapore)
Co oferujemy
Endress+Hauser oferuje zarówno standardowe, jak i dostosowane do potrzeb klienta wzorce przepływomierzy – jako instalacje stacjonarne lub mobilne – które mogą być łatwo zintegrowane z istniejącymi systemami sterowania. W zależności od wymagań klienta...
Endress+Hauser oferuje zarówno standardowe, jak i dostosowane do potrzeb klienta wzorce przepływomierzy – jako instalacje stacjonarne lub mobilne – które mogą być łatwo zintegrowane z istniejącymi systemami sterowania. W zależności od wymagań klienta dotyczących kalibracji przepływomierza na miejscu, skidy spełniają szeroki zakres wielkości i warunków przepływu.
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Do pobrania
Innovative master meter systems for the oil industry
Learn more about our standardized solutions for highly accurate on-site proving of duty meters
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Usprawnienie transferu rozliczeniowego i magazynowania produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym dzięki rozwiązaniom firmy Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników.
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w przemyśle petrochemicznym
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w przemyśle petrochemicznym
Odkryj rozwiązania firmy Endress+Hauser dla przemysłu naftowego i gazowego do dokładnych i bezpiecznych pomiarów rozliczeniowych ciekłych produktów z ropy naftowej.
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser dla przemysłu naftowo-gazowego zwiększają zdolność przeładunkową nabrzeża i szybkość rozładunku płynów ze statków.
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Codziennie do zbiorników paliwowych statków pompowane są ogromne ilości oleju bunkrowego. Nawet najmniejsza niedokładność pomiaru powoduje straty. Nasze rozwiązanie zapewnia transparentność.
Zbieranie i transmisja danych w terminalach naftowo-gazowych
Zbieranie i transmisja danych w terminalach naftowo-gazowych
Usprawnienie całego łańcucha wartości w terminalu naftowo-gazowym - od zwiększenia przejrzystości stanu zapasów po logistykę
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary zbiornikowe oraz bezpieczeństwo operacyjne w zarządzaniu zapasami LNG
Dokładny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle naftowym i gazowym
Dokładny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle naftowym i gazowym
Poznaj nasze rozwiązania do monitorowania zaolejonych ścieków i wód powierzchniowych, pozwalające na bezpieczne spełnianie dopuszczalnych limitów w ściekach zrzucanych z rafinerii oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
Monitoring wody w instalacjach użytkowych w przemyśle naftowym i gazowym
Monitoring wody w instalacjach użytkowych w przemyśle naftowym i gazowym
Zapewnij efektywne, proste i spójne monitorowanie jakości wody w procesach naftowych i gazowych dzięki rozwiązaniom Endress+Hauser "pod klucz".
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu naftowego i gazowego
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu naftowego i gazowego
Jak dbasz o jakość wody używanej do wytwarzania pary? Odkryj nasze inteligentne, solidne systemy analizy pary i wody (SWAS)!
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Zobacz, jak szybkie i wiarygodne pomiary wykonywane przez nasze analizatory TDLAS H2O usprawniają procesy osuszania gazu ziemnego, zapewniając wysoką efektywność, przepustowość i bezpieczeństwo procesu technologicznego.
Analizatory zawartości H2S i CO2 dla procesów oczyszczania gazu ziemnego
Analizatory zawartości H2S i CO2 dla procesów oczyszczania gazu ziemnego
Dowiedz się, w jaki sposób analizatory H2S i CO2 produkcji Endress+Hauser zwiększają wydajność, obniżają koszty i zapewniają stabilność długoterminową w procesach oczyszczania gazu ziemnego w przemyśle naftowo-gazowym.
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser w zakresie pomiaru wilgotności TDLAS pomagają zoptymalizować przepustowość gazociągu, maksymalizując jednocześnie bezpieczeństwo i czas pracy.
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Dowiedz się, w jaki sposób pomiary ramanowskie pokonują wyzwania, zapewniając niezmiennie szybkie i dokładne odczyty podczas załadunku cystern LNG.
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Dowiedz się, jak dokładnie mierzyć skład LNG podczas krytycznych transferów rozliczeniowych przy zmniejszonych nakładach operacyjnych.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Do you or your customers need to monitor the wash water quality of a marine exhaust gas cleaning system (EGCS)? Discover our robust and compliant scrubber water monitoring system.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .