Termometr TMR35 posiada higieniczne przyłącza procesowe i spełnia wymagania przemysłu spożywczego, farmaceutycznego biochemicznego oraz kosmetycznego. Bardzo duży wybór przyłączy procesowych pozwala na łatwą integrację w systemach automatyki oraz dostosowanie do standardów obowiązujących w zakładach przemysłowych.
Termometr kompaktowy Easytemp® TMR35 służy do pomiarów temperatury w zbiornikach i rurociągach w zakresie -50 ...+150°C (+200°C z szyjką wydłużającą).
Korzyści
Małe wymiary, kompaktowa konstrukcja wykonana w całości ze stali kwasoodpornej
Bardzo krótki czas odpowiedzi pomiarowej
Wysoka dokładność, nawet przy małej długości zanurzenia
4-przewodowy czujnik Pt100 lub programowalny przetwornik pomiarowy z wyjściem 4...20 mA
Konfiguracja i wizualizacja za pomocą bezpłatnego oprogramowania obsługowego ReadWin® 2000 PC
Rozpoznawanie uszkodzenia czujnika (np. wskutek zwarcia lub przerwy w obwodzie) - konfiguracja sygnału awaryjnego zgodnie z NAMUR NE43
Higieniczna konstrukcja, dopuszczenia 3-A i EHEDG, dopuszczenie morskie
Since the temperature of compressed hydrogen increases with expansion during filling, temperature measurement is essential at hydrogen filling stations for safety reasons.
Our non-invasive thermometer can be easily retrofitted to the existing pipe and integrated into the control system to enable efficient stand-by operation of a turboset.
This white paper explains how self-calibrating thermometers can be used in hygienic process engineering. It details theory and practice as well as application examples. Learn more!
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
PU (Publikacja)
Wersja włoska - 01/2020
New version available in English
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico. La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni igieniche e asettiche
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .