Przegląd korzyści
-
Ultradźwiękowy czujnik poziomu osadu Turbimax CUS71D z wycieraczką doskonale nadaje się do ciągłego pomiaru rozdziału faz w zagęszczaczach. Podaje wiarygodne dane pomiarowe w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybkie sterowanie zaworami i urządzeniami wykonawczymi, a w połączeniu z jednokanałowym przetwornikiem Liquiline CM442 i systemem uchwytów CYH112 i armaturą zanurzeniową zapewnia bezpieczny, ekonomiczny i efektywny przebieg procesów sedymentacji.
-
Wiarygodne i stabilne pomiary
Dzięki wybudowanej wycieraczce, ultradźwiękowy czujnik poziomu osadu Turbimax CUS71D zapewnia wiarygodne, ciągłe pomiary w procesach zagęszczania osadów.
-
Proste uruchomienie
Fabrycznie zdefiniowane wzorce kalibracyjne i zapis danych kalibracyjnych oraz danych czujnika w pamięci zapewnia szybkie i łatwe uruchomienie.
-
Komfortowa obsługa
Uniwersalny przetwornik pomiarowy Liquiline CM442 posiada przyjazne dla użytkownika menu obsługi i zaawansowane funkcje diagnostyczne z Hearbeat Technology. Osłona pogodowa CYY101 zapewnia łatwą czytelność wskazań na wyświetlaczu przetwornika Liquiline CM442 w punkcie pomiarowym.
-
Optymalne dostosowanie do wymagań procesu
Armatura zanurzeniowa Flexdip CYH112 zapewnia elastyczne dostosowanie sposobu zabudowy do konstrukcji zagęszczacza i zadania pomiarowego.
Szczegółowe informacje dot. pakietu

Komponenty i wstępna konfiguracja
-
Oznaczenia zgodności
Aby zapewnić kompatybilność komponentów ze sobą, nadano im określone oznaczenia zgodności. Otwarte parametry dają swobodę indywidualnej konfiguracji.
Komponenty można konfigurować w ramach pakietu w koszyku -
Komponenty1
- F
- L
- E
- X
Ultradźwiękowy czujnik do detekcji rozdziału faz
Turbimax CUS71DOznaczenia zgodności:CUS71D- _ 2AWersja czujnika:2z wycieraczkąDługość kabla:A15 m, luźne końcówki -
2
- F
- L
- E
- X
1-/2-channel transmitter
Liquiline CM442Oznaczenia zgodności:CM442- _ _ _ _ _ _ _ -
3
Armatura zanurzeniowa
Flexdip CYA112Oznaczenia zgodności:CYA112-AA _ _ ADopuszczenia:AbrakRura zanurzeniowa:AstandardAdapter czujnika:AG1 -
4
Modułowy system uchwytów
Flexdip CYH112Oznaczenia zgodności:CYH112-A _ _ _ _ _ _Dopuszczenia:Abrak -
5
Osłona pogodowa CYY101
Oznaczenia zgodności:CYY101-AWersja:Astal k.o. 1.4301, 320x300x270mm
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
Ultradźwiękowy czujnik do detekcji rozdziału faz
Turbimax CUS71D
Turbimax CUS71D ciągle monitoruje strefę rozdziału i granicę przejścia faz w odstojnikach i zbiornikach sedymentacyjnych, co czyni proces sedymentacji ekonomicznym i wydajnym. Podaje wiarygodne dane pomiarowe w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybkie sterowanie zaworami i urządzeniami wykonawczymi. Turbimax CUS71D to idealny czujnik do każdego zadania pomiarowego, np.: ochrona jakości cieczy na wylocie oczyszczalni ścieków, optymalizacja czasu płukania wstecznego w zakładach wodociągowych.
-
Zasada pomiaru
Ultrasonic sensor
-
Aplikacja
Continious interface measurement in sedimentation basins
-
Montaż
Submerged sensor with fixed cable
-
Zakres pomiarowy
0.3 to 10 m (1 to 32 ft)
-
Zasada działania
Ultrasonic return-time measurement
-
Materiał
Sensor: ABS and epoxy resin
Wiper: EPDM
Housing: Polyamide -
Wymiar
Diameter: 74 mm(2.9 inch)
Lenght standard sensor: 68 mm (2.7 inch)
Lenght wiper sensor: 135 mm (5.3 inch) -
Temperatura procesu
1 to 50 °C (34 to 122 °F)
-
Ciśnienie procesu
Standard version: 0 to 6 bar (0 to 87 psi)
Version with wiper: 0 to 0.3 bar (0 to 4.4 psi) -
czujnik temperatury
-
-
Dopuszczenia Ex
None
-
Podłączenie
Process connection: G1 and NPT 3/4"
Fixed cable 15 m -
Stopień ochrony
IP68
-
Wyjście
Digital output for connection to Liquiline CM44x
-
Dodatkowe dopuszczenia
EAC
1-/2-channel transmitter
Liquiline CM442
The Liquiline CM442 transmitter allows you to connect up to 2 Memosens sensors of your choice from over 12 measurement parameters. It offers automatic sensor recognition, easy operation, and standardized spare parts with all other devices of the Liquiline platform. With its inputs, outputs, controllers, and math modules, you can even control cleaning systems or dosing pumps. Heartbeat Technology helps you find the ideal balance between measuring point availability and maintenance costs.
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Sensor ORP / Redox
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
-
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Conductive
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
-
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Amperometric oxygen measurement
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
-
Wyjście
2 to 4x 0/4...20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Free chlorine
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
-
Wyjście
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Four beam alternating light
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Wyjście
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Ultrasonic sensor
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Fluorescence measurement
-
Zasada pomiaru
UV photometric
-
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
Armatura zanurzeniowa
Flexdip CYA112
Flexdip CYA112 to modułowa armatura do mocowania czujników pracujących w otwartych basenach, kanałach i zbiornikach. Pozwala na wielowariantowy montaż czujnika: podwieszany na łańcuchu, na stałe lub na pływaku, z szybkozłączką do szybkiego montażu czujników Memosens lub czujników ze stałym kablem pomiarowym. Armatura zapewnia wyjątkową uniwersalność i umożliwia optymalne skonfigurowanie punktu pomiarowego.
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Montaż
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
Charakterystyka
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Konstrukcja
Versions in stainless steel or PVC
-
Materiał
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Wymiar
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
Temperatura procesu
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Zasada pomiaru
Sensor ORP / Redox
-
Aplikacja
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Montaż
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
Charakterystyka
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Konstrukcja
Versions in stainless steel or PVC
-
Materiał
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Wymiar
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
Temperatura procesu
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Zasada pomiaru
Conductive
-
Aplikacja
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Montaż
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
Charakterystyka
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Konstrukcja
Versions in stainless steel or PVC
-
Materiał
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Wymiar
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll) -
Temperatura procesu
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Zasada pomiaru
Amperometric oxygen measurement
-
Aplikacja
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Montaż
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
Charakterystyka
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Konstrukcja
Versions in stainless steel or PVC
-
Materiał
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Wymiar
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
Temperatura procesu
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Zasada pomiaru
Total chlorine
-
Aplikacja
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Charakterystyka
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Konstrukcja
Versions in stainless steel or PVC
-
Materiał
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Wymiar
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
Temperatura procesu
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Zasada pomiaru
Single beam scattered light
-
Aplikacja
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Montaż
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
Charakterystyka
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Konstrukcja
Versions in stainless steel or PVC
-
Materiał
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Wymiar
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
Temperatura procesu
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Zasada pomiaru
UV photometric
-
Charakterystyka
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Konstrukcja
Versions in stainless steel or PVC
-
Temperatura procesu
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Aplikacja
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
Modułowy system uchwytów
Flexdip CYH112
Flexdip CYH112 to modułowy system uchwytów do mocowania armatury i czujników pracujących w otwartych basenach, kanałach i zbiornikach. System umożliwia prawie dowolne zamocowanie, m.in. na posadzce, na ścianie i na barierce. Przeznaczony do wszystkich typów mocowania czujników: podwieszanie na łańcuchu, na stałe lub na pływaku. Uchwyt może być w dowolnym momencie rozbudowany lub modyfikowany. Flexdip CYH112 zapewnia wyjątkową uniwersalność i umożliwia optymalne skonfigurowanie punktu pomiarowego.
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Montaż
CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks
-
Charakterystyka
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Konstrukcja
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
Materiał
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
Zasada pomiaru
Sensor ORP / Redox
-
Aplikacja
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Montaż
CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks
-
Charakterystyka
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Konstrukcja
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
Materiał
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
Zasada pomiaru
Conductive
-
Aplikacja
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Montaż
CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks
-
Charakterystyka
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Konstrukcja
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
Materiał
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
Zasada pomiaru
Amperometric oxygen measurement
-
Aplikacja
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Montaż
CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks
-
Charakterystyka
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Konstrukcja
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
Materiał
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
Zasada pomiaru
Total chlorine
-
Aplikacja
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Charakterystyka
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Konstrukcja
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
Materiał
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
Zasada pomiaru
Single beam scattered light
-
Aplikacja
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Montaż
CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks
-
Charakterystyka
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Konstrukcja
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
Materiał
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
Zasada pomiaru
UV photometric
-
Charakterystyka
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Konstrukcja
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
Aplikacja
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels