Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
0,03 to 2.5 mg/l Cr(VI)
0.2 to 5.0 mg/l Cr(VI)
0.2 to 5.0 mg/l with dilution function to maximum 10 to 250 mg/l Cr(VI) -
Temperatura procesu
4 to 40 °C (39 to 104 °F)
-
Ciśnienie procesu
At atmospheric pressure, < 0.2 bar absolute
Zastosowanie
Liquiline System CA80CR umożliwia precyzyjny pomiar zawartości chromu bezpośrednio na obiekcie oraz optymalizację ich usuwania w przemysłowych oczyszczalniach ścieków. Pomaga zachować normy ochrony środowiska w procesach galwanicznych i garbarskich. Podobnie jak inne analizatory Liquiline System, CA80CR obsługuje do 4 czujników Memosens, dzięki funkcji plug & play nakład pracy przy ich instalacji jest zmniejszony do minimum. Dzięki funkcjom automatycznej kalibracji, automatycznego czyszczenia, zaawansowanej autodiagnostyki i zdalnego dostępu zagwarantowane jest ciągłe bezpieczeństwo procesu.
Liquiline System CA80CR umożliwia poprawę wydajności ekologicznej procesów poprzez:
Monitorowanie i optymalizację wydajności przemysłowych oczyszczalni ścieków.
Monitorowanie ścieków z garbarni i galwanizerni.
Monitorowanie filtracji na membranach.
Monitorowanie zachowania limitów w aplikacjach wody pitnej.
Korzyści
Standardowa metoda pomiaru kolorymetrycznego - metoda difenylokarbazydowa - gwarantuje zgodność z normami dotyczącymi odprowadzania ścieków.
Automatyczna kalibracja, automatyczne czyszczenie i niskie zużycie reagentów obniża koszty eksploatacji.
Ułatwiona obsługa: nie wymaga stosowania narzędzi.
Funkcja zaawansowanej diagnostyki ze zdalnym dostępem do danych: większe bezpieczeństwo procesu
Szybkie uruchomienie punktu pomiarowego, funkcja automatycznego rozpoznawania podłączonych czujników (plug & play) dzięki technologii Memosens, przyjazna obsługa za pomocą systemu Liquiline
Łatwa rozbudowa nawet do samodzielnej stacji pomiarowej poprzez dodawanie modułów i dołączanie kolejnych czujników Memosens. Zmniejszony koszt instalacji.
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Memosens
Wersja polska - 05/2022
Wejścia czujnika z protokołem Memosens
EN PL 30/05/202228/02/201931/01/2014Język:
Polski
Wersja:
30/05/2022
Rozmiar pliku:
3.4 MB
Nazwa pliku:
BA01245CPL_0822-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Liquiline System CA80CR
Colorimetric analyzer for chromate (Cr(VI))
EN PL 22/05/202429/11/202213/07/202119/02/202009/06/2017Język:
Angielski
Wersja:
22/05/2024
Rozmiar pliku:
4.3 MB
Nazwa pliku:
TI01265CEN_0724-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Liquiline System CA80CR
Colorimetric analyzer for chromate (Cr(VI))
EN PL 22/05/202429/11/202213/07/202113/01/202009/06/2017Język:
Angielski
Wersja:
22/05/2024
Rozmiar pliku:
6.6 MB
Nazwa pliku:
BA01575CEN_0724-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Memosens
Wejścia czujnika z protokołem Memosens
EN PL 30/05/202228/02/201931/01/2014Język:
Polski
Wersja:
30/05/2022
Rozmiar pliku:
3.4 MB
Nazwa pliku:
BA01245CPL_0822-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Liquiline System CA80CR
Kolorymetryczny analizator zawartości chromianów
EN PL 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201701/02/2016Język:
Polski
Wersja:
31/05/2021
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
KA01223CPL_0621.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485EN PL 28/11/2022Język:
Angielski
Wersja:
28/11/2022
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Kit CA80 Outdoor
Kit for mounting analyzer on a post outdoor
EN PL 14/02/2020Język:
Angielski
Wersja:
14/02/2020
Rozmiar pliku:
414.2 KB
Nazwa pliku:
EA01293CEN_0119.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
PROFIBUS Guideline
EN PL 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Język:
Angielski
Wersja:
09/06/2022
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
SD01188CEN_06.22.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
Modbus Guideline
EN PL 31/05/202224/01/202027/11/201914/07/201722/07/2014Język:
Angielski
Wersja:
31/05/2022
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
SD01189CEN_07.22.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
EtherNet/IP guideline
EN PL 09/06/202224/01/202027/11/201914/07/201728/07/2014Język:
Angielski
Wersja:
09/06/2022
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
SD01293CEN_06.22.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Activation codes kit
For extended functionality
EN PL 04/05/202003/05/201816/09/201424/03/201425/03/2013Język:
Angielski
Wersja:
04/05/2020
Rozmiar pliku:
102.9 KB
Nazwa pliku:
SD00166CEN_0620.pdf
-