Do wymagających zastosowań: radar 80 GHz Micropilot
Zaprojektowany z myślą o specjalnych wymaganiach: Twoich.
Nowa generacja radarów bezkontaktowych Micropilot o częstotliwości 80 GHz spełnia indywidualne wymagania dotyczące bezpieczniejszych i bardziej wydajnych procesów w zakładach. Łatwy zdalny dostęp gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo ludzi. Kreatory wspomagające konfigurację i testowanie przyrządu zapobiegają błędom ludzkim. Z kolei Heartbeat Technology umożliwiająca wykrywanie piany, pomaga zwiększyć wydajność zakładu. Szerokość pasma czujnika radarowego 80 GHz jest odpowiednia dla praktycznie wszystkich zastosowań radarowych w przemyśle chemicznym, w tym dla wymagających aplikacji.
Korzyści
Bogate portfolio: szeroka gama radarowych przetworników poziomu Micropilot, pracujących w paśmie 80 GHz obejmuje kilka nowości, takich jak urządzenia przeznaczone do pracy w szczególnie wysokich lub niskich temperaturach.
Bezpieczeństwo: oprócz naszego ponad 20-letniego doświadczenia w zakresie SIL, liczne kreatory i zdalny dostęp do urządzenia za pomocą aplikacji chronią Twój personel i zapewniają bezpieczeństwo procesu.
Heartbeat Technology: diagnostyka predykcyjna i indeks dokładności radaru (RAI) umożliwiają identyfikowalną weryfikację, co znacznie zmniejsza nakładu przeznaczane na kalibrację i dokumentację.
Łatwość użycia: dzięki intuicyjnej obsłudze, dostępowi do danych w czasie rzeczywistym oraz ich prezentacji zgodnie ze standardami NAMUR, szybko i łatwo rozwiążesz ewentualne problemy. Wszystkie parametry są chronione przed przypadkowymi zmianami.
Gotowość na wymagania przyszłości: nowa seria urządzeń radarowych to inwestycja w cyfrową przyszłość. Obejmuje ona nowoczesne opcje komunikacyjne, takie jak Ethernet-APL do szybkiej transmisji danych w ustandaryzowanych sieciach.
Wiele obszarów zastosowania
![Przykład zastosowania Micropilot: podświetlany wskaźnik w sektorze ropy naftowej i gazu Micropilot do zastosowań w branży chemicznej oraz przemyśle naftowym i gazowym](/__image/a/9605094/k/6ca216a23c99cbff7df8000ea3bb4f4e631f349a/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Application%20Picture_Micropilot_Oil%20and%20Gas_lighted%20displays-202203080961.jpg)
Niezależnie od wymagań, nowa generacja radarowych przetworników poziomu 80 GHz Endress+Hauser jest odpowiednia dla najbardziej wymagających zastosowań w temperaturach do 450°C i ciśnieniu do 160 bar. Urządzenia te zostały opracowane od podstaw zgodnie z normą IEC 61508 oraz na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia w zakresie SIL. Szeroki zakres dostępnych urządzeń pomiarowych oraz przyszłościowe rozwiązania, takie jak Ethernet-APL, sprawiają, że nowe czujniki sprostają Twoim wymaganiom.
Maksymalne bezpieczeństwo
![Przykład aplikacji: rejestracja pomiarów poziomu ze zdalnym dostępem do urządzenia Micropilot - Smart Safety](/__image/a/9605096/k/4ded11715eb2a6079a881149b88744786dc1ee92/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Application%20picture_Micropilot_Remote%20acess%20with%20device%20in%20front-202203091281.jpg)
Niezależnie od tego, jakie są Twoje indywidualne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, nasza generacja radarów spełni je. Funkcje takiem, jak zdalna analiza i obsługa za pomocą smartfona lub tabletu zapewniają pracownikom maksymalną ochronę podczas montażu i użytkowania urządzeń. Jest to szczególnie ważne w miejscach niebezpiecznych lub trudno dostępnych.
Dzięki wykorzystywaniu kreatorów na przykład uruchomienia lub zakładania blokady SIL czy testów okresowych, ogranicza się możliwość popełnienia błędu przez operatora. W przypadku konieczności wymiany urządzenia personel techniczny może wykorzystać pamięć HistoROM do szybkiego transferu parametrów bez utraty danych.
Heartbeat Technology
![Monitoring parametrów urządzenia za pomocą Heartbeat Technology Micropilot z Heartbeat Technology](/__image/a/6262823/k/00d6a23fd4057dc114bc5a4aecdecc76d41f19a7/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Heartbeat_Icon_WhiteBorder2.jpg)
Heartbeat Technology z funkcjami diagnostyki, monitoringu i weryfikacji sprawia, że nowa generacja przetworników radarowych 80 GHz jest gotowa na cyfrową przyszłość. Wszystkie urządzenia spełniają oczekiwania technologii jutra - już dziś! Nieprawidłowości, takie jak tworzenie się piany, są wykrywane szybko i z wysoką precyzją. Konserwacja predykcyjna zwiększa natomiast bezpieczeństwo procesu i wydłuża okresy międzykonserwacyjne. Stała diagnostyka i autodiagnostyka zwiększają efektywność oraz wydajność procesów w zakładzie.
Identyfikowalna weryfikacja zgodna z normą ISO 9001 jest możliwa dzięki Heartbeat Technology i wskaźnikowi dokładności radaru (RAI). Stanowi to podstawę do wydłużenia okresów między kalibracjami oraz zmniejszenia nakłady pracy i kosztów związanych z dokumentacją. Weryfikacja odbywa się bezpośrednio w miejscu pomiaru w czasie krótszym niż trzy minuty, bez konieczności demontażu urządzenia lub przerywania procesu. Jest ona tworzona automatycznie.
Zakresy wysokotemperaturowe
![Pomiar poziomu w wysokiej temperaturze Micropilot - praca w warunkach wysokich temperatur](/__image/a/9605099/k/79569d2fe75aa9d2eb233065aad4684cec637b6c/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Application%20picture_Mounted%20device_Micropilot_202201115302_mm_gruen.jpg)
Czy Twoje procesy są wyjątkowo wymagające dla urządzeń pomiarowych, na przykład ze względu na wysokie ciśnienie lub wysoką temperaturę w reaktorach? Właśnie do pracy w takich warunkach stworzyliśmy Micropilot FMR62B, który doskonale sprawdza się przy zmieniających się mediach, jak również w przypadku zakłóceń na powierzchni pochodzących np. od mieszadeł, a to wszystko w temperaturach od -196 °C do 450 °C i ciśnieniu od -1 do 160 barów. Wysoka precyzja radaru 80 GHz gwarantuje dokładne wyniki pomiarów również w wielu innych zastosowaniach.
Ważnym czynnikiem jest wąski kąt wiązki pomiarowej. Dodatkowe korzyści: wspomagane wykonywanie testów w celu sprawdzenia zgodności z SIL, suma kontrolna (CRC) dla wszystkich ustawień parametrów związanych z bezpieczeństwem oraz wykrywanie piany dzięki Heartbeat Technology.
Produkty niebezpieczne
![Bezpieczne pomiary poziomu ze zdalnym dostępem w przemyśle chemicznym Micropilot - Smart Safety](/__image/a/9602420/k/fbb44867b791bea32758b386e60f20d767bbcff6/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Application%20Picture-acess%20via%20tablet-202203091142.jpg)
W przypadku pracy z bardzo niebezpiecznymi półproduktami, przy ich składowaniu wymagane są najsurowsze środki ostrożności. To właśnie tutaj sprawdza się nowa konstrukcja czujnika radarowego oraz wiedzy i doświadczenia Endress+Hauser w zakresie SIL. Wszystkie urządzenia są zgodne z wymaganiami SIL2, z jednorodną redundancją nawet do SIL3. Zostały one opracowane zgodnie z normą IEC 61508.
Ceramiczna separacja procesu, dodatkowe uszczelnienie szklane i wysoce odporne materiały zwiększają bezpieczeństwo instalacji. Bezobsługowa i intuicyjna obsługa zapewnia ochronę pracowników przed ewentualnymi zagrożeniami.
Zaprojektowane z myślą o specjalnych wymaganiach: Twoich
Micropilot dla najbardziej wymagających zastosowań
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Do pobrania
-
-
Informacje na temat firmy
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku:
-
-
-
Informacje na temat firmy
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku:
-
-
-
Informacje na temat firmy
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku:
-