Sondy radarowe 80 GHz nowej generacji do pomiarów poziomu materiałów sypkich
Zaprojektowane z myślą o specjalnych wymaganiach: Twoich
Nowe sondy radarowe 80 GHz rodziny Micropilot spełniają indywidualne wymagania zakładu dotyczące prostszych, bardziej efektywnych procesów w przyszłości. Wbudowane kreatory ułatwiają uruchomienie, obsługę i diagnostykę usterek przyrządu. Funkcje takie, jak Heartbeat Technology pomagają użytkownikowi wyeliminować większość przyczyn błędów, a niewielkie wymagania konserwacyjne pomagają zwiększyć wydajność. Nowe technologie komunikacyjne takie, jak Ethernet-APL przygotują z kolei Twój zakład do transformacji cyfrowej.
Korzyści
Łatwość obsługi: kreatory dostępne w aplikacji Endress + Hauser SmartBlue prowadzą użytkownika przez proces uruchomienia i pozwalają na intuicyjną obsługę oraz wykrywanie błędów. Obsługa sond radarowych nie wymaga szczególnego szkolenia.
Bogaty asortyment: sondy radarowe Endress+Hauser z rodziny Micropilot są przeznaczone do stosowania praktycznie w każdej aplikacji pomiarów radarowych i spełniają indywidualne wymagania klienta.
Bezpieczeństwo: mniej błędów ludzkich dzięki intuicyjnym kreatorom. Zdalna obsługa za pomocą smartfona lub tabletu chroni personel. Większe bezpieczeństwo funkcjonalne dzięki wieloletniemu doświadczeniu Endress+Hauser w zakresie aplikacji SIL.
Heartbeat Technology: funkcja detekcji osadu, diagnostyki w czasie rzeczywistym i monitoringu, umożliwia realizację strategii konserwacji predykcyjnej, co z kolei pozwala na optymalizację procesów i zwiększenie dyspozycyjności zakładu.
Gotowe na przyszłość: nowe technologie komunikacyjne takie, jak Ethernet-APL zapewniają przejrzystość danych w całym zakładzie i przygotują go na wyzwania przyszłości.
Łatwe w obsłudze
Nowe sondy Micropilot spełnią Twoje wymagania dla technologii pomiaru, która jest przyjazna począwszy od uruchomienia do identyfikacji usterek. Specjalne kreatory prowadzą użytkownika przez procedurę uruchomienia bez konieczności odbycia specjalnego szkolenia. Obsługa i analiza błędów z wykorzystaniem komunikacji Bluetooth® jest intuicyjna, podobnie jak rozwiązywanie problemów w oparciu o dane uzyskiwane w czasie rzeczywistym. Jeśli jedno z urządzeń wymaga wymiany, jego parametry mogą być przenoszone za pomocą pamięci HistoROM bez jakiejkolwiek utraty danych.
Heartbeat Technology
Gotów na wyzwania przyszłości? Dzięki funkcjom inteligentnej diagnostyki, monitoringu i weryfikacji oferowanym przez Heartbeat Technology, radary nowej generacji są gotowe do transformacji cyfrowej. Nasze technologie pomiarowe spełniają Twoje oczekiwania związane z optymalizacją efektywności. Wczesne wykrywanie osadu i konserwacja predykcyjna oznacza, że unikniesz przestojów zakładu. Możesz wydłużyć okresy między konserwacjami dzięki regularnej diagnostyce procesów i stanu urządzenia oraz zwiększyć efektywność.
Połączenie Heartbeat Technology ze Wskaźnikiem Dokładności Radaru (RAI) umożliwiają identyfikowalną weryfikację. To oznacza z kolei, że wzorcowanie można zastąpić weryfikacją, a wysoka dokładność pomiaru będzie w pełni zagwarantowana. Ponadto, weryfikacja dostępna w tej rodzinie produktów spełnia wymagania normy PN ISO 9001 i eliminuje czasochłonny proces tworzenia dokumentacji.
Parametry metrologiczne radarów 80 GHz
Czy masz wyjątkowo wysokie wymagania co do parametrów metrologicznych sondy radarowej? Dzięki nowemu układowi radarowemu 80 GHz, nowa sonda Micropilot zapewnia wiarygodne wyniki pomiaru w trudnych warunkach pracy, w przypadku dużych zakresów pomiarowych i dla wszystkich mediów. Możliwe jest uzyskanie dokładnych pomiarów w wąskich, bardzo wysokich zbiornikach i silosach, niezależnie od temperatury ani obecności pyłu. W przypadku wysokich zbiorników procesowych, nowy chip umożliwia osiągnięcie zakresu pomiarowego powyżej 100 m i umożliwia kalibrację fabryczną do 50 m.
Struga materiału i pył
Sonda Micropilot może być używana na składowiskach żwiru i piasku w formie hałd. Pozwala ona na optymalizację procesu wypełniania powierzchni, niezależnie od strugi materiału i warunków pogodowych. Proces napełniania do optymalnego poziomu jest monitorowany, bez konieczności konserwacji. Dokładny pomiar poziomu jest gwarantowany nawet w obecności pyłu, np. na stanowiskach do przeładunku z przenośnikami taśmowymi. To samo dotyczy ścierania lub zawilgocenia produktu w silosach cementowych, buforowych i produkcyjnych.
Zaprojektowane z myślą o specjalnych wymaganiach: Twoich
Sonda Micropilot do pomiaru poziomu materiałów sypkich
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Do pobrania
-
-
Informacje na temat firmy
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku:
-
-
-
Informacje na temat firmy
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku:
-
-
-
Informacje na temat firmy
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku:
-