Nowa generacja sond radarowych Micropilot 80 GHz
Zaprojektowane z myślą o specjalnych wymaganiach: Twoich
Bezkontaktowe sondy radarowe Micropilot 80 GHz nowej generacji spełniają indywidualne wymagania związane z łatwością obsługi, bezpieczeństwem i większą efektywnością. Nowe technologie komunikacyjne takie, jak Ethernet-APL przygotują Twój zakład na wyzwania przyszłości. Heartbeat Technology zwiększy natomiast wydajność procesów. Bogate portfolio produktów obejmuje rozwiązania do każdej aplikacji w przemyśle wydobywczym, chemicznym i naftowo-gazowym, w energetyce zawodowej i w sektorze energetycznym.
Korzyści
Łatwość użycia: do obsługi sond Micropilot konieczne jest jedynie krótkie przeszkolenie. Praca z nimi jest łatwa i intuicyjna. Przyjazne kreatory prowadzą użytkownika przez procedurę uruchomienia oraz testów funkcjonalnych.
Wysoki poziom bezpieczeństwa: sondy radarowe zapewniają bezpieczeństwo funkcjonalne i personelu dzięki kreatorom wspomagającym proces uruchomienia oraz przeprowadzenia testów. Dodatkowym usprawnieniem jest też łatwa transmisja parametrów z wykorzystaniem pamięci HistoROM.
Większa wydajność: Heartbeat Technology obejmuje funkcje monitoringu procesu, diagnostyki i weryfikacji, np. wykrywanie brudu lub wilgoci na antenie. Ciągła diagnostyka procesu, autodiagnostyka urządzenia oraz konserwacja predykcyjna wpływają na zmniejszenie liczby przestojów w zakładzie.
Parametry metrologiczne: sondy radarowe 80 GHz nowej generacji zapewniają maksymalną dokładność, dzięki nowemu chipowi radarowemu, pracującemu z częstotliwością 80 GHz i mogą być stosowane w wielu różnych aplikacjach.
Gotowe na przyszłość: radary z serii Micropilot są gotowe na transformację cyfrową i zgodne z koncepcją Przemysłu 4.0, m.in. dzięki najnowszym opcjom komunikacji, jak Ethernet-APL, który umożliwia transmisję danych z dużą szybkością.
Szeroki zakres zastosowań

Gotowe na wyzwania przyszłości i do każdej aplikacji: radary 80 GHz Endress+Hauser są odpowiedzią na potrzeby użytkowników z wielu branż przemysłu. Klientom w przemyśle wydobywczym, kruszywowym i metalowym nasze sondy radarowe 80 GHz, pomogą usprawnić funkcjonowanie zakładów pod każdym względem. Niewątpliwą korzyścią jest uniwersalność i łatwa obsługa urządzeń.
>> Odkryj sondę radarową 80 GHz do pomiaru poziomu materiałów sypkich

W przemyśle chemicznym oraz naftowo-gazowym kluczową rolę odgrywa bezpieczeństwo funkcjonalne, bezpieczeństwo ludzi i zapobieganie błędom. Wykonując pomiary poziomu substancji niebezpiecznych, w ekstremalnych temperaturach lub mediów agresywnych, korzystasz z naszego ponad 20-letniego doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa SIL. Sondy radarowe 80 GHz Endress+Hauser zostały opracowane zgodnie z normą IEC 61508 i mogą być stosowane w mediach o temperaturze do 450 °C i ciśnieniu do 160 bar.
Łatwa w obsłudze

Czy chcesz w maksymalnym stopniu uprościć swoje procesy? Do obsługi sond Micropilot wystarczy jedynie krótkie przeszkolenie. Zdalny dostęp przy pomocy smartfona lub tabletu z zainstalowaną aplikacją Endress+Hauser SmartBlue jest wygodny, intuicyjna i ma miejsce w czasie rzeczywistym. Nowy interfejs prowadzi użytkownika krok po kroku przez procedurę uruchomienia i testów funkcjonalnych. Nowa rodzina sond radarowych 80 GHz spełnia wymagania praktycznie każdej aplikacji.
Większe bezpieczeństwo

Czy bezpieczeństwo bez żadnych kompromisów jest dla Ciebie ważne? Nasze ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie aplikacji SIL, z którego korzystaliśmy opracowując nowe sondy radarowe 80 GHz, znacząco i systematycznie ogranicza ryzyko. Możesz zredukować do minimum koszty testów, chronić personel i środowisko bez wpływu na jakość oraz bezpieczeństwo procesu. Dzięki wykorzystaniu kreatorów uruchomienia, blokady SIL i testów funkcjonalnych, ograniczysz też ilość błędów systematycznych, a wygodny zdalny dostęp do przyrządów pomiarowych sprawi, że personel pozostanie poza obszarem niebezpiecznym.
Większa wydajność

Czy masz wysokie wymagania dotyczące wydajności? Zwiększ ją jeszcze bardziej, stosując technologie komunikacyjne takie, jak Ethernet-APL. Ponadto, funkcja diagnostyczne Heartbeat Technology pomogą Ci poprawić wiarygodność (opatentowany współczynnik RAI - indeks dokładności radaru, pozwalający weryfikować poprawność pomiaru) i zoptymalizować koszty działania instalacji. Weryfikacja urządzenia jest teraz możliwa bezpośrednio w punkcie pomiarowym, bez przerywania procesu ani konieczności demontażu urządzenia (wykrywanie zawilgocenia anteny, gromadzenia się osadu lub powstawania piany).
Funkcje monitoringu dostarczą danych, umożliwiających realizację strategii konserwacji predykcyjnej, a jednocześnie wydłużenie okresów między konserwacjami.
Zaprojektowane z myślą o specjalnych wymaganiach: Twoich
Micropilot: sondy radarowe 80 GHz nowej generacji
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
Do pobrania
-
-
Informacje na temat firmy
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku:
-
-
-
Informacje na temat firmy
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku:
-
-
-
Informacje na temat firmy
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku:
-