Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) DNV Rules for Type Approvals (DNVGL-CG-0339)
Ambient temperature rangeMERCEM300Z: –20 °C ... +50 °C MERCEM300Z Indoor: +5 °C ... +35 °C
Process temperature≤ +1,300 °C
Rozwiązania do monitorowania emisji
Dzięki naszej wyszukiwarce produktów możesz wyszukać odpowiedni przyrząd pomiarowy, oprogramowanie lub komponenty systemów AKPiA na podstawie cech produktu.
Informacje o rozwiązaniach do monitorowania emisji
Aby skutecznie i celowo ograniczać emisje, konieczna jest niezawodna analiza i kontrola stężeń gazów. Wykorzystujemy innowacyjne technologie oraz sprawdzone zasady pomiarowe, dostarczając rozwiązania przyszłościowe – nawet w przypadku pomiarów agresywnych czy toksycznych gazów oraz instalacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Nasza globalna i wydajna sieć sprzedaży oraz kompetentny serwis wspierają realizację projektów oraz utrzymanie zainstalowanej technologii pomiarowej. Usługi cyfrowe, oprócz bieżącego monitorowania stanu (condition monitoring), dają także możliwość analitycznej oceny stanu i danych aplikacji.
Większa wydajność dzięki systematycznemu podejściu
Nasze wieloletnie doświadczenie w planowaniu, projektowaniu i uruchamianiu rozwiązań systemowych sprawia, że jesteśmy partnerem, na którym można polegać. Systemy do ciągłego monitorowania emisji (CEMS) oraz analizy gazów procesowych (PGA) cechują się modułową budową i są dostosowywane do indywidualnych wymagań. Dodatkową korzyścią jest szczegółowe doradztwa oraz elastyczne usługi serwisowe przez cały cykl projektu – od etapu planowania, aż po wieloletnie utrzymanie. W efekcie harmonogram staje się bardziej wydajny, koszty mniejsze, a ryzyko niższe.
Technologia in-situ: Właściwe rozwiązanie zapewniające szybkie i niezafałszowane wyniki pomiarów
Dzięki naszej innowacyjnej technologii pomiaru in-situ, urządzenia pomiarowe mogą być instalowane bezpośrednio w miejscu pomiaru w kanale, przez który przepływa gaz. To rozwiązanie charakteryzuje się w szczególności bardzo krótkim czasem reakcji i minimalnymi wymaganiami konserwacyjnymi. Pomiar odbywa się w całym kanale, w którym płynie gaz (typ krzyżowy) lub na dłuższej ścieżce pomiarowej w przypadku sondy pomiarowej. Umożliwia to analizatorom gazu in-situ dostarczanie bardziej reprezentatywnych wartości pomiarowych niż rozwiązanie ekstrakcyjne.
Zalety technologii pomiaru in-situ:
Bezpośredni i precyzyjny pomiar
Szybki pomiar – niemal w czasie rzeczywistym
Niskie nakłady na konserwację
Technologia ekstrakcyjna: Dokładne wyniki pomiarów nawet w trudnych warunkach
Nasze ekstrakcyjne analizatory gazów mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań. Niewielki strumień gazu jest pobierany z kanału, w którym płynie gaz przez wybrane sondy pomiarowe, następnie próbka jest kondycjonowana i w stałych warunkach doprowadzana do modułu analizatora. Cała obróbka gazu – od próbkowania i kondycjonowania aż po analizę – jest optymalnie zaprojektowana dla konkretnego zadania pomiarowego. Ta elastyczność umożliwia pomiar agresywnych, łatwopalnych lub trujących gazów – nawet w trudnych warunkach procesowych, takich jak wysokie temperatury, ciśnienia lub zapylenie.
Zalety ekstrakcyjnej analizy gazów:
Wysoki poziom elastyczności
Pomiar nawet w różnych warunkach procesowych
Bardzo dokładne wyniki pomiarów
Monitorowanie stanu i usługi monitorowania
Wiedzieć dziś, co wydarzy się jutro: Monitoring Box to cyfrowe rozwiązanie do ciągłego monitorowania stanu urządzenia i instalacji, a także samej aplikacji. Połączenie danych historycznych i bieżących zapewnia przejrzysty wgląd w przypadki przekraczania wartości granicznych oraz zmiany statusów. Dane są analizowane w celu przygotowania diagnoz, statystyk i prognoz, co umożliwia konserwację predykcyjną oraz dostosowaną do konkretnych potrzeb. Jest to rozwiązanie pozwalające również na pracę urządzeń i instalacji z wysoką wydajnością oraz efektywne wykorzystanie zasobów. Jako inteligentne rozszerzenie naszych istniejących rozwiązań produktowych, Monitoring Box w połączeniu z usługami cyfrowymi w ukierunkowany sposób zwiększa produktywność aplikacji przemysłowych.
Do pobrania
Przeglądaj dodatkowe zasoby
Emission monitoring solutions PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .