©Endress+Hauser
Kluczowe parametry
Measured variables
CH4, CO, CO2, H2, H2O, He, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
Ambient temperature range
Zastosowanie
The GMS800 is a product family of extractive gas analyzers which can measure more than 60 different gas components. The GMS800 is characterized by its modular design: 6 analyzing modules, one gas module, I/O modules and a control unit. Standardized 19” plug-in housings can be used for economical system integration. In harsh industrial environments, wall-mounted housings with approvals for Ex-zones according to ATEX are used.
Emission monitoring according to EN 15267 and process gas measurements, even in explosion-hazardous areas
Emission monitoring with very low concentrations
Measurement of sulfur compounds in process gases
Measurement of very low concentration in hydrogen or hydrocarbons
Device properties:
6 different analyzer modules
4 different types of enclosures
Gas module with sample gas pump and/or control sensors
New enclosure type for easy and quick integration
Remote diagnosis via Ethernet with SOPAS ET software
Korzyści
Suitability tested according to EN 15267 and EN 14181
Installation in non-explosion-hazardous areas and explosion-hazardous areas (Zones 1 and 2 according to ATEX) possible
Modular design for minimum service and maintenance as well as easy upgrading of existing installations
Adjustment possible without test gases via optional adjustment unit
Influence of ambient temperature very minimal thanks to thermostatic measurement modules
Segment Xpert
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
©Endress+Hauser
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
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
Loading alternative products
Nasze realizacje
Pomiar jakości wodoru w czasie rzeczywistym
Enapter wykorzystuje optyczną technologię pomiarów analitycznych od Endress+Hauser do określania czystości produkowanego wodoru. Dowiedz się więcej!
Przeczytaj całą historię
Może Cię także zainteresować
Zasada pomiaru
NDUV spectroscopy, UVRA spectroscopy,NDIR spectroscopy,Electrochemical cell,Paramagnetic dumbbell principle,Thermal conductivity measurement
Measured variables
CH4, CO, CO2, H2, H2O, He, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
Performance-tested measurands
CH4, CO, CO2, NO, NO2, O2, SO2, N2O
Ambient temperature range
Ambient humidity
≤ 95 % Relative humidity; non-condensing
Hazardous area approvals
GMS820P: IECEx: Ex db eb [ia] IIC T6 ATEX: II 2G Ex db eb [ia] IIC T6 Gb II 2G Ex db eb IIC T6 Gb GMS84x: IECEx: GMS841: Ex nA nC IIC T4 Gc GMS841: Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc ATEX: GMS841: II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc GMS841: II 3G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc NEC/CEC (US/CA): GMS842: Class I, Division 2, Groups A, B, C and D; T4 GMS842: Ex nA nC IIC T4 Gc GMS842: Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc GMS842: Class I, Zone 2 AEx nA nC IIC T4 Gc GMS842: Class I, Zone 2 AEx nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
Najczęściej pobierane
GMS800 OXOR-E
Wersja angielska - 01/2025
Extractive Gas Analyzers, Analyzer Module OXOR-E
Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2025
Rozmiar pliku:
1014.7 KB
Nazwa pliku:
8029910_W793_OI_GMS800_OXOR-E_en_V2-0_2012-12_EHS.pdf
GMS800 UNOR-MULTOR
Wersja angielska - 01/2025
Extractive Gas Analyzers, Analyzer Module UNOR-MULTOR
Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2025
Rozmiar pliku:
764.5 KB
Nazwa pliku:
8029904_W793_OI_GMS800_UNOR-MULTOR_en_V2-0_2012-12_EHS.pdf
Dokumentów: 23
Extractive Gas Analyzers, Analyzer Module OXOR-E
EN
PL
Niemiecki French Chiński
01/01/2025
Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2025
Rozmiar pliku:
1014.7 KB
Nazwa pliku:
8029910_W793_OI_GMS800_OXOR-E_en_V2-0_2012-12_EHS.pdf
Extractive Gas Analyzers, Enclosure GMS820P
EN
PL
Niemiecki
01/01/2025
Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2025
Rozmiar pliku:
6 MB
Nazwa pliku:
8030397_AE00_OI_GMS840_en_V3-0_2022-06_EHS.pdf
Extractive Gas Analyzers, Analyzer Module UNOR-MULTOR
EN
PL
Niemiecki French
01/01/2025
Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2025
Rozmiar pliku:
764.5 KB
Nazwa pliku:
8029904_W793_OI_GMS800_UNOR-MULTOR_en_V2-0_2012-12_EHS.pdf
EN
PL
Niemiecki French Chiński
01/01/2025
Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2025
Rozmiar pliku:
3.4 MB
Nazwa pliku:
8029920_YL20_OI_GMS800_en_V2-1_2016-02_EHS.pdf
Extractive Gas Analyzers, I/O Module
EN
PL
Niemiecki French Chiński
01/01/2025
Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2025
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
8029911_AE00_OI_GMS800_IO-module_en_V2-0_2012-12_EHS.pdf
Extractive Gas Analyzers, Gas Module
EN
PL
Niemiecki French Chiński
01/01/2025
Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2025
Rozmiar pliku:
743.6 KB
Nazwa pliku:
8029913_W793_OI_GMS800_gas-module_en_V2-0_2012-12_EHS.pdf
Extractive Gas Analyzers, Enclosure GMS810/GMS811
EN
PL
Niemiecki Chiński
01/01/2025
Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2025
Rozmiar pliku:
4.2 MB
Nazwa pliku:
8029902_W793_OI_GMS810-GMS811_en_V1-3_2012-09_EHS.pdf
BCU Basic Control Unit for GMS800 series
EN
PL
Niemiecki
01/01/2025
Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2025
Rozmiar pliku:
2.7 MB
Nazwa pliku:
8029918_AE00_OI_GMS800_BCU_en_V3-0_2015-07_EHS.pdf
Extractive Gas Analyzers, Analyzer Module OXOR-P
EN
PL
Niemiecki French
01/01/2025
Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2025
Rozmiar pliku:
811.1 KB
Nazwa pliku:
8029908_W793_OI_GMS800_OXOR-P_en_V2-0_2012-12_EHS.pdf
Extractive Gas Analyzers, Analyzer Module DEFOR
EN
PL
Niemiecki French Chiński
01/01/2025
Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2025
Rozmiar pliku:
893.6 KB
Nazwa pliku:
8029916_W793_OI_GMS800_DEFOR_en_V2-0_2012-12_EHS.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
SPARE PART KIT SEALINGS UNOR/FINOR7XX
SP-ACCESS. MALE CONNECTOR 19" HOUSING
SP-ACCESS. PHOENIX PLUG SET
DEFOR-PROCESSCUVETTE 5.6MM COMPL.
SP-FLOW SENSOR W.TEMP. SENSOR
SP-PUMP,MEM. 24V 50HZ D= 5MM
SP-PCBA-S800-SMALL MODULE
SP-CABLE SCU-INTERFACE CARD
SP-PB-INTERFACE SPARE PART
SP-LAMP MEDL,COMPL.W.HEATING
SP-PCBA-GMS800-DEFOR-MAINBOARD+SW
SP-DEFOR CUVETTE H=0,4,COMPL.
SP-DEFOR CUEVETTE H=1,5,COMPL.
SP-DEFOR CUVETTE H=21,COMPL.
SP-DEFOR CUVETTE H=300,COMPL.
SP-DEFOR CUVETTE H=5,6,COMPL.
SP-PCBA-GMS800-DEFOR-MAINBOARD
SP-CB-GMS800-DEFOR-MAINB.+SW+FACTORYDAT
SP-PCBA-S800-SMALL MODULE+SW GAS MODULE
SP-PCBA-S800-SMALL MODULE+SW THERMOR
SP-PCBA-S800-SMALL MODULE+SW OXOR
SP-PCBA-S800-SMALL MODULE+SW+WD GAS MOD.
SP-PCBA-S800-SMALL MODULE+SW+WD THERMOR
SP-PCB-GMS800-SMALL MODULE+SW+WD OXOR
SP-CALIBRATING CELL SO2-0,375% W.HOLDER
SP-CALIBRATING CELL SO2-15% W.HOLDER
SP-CALIBRATING CELL NO-1,2% W.HOLDER
SP-CALIBRATING CELL NO-9% W.HOLDER
SP-CALIBRATING CELL CL2 W.HOLDER
SP-CALIBRATING CELL SO2-2,25% W.HOLDER
SP-CALIBRATING CELL NO-0,15% W.HOLDER
SP-MEASUREMENT CHAMBER CO W.HEATING
SP-MEASUR. CHAMBER CO =250PPM W.HEATING
SP-MEASUREMENT CHAMBER CO2 W.HEATING
SP-MEASUR. CHAMBER CO2 10VOL-% W.HEATING
SP-MEASUR. CHAMBER CO2 50VOL-% W.HEATING
SP-MEASUREMENT CHAMBER CH4 W.HEATING
SP-MEASUREMENT CHAMBER NO W.HEATING
SP-MEASUREMENT CHAMBER SO2 W.HEATING
SP-MEASUREMENT CHAMBER N2O W.HEATING
SP-MEASUREMENT CHAMBER N2O(50) W.HEATING
SP-MEASUREMENT CHAMBER NH3 W.HEATING
SP-MEASUR.CHAMBER FRIGEN11 W.HEATING
SP-MEASUR.CHAMBER FRIGEN12 W.HEATING
SP-MEASUR. CHAMBER FRIGEN113 W.HEATING
SP-MEASUR. CHAMBER FRIGEN114 W.HEATING
SP-MEASUR. CHAMBER FRIG.12+114 W.HEATING
SP-MEASUR.CHAMB.FRIGEN 12B1+13B1 W.HEAT.
SP-MEASUR.CHAMBER HFA 134A W.HEATING
SP-MEASUR. CHAMBER DICHL-METH. W.HEATING
SP-MEASUR. CHAMBER C2H6 -TYPE3 W.HEATING
SP-MEASUREMENT CHAMBER C3H6 W.HEATING
SP-MEASUR.CHAMBER H2O =1000PPM W.HEATING
SP-MEASUREMENT CHAMBER CO/CO2 W.HEATING
SP-MEASUR. CHAMBER CO/CO2/CH4 W.HEATING
SP-MEASUR. CHAMBER CO/CO2/SO2 W.HEATING
SP-MEASUREMENT CHAMBER CO/NO W.HEATING
SP-MEASUR. CHAMBER CO/NO/CO2 W.HEATING
SP-MEASUR.CHAMB. CO/NO/SO2/H2O W.HEATING
SP-MEASUR.CHAMBER CO2/NO/SO2/H2O W.HEAT.
SP-MEASUREMENT CHAMBER CO/CH4 W.HEATING
SP-MEASUREMENT CHAMBER CO2/CH4 W.HEATING
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,15,V4A,BAF
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,15,V4A,BAF,EP
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,15,V4A,BAF,KA
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,15,V4A,CAF
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,15,V4A,CAF,EP
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,15,V4A CAF,KA
SP-SLOT CELL BONDED H=0,15,ALU F.TUBE
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,3 ,V4A,BAF
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,3 ,V4A,BAF,EP
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,3 ,V4A,BAF,KA
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,3 ,V4A,CAF
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,3 ,V4A,CAF,EP
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,3 ,V4A,CAF
SP-SLOT CELL BONDED H=0,3 ,ALU F.TUBE
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,6 ,V4A,BAF
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,6 ,V4A,BAF,EP
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,6 ,V4A,BAF,KA
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,6 ,V4 ,CAF
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,6 ,V4 ,CAF,EP
SP-SLOT CELL BONDED H=0,6 ,ALU F.TUBE
SP-SLOT CELL COMPL. H=1,2 ,V4A,BAF
SP-SLOT CELL COMPL. H=1,2 ,V4A,BAF,EP
SP-SLOT CELL COMPL. H=1,2 ,V4A,BAF,KA
SP-SLOT CELL COMPL. H=1,2 ,V4A,CAF
SP-SLOT CELL COMPL. H=1,2 ,V4A,CAF,EP
SP-SLOT CELL COMPL. H=1.2 ,V4A,CAF
SP-SLOT CELL BONDED H=1,2 ,ALU F.TUBE
SP-TUBE CELL COMPL. H= 3 ,V4A,BAF2
SP-TUBE CELL COMPL. H= 3 ,V4A,CAF2
SP-SLOT CELL BONDED H=3 ,ALU F.TUBE
SP-TUBE CELL COMPL. H= 7 ,V4A,BAF2
SP-TUBE CELL COMPL. H= 7 ,V4A,CAF2
SP-TUBE CELL COMPL. H= 7 ,ALU
SP-TUBE CELL COMPL. H= 7 ,ALU F.TUBE
SP-TUBE CELL COMPL. H= 15 ,V4A,BAF2
SP-TUBE CELL COMPL. H= 15 ,V4A,CAF2
SP-TUBE CELL COMPL. H= 15 ,ALU F.TUBE
SP-TUBE CELL COMPL. H= 30 ,V4A,BAF2
SP-TUBE CELL COMPL. H= 30 ,V4A,CAF2
SP-TUBE CELL COMPL. H= 30 ,ALU F.TUBE
SP-FILTERCUVETTE,COMPL. BAF FILLED
SP-FILTERCUVETTE,COMPL. CAF FILLED
SP-TUBE CELL COMPL. H= 60 ,V4A,BAF2
SP-TUBE CELL COMPL. H= 60 ,V4A,CAF2
SP-TUBE CELL COMPL. H= 60 ,ALU F.TUBE
SP-TUBE CELL COMPL. H=100,V4A,BAF2
SP-TUBE CELL COMPL. H=100,V4A,BAF2,GOLD
SP-TUBE CELL COMPL. H=100,V4A,CAF2
SP-TUBE CELL COMPL. H=100,V4A,CAF2,GOLD
SP-TUBE CELL COMPL. H=100,ALU F.TUBE
SP-TUBE CELL COMPL. H=140,ALU,BAF2,GOLD
SP-TUBE CELL COMPL. H=140,ALU,GOLD
SP-TUBE CELL COMPL. H=140,ALU F.TUBE
SP-TUBE CELL COMPL. H=200,V4A,BAF2,GOLD
SP-TUBE CELL COMPL. H=200,ALU F.TUBE
SP-HOSE,MET. D 3 / 5 FKM 70SH
ET-EINSCHRB. PATRONE M. TOPF
ET-EINSCHRB. PATRONE, VOLLST.
SP-HOPCALIT IN FL.,200 ML
SP-FILTER COMPL.W.PROTECTING CAP FI 64
SP-UPPER PART M.1 EMITTER,COMPL.
SP-ANALYZER UPPER PART,MOUN.
SP-CLOSURE CLAMP COMPLETE
SP-RETAINING PLATE F.EMITTER
ET-SYNCHRON-MOT. 24V 50HZ 500U/MIN
ET-CABLE,HEATING (690 LONG)
SP-CABLE,HEATING (500 LONG)
SP-TEMPERATURE PROTECTION 77G PMA
SP-TEMPERATURE SENSOR PMA
SP-PH-DIODE,LED-RD F.PMA W.CABLE
SP-MOTORFLANGE 2, MOUNTED
SP-BEAM DIVIDER 50 50 D=30 S=1,5 Q1
SP-REFERENCE CUVETTE H=300,COMPL
SP-AUTOMATIC CALIB. UNIT SO2,COMPL
ET-EK-S800-NDIR-MAINBOARD
ET-EK-S800-NDIR-MAINBOARD+SW
ET-EK-S800-NDIR-MAINBOARD+SW+FACTORYDAT.
SP-SET CONNECTING PLATES PNEUMATICS
ET-DEFOR CUVETTE H=300,VOLLST., STEEL
ET-DEFOR CUVETTE H=80,VOLLST., STEEL
ET-DEFOR CUVETTE H=21,VOLLST., STEEL
ET-DEFOR CUVETTE H=5,6,VOLLST., STEEL
ET-DEFOR CUVETTE H=1,5,VOLLST., STEEL
ET-DEFOR CUVETTE H=0,4,VOLLST., STEEL
ET-KALKUEVETTE SO2-2,000% M.HALTER
SP-SET PNEUMATICS MODULE ESD
ET-ACCESSORIES PLUG 19" HOUSING
ET-TERMINATING RESISTOR GMS83X
ET-TERMINATING RESISTOR GMS81X/815/820
ET-MEAS.CHAMBER C2H6O W.HEATING
ET-MEAS.CHAMBER C3H8 W.HEATING
SP-SET DISPLAY FRAME W/BCU+SW+WERKSDAT.
E-SET BCU COMPLETE+SW+WERKSDATEN
SP-FILTER UNIT W.TIP FILTER,COMPL NEW
SP-FILTERWHEELHOUSING 1, MOUNTED
SP-FILTERWHEELH. 1 COVER, MOUNTED W.ENG.
CUVETTE COMPL. H=185,CAF,ALU,GOLD,F.TUBE
REPAIRSET MOTOR UPPER PART
ET-CUV. COMPL..200MM,FILT.CUV. CO
ET-CUV. COMPL..200MM,FILT.CUV. SO2
ET-CUV. COMPL..200MM,FILT.CUV. N2O
SP-SLOT CUVETTE COMPL.L=0,15,ALU
E-SET SD-CARD+LAST CUSTOMER BCU BACKUP
ET-ACTIVATED CABON,GRAINED 1,5 MM
CUEV.COMPL.185MM,FILT.CUEV. ALLOY SO2
ADD-ON KIT TRANSDUCER COMPL. S800
SP-POWER UNIT GMS840 / GMS842
ET-ASSEMBLY BASE VARNISHED
SP-PLUG RJ45 CAT5E W.EMV FITING
SP-SET CONNECT.PTFE DIAPHR. PUMP TYP 112
SP EJECTOR 0.8 GMS840 FIDOR
SP-SET HUMIDITY SENSOR GMS800 TUBE
SP-FILTER WHEEL NO,SO2,NO2
SP-FILTER WHEEL SO2,NO2,H2S,NO
CONVERSION KIT OXOR E F. KE-25F3
SP-OXOR-E CONSUMPTION SET
SP-SODIUM HYDROXID SILIC 20-30 MESH 100G
WALLMOUNTING 40MM DISTANCE
FITTING.90DEG. 6MM 6MM SS
O-RING 31.47 1.78 FKM 70SH.A(VITON)
DIAPH. SET EPDM/OZONE RESIST. F TYP123
DIAPH.SET F.MEMBRANE PUMP 123
RING F.SUSPENS. F.M 110,120,200 ORD.NR.
SEAL RING 13,7/ 20,62 -CS/FKM G1/4"
FITTING.90DEG. 4MM 1/8" SS
CHAIN,BALL - 60MM D=14 1.4301/1.4310
PUSHBUTTON,HEADER BK/BK D=39MM EX
GREASE,HIGHVAC. LEYBONOL LVO 810
CONTACT ELEMENT 1NC 2,5MM2 10A EX
SPARE P.S. ABSORPT.VESSEL F.UNOR-ANALYS.
SP-O2-TRANSM.PMA 3VOL%O2 NR.10A2030
SP-O2-TRANSM.PMA 3VOL%O2 CHL.RESIS.NR
SP-O2-TRANSM.PMA3VOL%O2 SOLV.RES.GLASL.
SP-O2-TRANSM.PMA 1VOL%O2 NR.10A2070
SP-THERMOR-ANALYS.,COMPL.GASKET 1.4571
E-SET BCU MAINBOARD+SW+I.A.FACTORYFAT.
E-SET CABLE DISPLAY - BCU MAINBOARD
SP-SET DISPLAY FRAME W/BCU
SP-O2-TRNSM.PMA 1VOL%O2 CHLB BNR 10A2040
SP-O2-TRANSM.PMA 1VOL%O2 SOLV.RES.GLASL.
ET-PIPECUV.COMP.H=200,ALU,GOLD PIPEABLE
SP-SLOT CUVETTE COMPL.L=0,3 ,ALU
SP-SLOT CUVETTE COMPL.L=1,2 ,ALU
HOSE CONNECTOR SOCKET,90DEG. NW4
HOSE ,PVC D4,00/ 7,0 GUTTASYN
FITTING.90DEG. 4MM 4MM SS
E-SET PRESSURE SENSOR F.HOSE/TUBE
SP-CABLE CAN-BUS 0M5 YELLOW
SP-PCBA-S800-DISTRIBUTION CARD
SP-POWER UNIT 19" HOUSING
SP-FITTING STRAIGHT 4MM 4MM SS
SP-FITTING 90DEG 4MM 4MM SS
SP-FITTING REDUCING 4MM- 6MM TUBE SS
ET-FUSE DISTRIBUTION BOARD F10A0
SP-CABLE CAN-BUS 0M5 GREEN
HOSE CLAMP ,WIRE D 7,3- 7,8 WH
Usługi
Repair GMS800 analyzer
The repair service ensures that the functionality of the GMS800 emission monitoring solution is restored quickly. The device is also given a general overhaul in order to prevent future failures.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko