Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
  • Historia
product picture of the emission monitoring solution GM700

GM700
emission monitoring solution

Efficient process analysis – even under difficult conditions

IGM700
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Measured variables

    NH3, HF, HCl, H2O

  • Device version

    Cross-duct version
    Measuring probe version

  • Ambient temperature range

    –20 °C ... +50 °C
    Depends on parameterization; temperature change max. ±10 °C/h

Zastosowanie

Reliability, accuracy and very short response times are the decisive features of the GM700 laser gas analyzer. Based on the TDLS (tunable diode laser spectroscopy) principle, the GM700 measures different gas components, such as NH3, HF, HCl oder H2O, by specific light absorption. In-situ measurement is particularly well-suited to the rapid determination of gas concentrations in process control and emission monitoring.

  • Ammonia slip measurement in DeNOx plants

  • Emission monitoring of hydrogen fluoride in aluminum smelters

  • HCI measurement in combustion plants


Device properties:

  • High selectivity due to high spectral resolution

  • Short response times

  • No calibration required

  • No moving parts: minimal wear and tear

  • No gas sampling or conditioning required

Korzyści

  • In-situ measurement directly in the process for nearly uncompromised measured values

  • Measuring probe or cross-duct types for very good adaptation to the requirements of your measuring task

  • High reliability during operation

  • Can also be used in harsh ambient conditions

  • Enables the detection of quick and short-term process fluctuations

Segment Xpert

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

FLEX: Xpert ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products