Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
0,075% + influence of diaphragm seal
-
Temperatura procesu
-70°C...400°C
(-94°F...752°F) -
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
1050bar (15,200psi)
-
Zakres ciśnienia mierzonego
400 mbar...400 bar
(5.8 psi...6000 psi) -
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum
PTFE-Foil -
Maks. odległość pomiarowa
7000m (22.966ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal
Rhodium> Gold
PTFE -
Zakres pomiarowy
400 mbar...400 bar
(5.8 psi...6000 psi)
relative/ absolute
Zastosowanie
Cyfrowy przetwornik ciśnienia Cerabar PMP75 z separatorem membranowym jest stosowany w przemyśle, łącznie z branżami o wysokich wymaganiach odnośnie higieniczności, do pomiaru ciśnienia, poziomu, objętości lub masy cieczy. Służy do pomiaru wysokich ciśnień i w zakresie wysokich temperatur medium od -70 do +400°C. Szybka konfiguracja przez swobodne ustawienie zakresu pomiarowego bez konieczności zadawania ciśnienia wzorcowego ułatwia uruchomienie i zapewnia oszczędność czasu i kosztów. Przyrząd został zaprojektowany zgodnie z PN-EN 61508, do stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL2/SIL3.
Dwukomorowa obudowa aluminiowa lub ze stali k.o. (316L).
Przyłącza technologiczne: gwintowe, kołnierzowe i higieniczne
Temperatura medium: -70...+400°C
Ciśnienie medium: -1/0...400 bar
Błąd pomiaru: ±0.075%
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, WHG ochrona przed przelaniem, dopuszczenia higieniczne, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym, SIL
Korzyści
Szeroki asortyment przyłączy technologicznych i materiałów membrany
Nowa membrana TempC: minimalny wpływ wahań temperatury otoczenia i medium
Wbudowana pamięć HistoROM do zarządzania danymi ułatwia uruchomienie, obsługę i diagnostykę punktu pomiarowego
Łatwa konfiguracja punktu pomiarowego za pomocą wskaźnika lokalnego, z wykorzystaniem komunikacji 4-20 mA/HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Najwyższe bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu przepustów gazoszczelnych, możliwość stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL2/3 wg PN-EN 61508
Oszczędność kosztów dzięki modułowej koncepcji konstrukcji: łatwa wymiana wskaźnika lub modułu elektroniki
Cela pomiarowa odporna na przeciążenia, monitorowanie układu pomiarowego od czujnika do przetwornika pomiarowego
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Karta katalogowa
Wersja polska - 04/2019
Przetworniki ciśnienia wykorzystywane do pomiaru poziomu i ciśnienia.
EN PL 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Język:
Polski
Wersja:
16/04/2019
Rozmiar pliku:
3.4 MB
Nazwa pliku:
TI00383PPL_3219.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71/75 Instrukcja obsługi
Wersja polska - 11/2003
Przetworniki ciśnienia z czujnikami ceramicznymi lub metalowymi. Zaawansowane technicznie przyrządy pomiarowe dla wymagaj ących aplikacji technologicznych. Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2. Komunikacja obiektowa 4...20 mA/HART,PROFIBUS PA lub FOUNDATION Fieldbus.
EN PL 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201407/05/2014Język:
Polski
Wersja:
01/11/2003
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA271PPL.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PL 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Język:
Polski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_2423.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Karta katalogowa
Przetworniki ciśnienia wykorzystywane do pomiaru poziomu i ciśnienia.
EN PL 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Język:
Polski
Wersja:
16/04/2019
Rozmiar pliku:
3.4 MB
Nazwa pliku:
TI00383PPL_3219.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71/75 Instrukcja obsługi
Przetworniki ciśnienia z czujnikami ceramicznymi lub
metalowymi.
Zaawansowane technicznie przyrządy pomiarowe dla wymagaj
ących aplikacji technologicznych. Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2. Komunikacja
obiektowa 4...20 mA/HART,PROFIBUS PA lub FOUNDATION Fieldbus.EN PL 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201407/05/2014Język:
Polski
Wersja:
01/11/2003
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA271PPL.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDA
TION FieldbusEN PL 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2024
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
BA00302PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN PL 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Język:
Angielski
Wersja:
03/04/2017
Rozmiar pliku:
4.8 MB
Nazwa pliku:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPAEN PL 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2024
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA00295PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN PL 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Język:
Angielski
Wersja:
03/04/2017
Rozmiar pliku:
6.3 MB
Nazwa pliku:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar S / Deltabar S Opis funkcji przyrządów
Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnie
ń z czujnikami ceramicznymi lub metalowymi. Poziom nienaruszalnościbezpieczeństwa SIL2.
Elektronika z wyjściem 4...20 mA/HART.EN PL 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Język:
Polski
Wersja:
01/08/2006
Rozmiar pliku:
4.5 MB
Nazwa pliku:
Ba274ppl.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 30/06/202203/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Język:
Polski
Wersja:
30/06/2022
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
KA01025PPL_1922-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Process pressure measurement/differntial pressure
measurement/hydrostatic level measurement
V 04.00.zzEN PL 10/12/201430/04/201301/10/201122/09/200815/05/2008Język:
Angielski
Wersja:
10/12/2014
Rozmiar pliku:
579.8 KB
Nazwa pliku:
KA00252PA2_1514.pdf
-