Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
0.5%
-
Temperatura procesu
-25 °C…+85 °C
(-13 °F…+185 °F) -
Zakres ciśnienia mierzonego
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi) -
Zakres pomiarowy
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi)
Zastosowanie
Model Cerabar PMC11 to w swojej klasie produktowej najatrakcyjniejszy cenowo, kompaktowy przetwornik ciśnienia. Jest wyposażony w bezolejowy czujnik pojemnościowy. Zakres pomiaru ciśnienia względnego: od 400 milibarów do 40 barów. Przetwornik PMC11, przeznaczony do standardowych zastosowań, jest wykonany z wysokiej jakości materiałów, takich jak stal k.o. 316L, ceramika Al2O3 o stopniu czystości 99,9%, które są odporne na działanie czynników w środowisku przemysłowym.
Przetwornik ciśnienia z bezolejowym czujnikiem ceramicznym do pomiaru ciśnienia gazów i cieczy.
Przyłącza technologiczne: gwintowe
Temperatura medium: od -25 do +85°C
Ciśnienie procesowe: od 400 milibarów do +40 barów (od 6 do 600 psi)
Dokładność: ±0,5% zakresu
Korzyści
Łatwa i szybka instalacja oraz konfiguracja dzięki kompaktowym rozmiarom i możliwości dostosowania zakresu pomiarowego
Dokładność referencyjna na poziomie 0,5% oraz wysoka długoterminowa stabilność i powtarzalność zapewniają wysoką jakość monitorowania typowych procesów
Bezolejowy czujnik pojemnościowy o wysokiej odporności na ścieranie, umożliwiający przeprowadzanie całościowych testów podczas produkcji, gwarantuje długoterminową dostępność procesów
Filmy
Segment Fundamental
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Wersja polska - 03/2021
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2021
Rozmiar pliku:
777.9 KB
Nazwa pliku:
KA01164PPL_0721.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23 Instrukcja obsługi
Wersja polska - 03/2017
Przetwornik ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia absolutnego i względnego
EN PL 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
770 KB
Nazwa pliku:
BA01271PPL_0517.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21 Karta katalogowa
Przetworniki ciśnienia z membraną ceramiczną lub metalową
EN PL 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
937.2 KB
Nazwa pliku:
TI01133PPL_0517.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23 Instrukcja obsługi
Przetwornik ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia
absolutnego i względnegoEN PL 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
770 KB
Nazwa pliku:
BA01271PPL_0517.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Cerabar PMC11
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 11/04/2023Język:
Polski
Wersja:
11/04/2023
Rozmiar pliku:
338.7 KB
Nazwa pliku:
KA01596PPL_0122-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2021
Rozmiar pliku:
777.9 KB
Nazwa pliku:
KA01164PPL_0721.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN PL 30/06/202329/05/2020Język:
Angielski
Wersja:
30/06/2023
Rozmiar pliku:
289.2 KB
Nazwa pliku:
SD02586FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Valve plug
Valve plug
EN PL 24/03/201604/07/2012Język:
Angielski
Wersja:
24/03/2016
Rozmiar pliku:
63.1 KB
Nazwa pliku:
SD00356FEN_0216.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Mechanical accessories for pressure measuring devices
Pressure measurement
EN PL 20/11/202010/07/201931/01/201827/03/201720/05/2016Język:
Angielski
Wersja:
20/11/2020
Rozmiar pliku:
2.7 MB
Nazwa pliku:
SD01553PEN_0520.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
圧力測定
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の高性能伝送器
Język:
Japoński
Wersja:
05/07/2023
Rozmiar pliku:
6 MB
Nazwa pliku:
FA00004PJA_2321.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
19/08/2021
Rozmiar pliku:
5.4 MB
Nazwa pliku:
FA00004P00DE2321.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Druckmesstechnik: Auswahlhilfe zur Druck-, Differenzdruck-, Füllstands- und Durchflussmessung
Druckmesstechnik: Auswahlhilfe zur Druck-, Differenzdruck-, Füllstands- und Durchflussmessung
Język:
Niemiecki
Wersja:
29/03/2021
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
CP00022P00DE2021.pdf
-