Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
0.5%
-
Temperatura procesu
-25…+85°C
(-13…+185°F) -
Zakres ciśnienia mierzonego
400 mbar...+40 bar
(6 psi...+600 psi) -
Zakres pomiarowy
400 mbar...+40 bar
(6 psi...+600 psi)
Zastosowanie
Cerabar PMP11 to kompaktowy przetwornik ciśnienia w bardzo atrakcyjnej cenie. Jest wyposażony w czujnik piezorezystancyjny. Zakres pomiaru ciśnienia względnego: od 400 mbarów do 40 barów. Przetwornik PMP11 jest wykonany z wysokiej jakości materiałów, takich jak 316L, które są odporne na działanie czynników w środowisku przemysłowym. Może być wykorzystywany do standardowych zastosowań w przemyśle przetwórczym.
Przetwornik ciśnienia z czujnikiem metalowym do pomiaru ciśnienia gazów i cieczy.
Przyłącza technologiczne: gwintowe
Temperatura medium: od -25 do +85°C
Ciśnienie procesowe: od 400 mbarów do +40 barów (od 6 do 600 psi)
Dokładność: ±0,5% zakresu
Korzyści
Łatwa i szybka instalacja oraz konfiguracja w zakładzie dzięki kompaktowym rozmiarom i możliwości dostosowania zakresu pomiarowego
Dokładność referencyjna na poziomie 0,5% oraz wysoka długoterminowa stabilność i odtwarzalność zapewniają wysoką jakość monitorowania standardowych procesów
Długa dostępność procesu dzięki rygorystycznemu stosowaniu materiału 316L i całościowym testom podczas produkcji
Filmy
Segment Fundamental
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23 Instrukcja obsługi
Wersja polska - 03/2017
Przetwornik ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia absolutnego i względnego
EN PL 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
770 KB
Nazwa pliku:
BA01271PPL_0517.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Cerabar
Wersja angielska - 08/2023
Product root: PMC11-, PMC21-, PMP11-, PMP21-, PMP23- Declaration number: EC_00402_06.23
EN PL 03/08/2023Język:
Angielski
Wersja:
03/08/2023
Rozmiar pliku:
1009.3 KB
Nazwa pliku:
EC_00402_06.23.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PL 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Język:
Polski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_2423.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21 Karta katalogowa
Przetworniki ciśnienia z membraną ceramiczną lub metalową
EN PL 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
937.2 KB
Nazwa pliku:
TI01133PPL_0517.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23 Instrukcja obsługi
Przetwornik ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia
absolutnego i względnegoEN PL 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
770 KB
Nazwa pliku:
BA01271PPL_0517.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2021
Rozmiar pliku:
777.9 KB
Nazwa pliku:
KA01164PPL_0721.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Cerabar PMP11
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 11/04/2023Język:
Polski
Wersja:
11/04/2023
Rozmiar pliku:
340.1 KB
Nazwa pliku:
KA01603PPL_0122-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN PL 08/08/201623/07/201507/04/2015Język:
Angielski
Wersja:
08/08/2016
Rozmiar pliku:
205.3 KB
Nazwa pliku:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN PL 30/06/202329/05/2020Język:
Angielski
Wersja:
30/06/2023
Rozmiar pliku:
289.2 KB
Nazwa pliku:
SD02586FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
SD Dyrektywa ciśnieniowa (PED)
Pomiar ciśnienia
EN PL 01/12/202009/02/201805/12/2016Język:
Polski
Wersja:
01/12/2020
Rozmiar pliku:
254.6 KB
Nazwa pliku:
SD01893PPL_0320-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
SD Mechanical accessories for pressure measuring devices
Pressure measurement
EN PL 30/11/202420/11/202010/07/201931/01/201827/03/2017Język:
Angielski
Wersja:
30/11/2024
Rozmiar pliku:
2.8 MB
Nazwa pliku:
SD01553PEN_0624-00.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
19/08/2021
Rozmiar pliku:
5.4 MB
Nazwa pliku:
FA00004P00DE2321.pdf
-