Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F
Zastosowanie
Najwyższa niezawodność, dokładność i stabilność pomiarów temperatury w krytycznych procesach technologicznych we wszystkich gałęziach przemysłu. Programowalny przetwornik temperatury iTEMP TMT71 przekształca na standardowy sygnał prądowy 4...20 mA nie tylko sygnał z czujników rezystancyjnych (RTD), termopar (TC), lecz także sygnały rezystancyjne i napięciowe. W wykonaniu jako przetwornik głowicowy lub listwowy do montażu na szynie DIN.
Obsługa i konfiguracja przetwornika za pomocą oprogramowania narzędziowego E+H lub opcjonalnie: bezprzewodowo z użyciem wbudowanego łącza Bluetooth® i aplikacji mobilnej E+H SmartBlue.
Programowalny, przemysłowy przetwornik temperatury z bezprzewodową komunikacją Bluetooth
Przetwarzanie sygnałów temperatury z czujników zainstalowanych w procesie technologicznym na stabilny, standardowy sygnał wyjściowy 4 do 20 mA.
Rozbudowane funkcje diagnostyki i weryfikacji zwiększają niezawodność działania układów pomiarowych, redukują ryzyko i czas przestojów
Z możliwością montowania na szynie DIN
Uniwersalne wejścia sygnałowe dla czujników RTD, TC, zadajników rezystancji (Ω), napięcia (mV)
Rozmiary przystosowane do montażu w standardowej główce termometru typ B zgodnie z EN 50446
Opcjonalnie: montaż w obudowie obiektowej ognioszczelnej Ex d
Korzyści
-
Bezpieczeństwo poświadczone międzynarodowymi certyfikatami Ex dla stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
-
W wykonaniu jako przetwornik głowicowy lub listwowy do montażu na szynie DIN
-
Niezawodna obsługa dzięki funkcjom samoczynnego monitorowania pracy czujnika i przetwornika
-
Wbudowane, bezpieczne łącze Bluetooth® do bezprzewodowej konfiguracji za pomocą aplikacji mobilnej E+H SmartBlue, dostępne jako opcja
Przyjazny interfejs użytkownika, dostępny również na obiekcie poprzez Bluetooth®
-
Opcjonalnie - lokalny wyświetlacz cyfrowy TID10 dla wartości mierzonych
-
Diagnostyka i sygnalizacja stanu urządzenia zgodna z NAMUR NE107
Filmy
Segment Lean
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
iTEMP TMT71 Instrukcja obsługi
Wersja polska - 05/2019
Z wyjściem analogowym 4 ... 20 mA
EN PL 04/05/202215/05/201903/12/201801/11/2018Język:
Polski
Wersja:
15/05/2019
Rozmiar pliku:
2.9 MB
Nazwa pliku:
BA01927TPL_0319.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
iTEMP TMT71 Karta katalogowa
Wersja polska - 04/2019
Przetwornik temperatury Z wyjściem analogowym 4 ... 20 mA, do montażu w główce termometru, na listwie lub w obudowie obiektowej
EN PL 18/03/202215/04/201903/12/201817/09/2018Język:
Polski
Wersja:
15/04/2019
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
TI01393TPL_0319.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
iTEMP TMT71 Karta katalogowa
Przetwornik temperatury
Z wyjściem analogowym 4 ... 20 mA, do montażu w główce termometru, na
listwie lub w obudowie obiektowejEN PL 18/03/202215/04/201903/12/201817/09/2018Język:
Polski
Wersja:
15/04/2019
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
TI01393TPL_0319.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
iTEMP TMT71 Instrukcja obsługi
Z wyjściem analogowym 4 ... 20 mA
EN PL 04/05/202215/05/201903/12/201801/11/2018Język:
Polski
Wersja:
15/05/2019
Rozmiar pliku:
2.9 MB
Nazwa pliku:
BA01927TPL_0319.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA iTEMP TMT71, TMT72
Przetwornik temperatury
iTEMP TMT71 z wyjściem analogowym 4–20 mA
iTEMP TMT72 z komunikacją HART®EN PL 30/04/202429/05/201913/11/2018Język:
Polski
Wersja:
30/04/2024
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
KA01414TPL_0324-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
iTEMP TMT71, TMT72 Control Drawing CSA Ex ia, Ex ec
Temperature transmitter
Installation notes for hazardous locations
Intrinsical safety, increased safetyJęzyk:
Angielski
Wersja:
26/06/2023
Rozmiar pliku:
277.7 KB
Nazwa pliku:
10000010382.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX:
Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nA IIC Gc, Ex ec IIC GcEN PL 17/07/202314/11/202215/08/202219/11/201823/03/2016Język:
Polski
Wersja:
17/07/2023
Rozmiar pliku:
452.7 KB
Nazwa pliku:
XA01006TPL_0823-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72
ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga
EN PL 17/07/202316/08/202220/08/202002/03/202030/10/2019Język:
Polski
Wersja:
17/07/2023
Rozmiar pliku:
497.5 KB
Nazwa pliku:
XA01736TPL_0623-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
iTEMP TMT71, TMT72 Control Drawing CSA Ex ia, Ex ec
Temperature transmitter
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsical safety, increased safetyJęzyk:
Angielski
Wersja:
26/06/2023
Rozmiar pliku:
327 KB
Nazwa pliku:
10000010389.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
iTEMP TMT71, TMT72
Temperature transmitter
Ex ia IIC T4...T6 Ga
Ex ia IIC T4...T6 Gb
Ex ia [ia Ga] IIC T4...T6 Gb
Ex ib [ia Ga] IIC T4...T6 GbEN PL 23/12/2022Język:
Angielski
Wersja:
23/12/2022
Rozmiar pliku:
489.9 KB
Nazwa pliku:
XA03097TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86
ATEX:
Ex ic IIC T6 GcEN PL 18/07/202328/02/202320/08/202030/11/201923/11/2018Język:
Polski
Wersja:
18/07/2023
Rozmiar pliku:
456.3 KB
Nazwa pliku:
XA01155TPL_0723-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86
Ex db IIC T4...T6 Gb
Ex tb IIIC T85…T110°C DbEN PL 28/09/2023Język:
Angielski
Wersja:
28/09/2023
Rozmiar pliku:
427.3 KB
Nazwa pliku:
XA03197TEN_0123-00.pdf
-