Przetwornik temperatury w obudowie polowej, z komunikacją HART®, FOUNDATION Fieldbus™ lub PROFIBUS® z dwoma uniwersalnymi wejściami czujnikowymi, przystosowany do stosowania w obszarach niebezpiecznych i SIL 2
Najwyższa niezawodność, dokładność i stabilność długoterminowa w krytycznych procesach. Komunikacja HART®, FOUNDATION Fieldbus™ i PROFIBUS® PA umożliwia przesyłanie sygnałów z czujników rezystancyjnych i termopar, jak również sygnałów z potencjometrów i przetworników napięciowych. Wartości sygnałów są wyświetlane na podświetlanym wskaźniku. Obudowa obiektowa umożliwia montaż w trudnych warunkach procesowych oraz w aplikacjach higienicznych (wersja obudowy ze stali kwasoodpornej).
Komunikacja:- Protokół HART® przetwarzanie różnych sygnały wejściowych na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4...20 mA; możliwość obsługi za pomocą komuniaktora ręcznego Field Expert SFX350/370, DXR375 lub komputera PC - Protokół FOUNDATION Fieldbus™: funkcjonalność zgodna z ITK 6.1.2 - Protokół PROFIBUS® PA
Opcjonalnie: obudowa ze stali kwasoodpornej do zastosowań w instalacjach higienicznych lub obudowa ognioszczelna Ex d do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Korzyści
Wysoka niezawodność w trudnych warunkach procesowych: kompaktowa obudowa z oddzielnym przedziałem podłączeniowym, całkowicie zalana żywicą elektronika
Duży podświetlany wyświetlacz: odczyt wartości mierzonych, wykres słupkowy, sygnalizacja błędów
Informacje diagnostyczne zgodnie z zaleceniami NAMUR NE107
Monitorowanie czujnika: wykrywanie uszkodzenia, funkcja zapisu danych czujnika, sygnalizacja przekroczenia wartości granicznej dryftu i wykrywanie korozji na wejściu pomiarowym
Dopuszczenia do stref zagrożenia wybuchem gazów i pyłów (FM, CSA, ATEX); dopuszcenie morskie
Since the temperature of compressed hydrogen increases with expansion during filling, temperature measurement is essential at hydrogen filling stations for safety reasons.
Our non-invasive thermometer can be easily retrofitted to the existing pipe and integrated into the control system to enable efficient stand-by operation of a turboset.
The Ziegler-Natta process uses hazardous chemicals like titanium tetrachloride. Precise temperature measurement is crucial to prevent runaway reactions and ensure safety and efficiency.
UL rec. Comp (HART) FM IS, NI I/1+2/ABCD CSA IS, NI I/1+2/ABCD ATEX II1G Ex ia IIC T6 ATEX II2G Ex d IIC T6, II2D Ex tb IIIC Db ATEX II3G Ex nA IIC T6 Gc ATEX II3G Ex ic IIC T6 Gc ATEX IECEx II2D Ex tb IIIC Db ATEX II1G Ex ia IIC T6, II2D Ex ia IIIC ATEX Ex d, Ex ia FM XP, NI, DIP I,II,III/1+2/A-G CSA XP, NI, DIP I,II,III/1+2/A-G FM XP, DIP, IS, NI I,II,III/1+2/A-G CSA XP, DIP, IS, NI I,II,III/1+2/A-G FM+CSA XP,DIP, IS, NI I,II,III/1+2/A-G CSA General Purpose IECEx Ex ia IIC T6 Ga IECEx Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIIC Db IECEx Ex d IIC T6 Gb, Ex tb IIIC Db IECEx Ex ia, Ex d NEPSI Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIIC Db NEPSI Ex nA II T4-T6 NEPSI Ex d IIC T4-T6 marine approval only for HART-protocol SIL2/3 only for HART-protocol EAC Ex ia IIC T6 Ga EAC Ex d IIC T6 Gb UK II3G Ex nA T6 IIC Gc INMETRO Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC Db INMETRO Ex ia IIC T6 Ga
Obiektowy 2-przewodowy przetwornik temperatury iTemp TMT162. Komunikacja 4...20 mA HART. Obudopwa: odlew ciśnieniowy Al lub stal k.o., Wykonania isktrobezpieczne i ognioszczelne do pracy w strefach Ex.
Program ReadWin2000 do konfiguracji i wizualizacji rejestratorów, przetworników sygnałowych RMA4xx, wskaźników procesowych, przetworników temperatury listwowych, główkowych i obiektowych, stacji poboru próbek. Wersja wielojęzyczna z j ęzykiem polskim.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .