Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.15 % (standard), ±0.10 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.15 %
Mass flow (gas): ±0.50 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 180 000 kg/h (0 to 6600 lb/min)
-
Zakres temperatury medium
–40 to +150 °C (–40 to +302°F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 63K
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L)
Connection: 1.4404 (316/316L)
Zastosowanie
Przepływomierz Promass E cechuje się wysoką dokładnością pomiaru przepływu cieczy i gazów, przeznaczony jest do standardowych zadań pomiarowych w wielu zastosowaniach. Ultrakompaktowy przetwornik zapewnia pełną funkcjonalność przy minimalnych wymiarach zabudowy i pozwala na pełną integrację z systemami sterowania, dzięki czemu Promass E 100 jest idealnym wyborem dla osób zajmujących się integracją systemów, produkcją skidów pomiarowych i wyposażenia technologicznego. Heartbeat Technology gwarantuje stałe zachowanie spójności pomiarowej i zgodną z wymaganiami branżowymi weryfikację.
Zasada działania przepływomierza zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość
Wysoka dokładność pomiaru cieczy i gazów w wielu standardowych zastosowaniach.
Właściwości przyrządu
Kompaktowy układ z dwiema rurami pomiarowymi
Temperatura medium do +150 °C
Ciśnienie medium do 100 bar
Solidna, ultrakompaktowa obudowa przetwornika
Wysoki stopień ochrony: IP69
Dostępna wersja ze wskaźnikiem lokalnym
Korzyści
Oszczędność – uniwersalne urządzenie; korzystna alternatywa dla konwencjonalnych przepływomierzy objętościowych
Mniej punktów pomiarowych w instalacji — pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)
Niewielka przestrzeń montażowa - nie wymaga prostych odcinków dolotowych i wylotowych
Niewielkie wymiary przetwornika - pełna funkcjonalność przy minimalnych wymiarach zabudowy
Obsługa lokalna bez specjalistycznego oprogramowania oraz bez dodatkowych modułów komunikacyjnych - wbudowany serwer WWW
Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Technologia Heartbeat
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass E 100 HART Instrukcja obsługi
Wersja polska - 10/2017
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 01/11/202401/01/202101/10/2017Język:
Polski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
4.5 MB
Nazwa pliku:
BA01713DPL_0217.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Proline Promass E 100
Wersja angielska - 11/2024
Coriolis flowmeter
EN PL 01/11/202401/01/202103/09/201801/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2024
Rozmiar pliku:
5.9 MB
Nazwa pliku:
TI01351DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
EN PL 01/11/202401/01/202103/09/201801/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2024
Rozmiar pliku:
5.9 MB
Nazwa pliku:
TI01351DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass E 100 HART Instrukcja obsługi
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 01/11/202401/01/202101/10/2017Język:
Polski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
4.5 MB
Nazwa pliku:
BA01713DPL_0217.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
Modbus RS485EN PL 01/11/202401/01/202101/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2024
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
BA01711DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
PROFINETEN PL 01/11/202401/01/202101/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2024
Rozmiar pliku:
3.9 MB
Nazwa pliku:
BA01715DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
EtherNet/IPEN PL 01/11/202401/01/202101/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2024
Rozmiar pliku:
3.7 MB
Nazwa pliku:
BA01712DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
PROFIBUS DPEN PL 01/11/202401/01/202101/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2024
Rozmiar pliku:
3.8 MB
Nazwa pliku:
BA01714DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/10/201701/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
GP01037DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 100 HART Opis parametrów przyrządu
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 01/10/201701/12/2015Język:
Polski
Wersja:
01/12/2015
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
GP01033DPL_0115.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/10/201701/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/10/201723/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
GP01036DEN_0217.pdf
-