Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Obrazek przepływomierza Coriolisa Proline Promass E 200 / 8E2C Ekonomiczne - wielofunkcyjne urządzenie

Proline Promass E 200 Przepływomierz masowy Coriolisa

Przepływomierz masowy z kompaktowym i łatwym w obsłudze przetwornikiem zasilanym z pętli prądowej.

8E2C
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.25 % (standard)
    Volume flow (liquid): ±0.25 %
    Mass flow (gas): ±0.50 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Zakres temperatury medium

    –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600, 63K

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

Zastosowanie

Przepływomierz Promass E jest znany jako dokładne rozwiązanie do pomiarów cieczy i gazów w szerokiej gamie standardowych zastosowań w przemyśle chemicznym. Dzięki technologii zasilania z pętli przepływomierz Proline E 200 umożliwia łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą, bez ponoszenia dużych kosztów. Przepływomierz zapewnia maksymalne bezpieczeństwo działania w obszarach zagrożonych wybuchem, dzięki swojej iskrobezpiecznej konstrukcji (Ex ia). Heartbeat Technology zapewnia bezpieczeństwo procesu przez cały czas.

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości medium, takich jak lepkość i gęstość

  • Duża dokładność pomiaru cieczy i gazów w wielu standardowych zastosowaniach.

Cechy przepływomierza

  • Kompaktowy dwururowy czujnik

  • Temperatura medium do +150 °C

  • Ciśnienie medium do 100 bar

  • Przetwornik zasilany z pętli prądowej

  • Wytrzymała dwukomorowa obudowa

  • Gwarantowane bezpieczeństwo: międzynarodowe dopuszczenia (SIL, obszary zagrożone wybuchem)

Korzyści

  • Oszczędność — uniwersalne urządzenie; korzystna alternatywa dla konwencjonalnych przepływomierzy objętościowych

  • Mniej punktów pomiarowych w instalacji — pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)

  • Niewielka przestrzeń montażowa — nie wymaga prostych odcinków dolotowych i wylotowych

  • Wygodne podłączenie elektryczne - oddzielny przedział podłączeniowy

  • Bezpieczna obsługa za pomocą przycisków "Touch control" - brak konieczności otwierania obudowy, podświetlany wyświetlacz

  • Atestowana autodiagnostyka i weryfikacja — technologia Heartbeat

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products