Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow: ±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
-
Zakres pomiarowy
0.06 dm³/min to 300 m³/h (0.015 to 80 gal/min)
-
Zakres temperatury medium
–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 150, 20K
-
Materiały w kontakcie z medium
Liner: PFA
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum
Zastosowanie
Promag H jest optymalnym rozwiązaniem dla najbardziej wymagających aplikacji w przemyśle chemicznym oraz w biotechnologii. Dodatkowo Promag H 200 jest wykonany w całości w technologii dwuprzewodowej, zgodnie z najnowszymi standardami automatyki. Dzięki swojej unikatowej konstrukcji oraz zasilaniu z pętli sygnałowej, Promag H 200 umożliwia ekonomiczną i bezproblemową integrację z istniejącą infrastrukturą. Dodatkową zaletą jest wysokie bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożonych wybuchem, dzięki iskrobezpiecznej konstrukcji (Ex ia). Technologia Heartbeat zapewnia bezpieczeństwo procesu przez cały okres życia urządzenia.
Zasada działania jest praktycznie niezależna od ciśnienia, temperatury, gęstości i lepkości
Dedykowane do pomiaru najmniejszych przepływów
Właściwości urządzenia
Wykładzina wykonana z PFA
Obudowa wykonane ze stali nierdzewnej
Dostępne różne materiały elektrod.
Zasilanie bezpośrednio z pętli prądowej
Wysoki stopień ochrony: IP69 (mycie ciśnieniowe)
Międzynarodowe atesty (SIL, ATEX)
Korzyści
Optymalny montaż - duży asortyment higienicznych przyłączy technologicznych
Energooszczędny pomiar przepływu - nie wprowadza strat ciśnienia wskutek przewężenia przekroju czujnika przepływu
Wygodne podłączenie elektryczne - oddzielny przedział podłączeniowy
Bezpieczna obsługa za pomocą przycisków optycznych "Touch control" - brak konieczności otwierania obudowy, podświetlany wyświetlacz
Brak części ruchomych - wysoka trwałość i bezobsługowa praca
-
Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Technologia Heartbeat
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag H 200 HART Instrukcja obsługi
Wersja polska - 06/2015
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/06/201513/08/2012Język:
Polski
Wersja:
01/06/2015
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
BA01110DPL_0215.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag H 200 Karta katalogowa
Wersja polska - 09/2015
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 02/08/201701/07/201701/09/201501/06/201513/08/2012Język:
Polski
Wersja:
01/09/2015
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
TI01061DPL_0315.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag H 200 Karta katalogowa
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 02/08/201701/07/201701/09/201501/06/201513/08/2012Język:
Polski
Wersja:
01/09/2015
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
TI01061DPL_0315.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag H 200 PROFIBUS PA Operating Instructions
Electromagneticflowmeter
EN PL 01/09/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2015
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
BA01375DEN_0115.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag H 200 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/09/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2015
Rozmiar pliku:
3.2 MB
Nazwa pliku:
BA01377DEN_0115.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag H 200 HART Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/06/201513/08/2012Język:
Polski
Wersja:
01/06/2015
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
BA01110DPL_0215.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/11/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2015
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
GP01027DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/11/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2015
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
GP01028DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 200 HART Opis parametrów przyrządu
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/06/201515/04/2015Język:
Polski
Wersja:
15/04/2015
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
GP01026DPL_0115.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Przepływomierz Proline Promag H
Czujnik elektromagnetyczny
EN PL 12/06/202401/08/202201/07/202101/02/2017Język:
Polski
Wersja:
01/08/2022
Rozmiar pliku:
835.8 KB
Nazwa pliku:
KA01289DPL_0322-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline Promag H 200 Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/09/201501/06/201521/11/201413/08/2012Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2015
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
KA01120DEN_0415.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline Promag Skrócona instrukcja obsługi
Proline Promag
Część 1 z 2
Elektromagnetyczny czujnik przepływuEN PL 01/04/201701/08/201601/12/2015Język:
Polski
Wersja:
01/04/2017
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
KA01216DPL_0317.pdf
-