Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Zakres pomiarowy
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 to 44 000 gal/min)
-
Zakres temperatury medium
–10 to +110 °C (+14 to +230 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 150, 20K
-
Materiały w kontakcie z medium
Liner: PTFE
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Zastosowanie
Promag E to sprawdzony czujnik do pomiaru przepływu cieczy przewodzących. Przeznaczony do podstawowych zastosowań w branżych chemicznej i instalacjach procesowych. Dostarczany z przetwornikiem o najmniejszych dostępnych obecnie wymiarach obudowy, zapewnia pełną funkcjonalność przy minimalnych wymiarach zabudowy. Przeznaczony do aplikacji w ograniczonych przestrzeniach montażowych, Promag E 100 jest zalecanym przepływomierzem dla producentów skidów pomiarowych i wyposażenia technologicznego.
Metoda pomiarowa jest praktycznie niezależna od ciśnienia, gęstości, temperatury i lepkości medium oraz umożliwia dwukierunkowy pomiar przepływu
Przeznaczony do podstawowych zadań pomiarowych w przemyśle chemicznym i procesowym.
Właściwości urządzenia
Średnice nominalne: maks. DN 600 (24")
Dopuszczenie do stosowanie w strefie 2 zagrożenia wybuchem
Wykładzina z PTFE
Solidna, ultra-kompaktowa obudowa przetwornika
Dostępna wersja ze wskaźnikiem lokalnym
Korzyści
Ekonomiczny czujnik przepływu - idealne rozwiązanie dla podstawowych zadań pomiarowych
Energooszczędny pomiar przepływu - nie wprowadza strat ciśnienia wskutek przewężenia przekroju czujnika przepływu
Bezobsługowy - brak elementów ruchomych
Niewielkie wymiary przetwornika - pełna funkcjonalność przy minimalnych wymiarach zabudowy
Obsługa lokalna bez specjalistycznego oprogramowania oraz bez dodatkowych modułów komunikacyjnych - wbudowany serwer WWW
Wbudowana weryfikacja - Heartbeat Technology
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag E 100 Karta katalogowa
Wersja polska - 12/2015
Przepływomierz elektromagnetyczny Ekonomiczny przepływomierz z ultra-kompaktowym przetwornikiem
EN PL 01/10/201701/12/201502/06/2014Język:
Polski
Wersja:
01/12/2015
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
TI01159DPL_0215.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag E 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Wersja angielska - 10/2017
Electromagneticflowmeter
EN PL 01/10/201702/06/2014Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
4.3 MB
Nazwa pliku:
BA01307DEN_0217.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag E 100 Karta katalogowa
Przepływomierz elektromagnetyczny
Ekonomiczny przepływomierz z ultra-kompaktowym przetwornikiemEN PL 01/10/201701/12/201502/06/2014Język:
Polski
Wersja:
01/12/2015
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
TI01159DPL_0215.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag E 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagneticflowmeter
EN PL 01/10/201702/06/2014Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
4.3 MB
Nazwa pliku:
BA01307DEN_0217.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag E 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/10/201702/06/2014Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
2.9 MB
Nazwa pliku:
BA01306DEN_0217.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag E 100 PROFINET Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/10/201701/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
4.3 MB
Nazwa pliku:
BA01423DEN_0217.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag E 100 HART Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/10/201702/06/201401/06/2014Język:
Polski
Wersja:
01/06/2014
Rozmiar pliku:
2.8 MB
Nazwa pliku:
BA01305DPL_0114.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag E 100 EtherNet/IP Operating Instructions
Electromagneticflowmeter
EN PL 01/10/201702/06/2014Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
4.4 MB
Nazwa pliku:
BA01308DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 100 PROFINET Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2015
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
GP01042DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 100 HART Opis parametrów przyrządu
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/12/2015Język:
Polski
Wersja:
01/12/2015
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
GP01038DPL_0115.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN PL 23/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
23/12/2015
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
GP01039DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN PL 23/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
23/12/2015
Rozmiar pliku:
815 KB
Nazwa pliku:
GP01040DEN_0115.pdf
-