
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Zakres pomiarowy
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
-
Zakres temperatury medium
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 20K
-
Materiały w kontakcie z medium
Liner: PFA; PTFE
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum; Titanium
Zastosowanie
Przepływomierz Promag P jest przeznaczony do zastosowań w przemyśle chemicznym i procesowym, do cieczy korozyjnych lub o wysokiej temperaturze. Uproszczenie konstrukcji mechanicznej oraz funkcjonalności programowej Promag P 10, ułatwia użytkowanie urządzenia, począwszy od projektu aż po serwis, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości Endress+Hauser. Heartbeat Technology zapewnia bezpieczeństwo procesów.
Pomiar przepływu dwukierunkowego metodą elektromagnetyczną jest praktycznie niezależny od ciśnienia, gęstości, temperatury i lepkości medium.
Dedykowany do zastosowań w przemyśle chemicznym i procesowym oraz dla cieczy agresywnych chemicznie.
Właściwości przepływomierza
Maksymalna średnica nominalna: DN 600 (24")
Dopuszczenia do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
Wykładzina wykonana z PTFE lub PFA
Integracja z systemami automatyki poprzez interfejs HART, Modbus RS485
Elastyczna obsługa za pomocą aplikacji Smartblue oraz ekranu (opcja)
Korzyści
Uniwersalne zastosowanie - szeroki asortyment materiałów wchodzących w kontakt z medium
Energooszczędny pomiar przepływu - brak strat ciśnienia wskutek przewężenia przekroju czujnika przepływu
Brak części ruchomych — bezobsługowa praca
Optymalizacja działania – obsługa za pomocą urządzeń mobilnych z zainstalowaną aplikacją SmartBlue lub za pomocą ekranu dotykowego
Łatwe i szybkie uruchomienie – parametryzacja przyrządu wspomagana przez wbudowanego kreatora
Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania – Heartbeat Technology
Filmy
Segment Lean
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 10
Wersja polska - 07/2021
Przepływomierz elektromagnetyczny HART
EN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
4.5 MB
Nazwa pliku:
BA02069DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag P 10
Wersja polska - 07/2021
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
3.9 MB
Nazwa pliku:
TI01579DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag P 10
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
3.9 MB
Nazwa pliku:
TI01579DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 10
Przepływomierz elektromagnetyczny
HARTEN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
4.5 MB
Nazwa pliku:
BA02069DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 10
Przepływomierz elektromagnetyczny
Modus RS485EN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
3.9 MB
Nazwa pliku:
BA02072DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Angielski
Wersja:
03/10/2022
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
GP01157DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Angielski
Wersja:
03/10/2022
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
GP01158DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Przepływomierz Proline 10
Przetwornik HART
z czujnikiem elektromagnetycznymEN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
03/10/2022
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
KA01497DPL_0322-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Przepływomierz Proline 10
Przetwornik Modbus RS485
z czujnikiem elektromagnetycznymEN PL 03/10/202201/08/202101/07/2021Język:
Polski
Wersja:
03/10/2022
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
KA01499DPL_0322-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Przepływomierz Proline Promag P
Czujnik elektromagnetyczny
EN PL 01/08/202201/07/202101/10/201701/02/2017Język:
Polski
Wersja:
01/08/2022
Rozmiar pliku:
862.1 KB
Nazwa pliku:
KA01290DPL_0422-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN PL 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2024
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing the electronics parts Exde
Proline 10
EN PL 06/12/202415/03/202304/04/202201/05/2021Język:
Angielski
Wersja:
06/12/2024
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
EA01344DA2_0424-00.pdf
-