©Endress+Hauser
Proline Promag 10P do zastosowań chemicznych i procesowych ze żrącymi cieczami i wysokimi temperaturami.
Następca
Przepływomierz do podstawowych aplikacji w przemyśle chemicznym i instalacjach procesowych o uproszczonej koncepcji obsługi.
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Product headline
std_productprofile_product_usp_34716_1509006628. Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures.
Sensor features
Diverse applications – wide variety of wetted materials. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. Nominal diameter: max. DN 600 (24"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35249_1509523846. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35251_1509523847.
Transmitter features
std_productprofile_product_benefits_34707_1508943674. std_productprofile_product_benefits_34705_1508943673. std_productprofile_product_benefits_34706_1508943673. 2-line display with push buttons. Device as compact or remote version. HART.
Materiały w kontakcie z medium
Liner: PTFE Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow: ±0,5% o.r. ± 2 mm/s (±0,5% o.r. ± 0,08 in/s)
Zakres pomiarowy
4 dm3/min to 9600 m3/h (0.5 gal/min to 44000 gal/min)
Maks. ciśnienie procesu
PN40 Cl. 300 JIS 20K AS 2129 Table E
Zakres temperatury medium
–40 to +130°C (–40 to +266°F)
Temperatura otoczenia
–40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Materiał obudowy czujnika
DN 15 to 300 (½ to 12"): AlSi10Mg, coated DN 350 to 600 (14 to 24"): Carbon steel with protective varnish
Materiał obudowy przetwornika
Powder-coated die-cast aluminum
Stopień ochrony
Standard: IP 67 (Type 4X enclosure) for transmitter and sensor Optional: IP 68 (Type 6P enclosure) for remote version of sensor
Wyświetlacz
2‐line display with push buttons Configuration via local display and operating tools possible
Wyjścia
4‐20 mA HART (active) Pulse/switch output (passive)
Zasilacz
DC 11 to 40 V AC 85 to 250 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 28 V (45 to 65 Hz)
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Pressure approvals and certificates
Najczęściej pobierane
Promag 10
Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru przepływu cieczy o
przewodności większej niż 50 µS/cm.
EN
PL
BG CS DE ES FR IT JA PT RU
Więcej
27/11/2017
13/03/2017
09/02/2016
01/02/2015
01/04/2014
Język:
Polski
Wersja:
09/05/2011
Rozmiar pliku:
3.2 MB
Nazwa pliku:
Ba00082dpl_1411.pdf
Dokumentów: 44
Promag 10P
Karta katalogowa
Przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do pomiaru przepływu cieczy w przemyśle chemicznym i instalacjach procesowych.
EN
PL
Bułgarski Niemiecki French Włoski Japoński Rosyjski Chiński
Wybierz inny język
01/10/2017
18/02/2010
10/08/2009
01/06/2005
01/04/2003
Język:
Polski
Wersja:
01/04/2003
Rozmiar pliku:
425.8 KB
Nazwa pliku:
Ti094dpl.pdf
Promag 10
Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru przepływu cieczy o przewodności większej niż 50 µS/cm.
EN
PL
Bułgarski Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski
Wybierz inny język
27/11/2017
13/03/2017
09/02/2016
01/02/2015
01/04/2014
Język:
Polski
Wersja:
09/05/2011
Rozmiar pliku:
3.2 MB
Nazwa pliku:
Ba00082dpl_1411.pdf
Proline Promag 10
Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Portugalski Rumuński Chiński
Wybierz inny język
27/11/2017
13/03/2017
04/04/2016
09/09/2015
01/02/2015
Język:
Angielski
Wersja:
27/11/2017
Rozmiar pliku:
1008.4 KB
Nazwa pliku:
KA00032DEN_2017.pdf
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE ,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN
PL
Niemiecki
Wybierz inny język
15/10/2024
01/10/2018
28/06/2012
Język:
Angielski
Wersja:
15/10/2024
Rozmiar pliku:
797.3 KB
Nazwa pliku:
EA00098DA2_1624-00.pdf
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
EN
PL
Niemiecki
Wybierz inny język
01/03/2018
28/11/2013
25/04/2013
Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2018
Rozmiar pliku:
139.5 KB
Nazwa pliku:
EA01051DA2_0318.pdf
Repair kit cover remote version
Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, CNGmass DCI, Cubemass DCI, Prosonic Flow 92 F, t-mass 65
EN
PL
Niemiecki
Wybierz inny język
01/10/2018
13/11/2014
18/04/2014
Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2018
Rozmiar pliku:
216.9 KB
Nazwa pliku:
EA01108DA2_0318.pdf
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 100, 200, 300, 500, 800, 400 Index C
EN
PL
Niemiecki
Wybierz inny język
09/10/2020
01/03/2018
15/07/2014
Język:
Angielski
Wersja:
09/10/2020
Rozmiar pliku:
698.2 KB
Nazwa pliku:
EA00070DA2_1520.pdf
Replacing transmitter parts
Installation Instructions
Promag 10, Prosonic Flow 91 W
EN
PL
Niemiecki
Wybierz inny język
01/04/2019
17/11/2011
Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2019
Rozmiar pliku:
558.9 KB
Nazwa pliku:
EA00040DA2_1419.pdf
Replacing the transmitter
Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 53, 55
EN
PL
Niemiecki
Wybierz inny język
01/04/2019
02/03/2010
Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2019
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
EA00082DA2_1119.pdf
Change of device roots in CER database
Installation Instructions
Promag 30, 33, 10, 50, 53, Promass 60, 63, 80, 83, Prowirl 70, 77, 72, 73
EN
PL
Niemiecki
Wybierz inny język
01/10/2018
29/07/2015
Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2018
Rozmiar pliku:
92.1 KB
Nazwa pliku:
EA01134DA2_0218.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
Części zamiennych & Akcesoriów: 35
Części zamiennych: 35
Akcesoriów: 35
Kit Main-PCB Promag 10, 85-250VAC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
50104751
Kit Main-PCB PMAG10 20-28VAC 11-40VDC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
50104752
Kit Main-PCB 10 85-250VAC HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
71098237
Kit Main-PCB 10 20-28VAC 11-40VDC HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
71098239
Kit 10 fuses 1.0 A/250 slow
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
3
50104749
Kit 10 fuses 1.6 A/250 slow
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
3
50104750
Kit display 10/91W with keyboard
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50104745
Kit connec. board PMAG10 FS elect
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50104754
Kit connec. board 10 FS Elekt HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71098240
Płyta elektr. D/E/L/P/S/W FS
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
50098018
Kit connection board W/P/D/L/S FS HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
71039497
Kit Terminal Block 10/91W
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
50108138
Kit Cover Connection terminal
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
13
50094038
Zestaw napraw. pokrywy, wersja rozdziel.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
13
71247838
Kit Cover Connection terminal
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
9
50094038
Kit cover 10/91W with window
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
50104746
Kit cover 10/91W blind version
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
6
50104747
Kit 10 cable glands M20x1,5 grey
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
50103658
Kit 10 cable glands M20x1,5
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
50096840
Kit 10 adapterów M20x1,5 / G1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
50098041
Kit 10 przejść. M20x1.5/NPT 1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
50098042
Kit PCB/Display carrier 10/91W
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
4
50104748
Kit housing gaskets PMAG10 housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
50104753
Kit Ground terminal/Cover clamp
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
50097147
Kit Bushing to field/SS-housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
2
50099102
Kit parts hous. W/P/H/S/D/L FS Stnd/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098019
Zest. części obud.W/P/H/S/D/L compStd/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
50098020
Kit housing gasket W/P/S/D/L FS Stnd/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
50098023
Zest. uszcz. obud. W/P/S/D/L comp Std/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
50098024
Przetwornik dla PROMAG 10
Promag L/W/P/S, E, kable uziemiające
Pierścień uziemiający/dysk ochronny
Zestaw mont. przetwornika 10/50/51/53/55
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko