Proline Prowirl 200 - niezawodny pomiar przepływu pary i gazów
Zintegrowany pomiar ciśnienia i temperatury oraz detekcja pary mokrej zwiększą bezpieczeństwo i niezawodność Twojej instalacji.
Prowirl 200 wprowadza na rynek przepływomierzy wirowych nowe i unikatowe funkcje, z powodzeniem zastępując cztery, do tej pory osobne, urządzenia. Dzięki niemu nie trzeba już stosować oddzielnie czujnika temperatury i ciśnienia, a także komputera przepływu. Wystarczy jedno kompaktowe urządzenie, łączące w sobie wszystkie te funkcje. Dodatkową zaletą Prowirl 200 jest możliwość detekcji pary mokrej, pozwalająca uniknąć potencjalnych uszkodzeń instalacji. Nowy przepływomierz jest też odporny na skoki temperatury, drgania rurociągu i uderzenia hydrauliczne. Fabryczna kalibracja zapewnia wysoką dokładność pomiaru przez cały cykl życia urządzenia.
Wieloparametrowe przepływomierze Prowirl 200 cechują się wysoką dokładnością i łatwością użytkowania. Przeznaczone są głównie do aplikacji pary wodnej oraz pracy w instalacjach pomocnicznych (gazy i ciecze). Urządzenia te wykonują obliczenia na podstawie zaimplementowanych tabel zgodnych ze standardem IAPWS-IF97. Dzięki temu instalacja pary mokrej, nasyconej lub przegrzanej jest zawsze mierzona i kompensowana w prawidłowy sposób. Przepływomierze Prowirl, wyposażone w Heartbeat Technology, zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa w obszarach zagrożonych wybuchem oraz umożliwiają kompleksową weryfikację poprawności działania.
Dostępne modele:
Prowirl D

Konstrukcja międzykołnierzowa idealnie zastępująca kryzę pomiarową. Dowiedz się więcej >>
Prowirl F

Aplikacje standardowe wykorzystujące gaz, parę oraz ciecze. Dowiedz się więcej >>
Prowirl R

Redukcja średnicy wewnętrznej urządzenia umożliwia pomiary mniejszych przepływów. Dowiedz się więcej >>
Prowirl O

Aplikacje wysokociśnieniowe, nawet do wartości PN250 lub Cl.1500. Dowiedz się więcej >>
Wybierz odpowiednie rozwiązanie
Korzyści
-
Najlepszy zamiennik dla kryzy pomiarowej – 10-krotnie lepsza dynamika pomiaru, niższe koszty obsługi i dożywotnia kalibracja fabryczna
Detekcja pary mokrej – jedyne tego typu rozwiązanie na świecie, które pomaga obniżyć koszty oraz ochronić instalację parową przed uszkodzeniem
-
Heartbeat Technology – ciągła autodiagnostyka i łatwa weryfikacja poprawności działania przepływomierza bez przerywania procesu
-
Wysoki stopień bezpieczeństwa procesu – zgodność z PN-EN 61508 SIL 2/3
Wytrzymałość – unikatowo odporny na drgania, szoki temperaturowe i uderzenia hydrauliczne
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
Do pobrania
-
Informacje o parze: wytwarzanie i dystrybucja pary
Celem niniejszej broszury jest przedstawienie wyczerpujących informacji technicznych na temat pary we wszystkich jej postaciach, metodacy pomiaru jej parametrów oraz wyjaśnienie, dlaczego jest tak powszechnie wykorzystywana w procesach przemysłowych.
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku:
-
Od pomiaru i monitoringu do zaawansowanego zarządzania energią
Rozumiemy na czym polegają dzienne wyzwania i wymogi systemów użytkowania i zarządzania energią (Energy and Utility Managers) w całym spektrum wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji pary.
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku: