Dlaczego Promag 400 to najlepszy przepływomierz do pomiaru wody i ścieków?
Przepływomierz elektromagnetyczny Promag 400 spełnia wszelkie wymagania gospodarki wodno-ściekowej
Rozwiązaniem jest Promag 400

Zastosowanie przepływomierzy elektromagnetycznych Promag 400:
Pomiar ilości wody pitnej, przemysłowej, wody do nawadniania i ścieków
Aplikacje w małych obiektach, jak i projektach o dużej skali
Pomiar przepływu w sieciach dystrybucyjnych oraz przepompowniach
Przepływomierz elektromagnetyczny Promag 400 spełnia wymagania oraz posiada niezbędne dopuszczenia do rozliczeniowych pomiarów zużycia wody wg MID MI-001 oraz OIML R49 oraz dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną dla wszystkich czujników Promag W, L i D. Każdy przepływomierz jest wzorcowany na akredytowanym stanowisku (ISO/IEC 17025) zapewniając spójność wyników pomiarów z wzorcami metrologicznymi. Stanowi to gwarancję wysokiej dokładności i stabilności pomiaru w całym okresie eksploatacyjnym.
Wytrzymały i solidny
Przepływomierz Promag 400 jest w pełni przygotowany do pracy pod wodą lub pod powierzchnią gruntu. Urządzenia pomiarowe bardzo często montuje się w warunkach zewnętrznych, gdzie podlegają działaniu słońca, kurzu oraz ekstremalnym wahaniom temperatury. Ciągła praca pod wodą lub pod ziemią jest jeszcze bardziej wymagająca. Promag W 400 został zaprojektowany specjalnie do takich warunków dzięki czemu gwarantuje długotrwałą, ciągłą pracę bez dodatkowych środków ochronnych i kosztów. Przepływomierz posiada certyfikowane zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z EN ISO 12944, pozwalające na montaż przepływomierzy bez dodatkowych zabezpieczeń.
Przeczytaj na podobny temat
Lista subskrybentów
Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.