Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Prosimy o przesłanie formularza, aby pobrać materiał
Ilustracje przedstawiające bioreaktor w skali rozwoju procesu i bioreaktor w skali produkcyjnej ©Endress+Hauser
Wprowadzenie

Droga od laboratorium do produkcji na pełną skalę

Wyobraź sobie, że opracowałeś w laboratorium przełomowy bioproces. Jest on wydajny, daje obiecujące wyniki i ma potencjał, by zmienić branżę. Ale jak przeniesiesz go z laboratorium do produkcji na dużą skalę? W tym miejscu pojawia się skalowalność. W cyklu życia leku występuje wiele sformalizowanych procesów, gdy przechodzi on od wstępnych badań w laboratorium do instalacji pilotażowej i ostatecznie do produkcji komercyjnej. Aby proces ten przebiegał prawidłowo, oprzyrządowanie musi działać tak samo w laboratorium, jak i w procesie produkcyjnym. Dotyczy to takich aspektów jak algorytmy pomiarowe, modelowanie, protokoły czyszczenia, budowa czujników i wiele innych. Chociaż skalowalność jest krytycznym aspektem rozwoju produktu, czasami jest pomijana na początkowych etapach. Uwzględnienie skalowalności od samego początku skutkuje najwyższą dokładnością i spójnością pomiarów, jednocześnie przyspieszając wejście nowego produktu na rynek.

Fermentator i naukowiec w produkcji biofarmaceutycznej ©Endress+Hauser
Wyzwania związane ze skalowalnością

Typowe wyzwania związane ze skalowaniem procesów

Transfer technologii i związana z nim skalowalność procesów od laboratorium do produkcji na skalę przemysłową stanowią istotne wyzwania w produkcji bioterapeutyków. Proces wytwarzania musi być skalowalny, ale równie ważne jest dostosowanie podejścia do analizy i kontroli jakości. Dodatkowo, na każdym etapie cyklu życia produktu — od badań i rozwoju, przez produkcję kliniczną, aż po produkcję komercyjną — często dochodzi do zmian lokalizacji, które mogą odbywać się w różnych częściach świata.

Różnice w wyposażeniu mogą wpływać na proces, wymagając dostosowań lub ponownego opracowania, co powoduje opóźnienia i zwiększa ryzyko. Zmiany w skali lub lokalizacji często wprowadzają zmienność procesową. Podczas skalowania procesu z początkowego bioreaktora laboratoryjnego do skali pilotażowej i pełnej skali produkcyjnej, kluczowe jest zachowanie niezmienionych warunków. Wszelkie parametry wykraczające poza specyfikację mogą zagrozić jakości produktu, prowadzić do wysokich kosztów oraz zmniejszenia wydajności. Wielu producentów biotechnologicznych preferuje standaryzację technologii czujników i systemów analitycznych od etapu laboratoryjnego aż do produkcyjnego, aby uniknąć różnic pomiarowych podczas skalowania procesu, co mogłoby obniżyć jego wydajność.

Miniatura artykułu technicznego na temat skalowalności dla branży farmaceutycznej i biomedycznej. ©Endress+Hauser
Opracowanie techniczne

Dlaczego łatwa skalowalność jest ważna

Skalowalność to nie tylko modne hasło, ale strategiczna przewaga. Niezależnie od tego, czy jesteś gigantem biofarmaceutycznym, czy dynamicznym start-upem, zdolność do efektywnego skalowania procesów może stanowić kluczową różnicę. Sukces w skalowalności wymaga holistycznego podejścia, które integruje zrozumienie procesu, skalowalność wyposażenia, transferowalność modeli — a przede wszystkim niezawodność i spójność pomiarów. Płynne przejście od eksperymentów na małą skalę do zakładów pilotażowych, a ostatecznie do pełnoskalowej produkcji, pozwala na przyspieszenie wprowadzenia produktu na rynek, zmniejszenie ryzyka i maksymalizację wydajności.

Dowiedz się, dlaczego łatwa skalowalność ma znaczenie i jak skalowalne portfolio pomiarów w bioprocesach oferowane przez Endress+Hauser może zapewnić Ci przewagę konkurencyjną.

Prosimy o przesłanie formularza, aby pobrać materiał
Miniaturka eBooka przedstawiająca portfolio Endress+Hauser do pomiarów inline w bioprocesach branży Life Science ©Endress+Hauser
Skalowalne portfolio

Korzystaj z tej samej technologii pomiarowej - od laboratorium do fazy pilotażowej i produkcyjnej

Endress+Hauser umożliwia producentom projektowanie wydajnych, możliwych do przeniesienia procesów zapewniających wyższą wydajność i lepsze wyniki leczenia pacjentów. Niezależnie od tego, czy pracujesz w laboratorium, czy na hali produkcyjnej, nasza technologia analizy inline płynnie dostosowuje się do różnych skal, od procesów wsadowych do ciągłych i różnych typów bioreaktorów. Ciągłość pomiarów ma kluczowe znaczenie, a nasze systemy wykorzystują wspólną technologię i materiały, umożliwiając łatwy transfer protokołów z działu badań i rozwoju do produkcji. Stosując nasze skalowalne systemy Raman i cyfrowe czujniki do analizy cieczy, możesz uprościć złożoność sprzętu i zmniejszyć ryzyko braku spójności pomiarowej. Zapoznaj się z naszymi zoptymalizowanymi urządzeniami do bioprzetwarzania do zastosowań w procesach wyższego (upstream) i niższego (downstream) szczebla, w tym spektrometrami, czujnikami, przetwornikami, uchwytami montażowymi, optyką i narzędziami do kalibracji. Mierz skład, pH, rozpuszczony tlen, przewodność i inne parametry, korzystając z tych samych urządzeń zarówno w środowisku laboratoryjnym, jak i procesowym. Pobierz nasz eBook, aby zapoznać się z pełną ofertą skalowalnych systemów Raman i najnowocześniejszych cyfrowych czujników do analizy cieczy.

Prosimy o przesłanie formularza, aby pobrać materiał
Najważniejsze cechy produktu

Wybierz produkty do dokładnego pomiaru parametrów analitycznych procesu

Portfolio produktów do analizy cieczy Endress+Hauser (w tym czujniki cyfrowe, przetworniki, fotometry i zespoły) zapewnia precyzyjne i spójne wartości pomiarowe kluczowych parametrów procesowych, takich jak pH, tlen, przewodność i inne. Dzięki Heartbeat Technology z możliwościami konserwacji predykcyjnej, oferowane przez nas rozwiązania do analizy cyfrowej zapewniają długą żywotność czujników i pełną skalowalność od laboratorium aż po urządzenia pilotażowe i procesowe. Oto kilka wyróżnionych produktów, które warto poznać.

Wybierz produkty do pomiaru składu chemicznego w czasie rzeczywistym

Systemy spektroskopii ramanowskiej Endress+Hauser, oparte na technologii Kaiser Raman, to portfolio wybierane w branży farmaceutycznej i biomedycznej do pomiaru składu chemicznego w czasie rzeczywistym w zastosowaniach wyższego i niższego szczebla, od laboratorium po proces. Oferujemy solidne spektrometry Raman, które współpracują z szeroką gamą standardowych i niestandardowych sond - w tym opcje jednorazowego użytku do pomiarów na wyższym i niższym szczeblu produkcji oraz pomiarów niezależnych od skali - ze sprawdzoną możliwością przenoszenia modeli i kalibracji między skalami i instalacjami. Oto kilka z naszych propozycji produktów ramanowskich, z którymi możesz się zapoznać.

Skontaktuj się z nami

Omów swoje wyzwania związane ze skalowaniem z naszymi ekspertami z zakresu nauk przyrodniczych

Rozwiązania technologiczne Endress+Hauser zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić Ci łatwe przeniesienie procesu z laboratorium do produkcji z wykorzystaniem tej samej, wysokiej jakości aparatury i systemów. Czy masz pytania? Nasi lokalni eksperci Endress+Hauser zajmujący się automatyzacją procesów w branży farmaceutycznej i biomedycznej są do Twojej dyspozycji.

Przypisy końcowe

Więcej informacji do rozważenia