Poprawa efektywności energetycznej we wszystkich gałęziach przemysłu dzięki wglądowi w informacje dotyczące mediów użytkowych
Zarządzanie i optymalizacja zużycia energii w przemyśle umożliwia oszczędności energii we wszystkich branżach, tworząc podstawy dla bardziej zrównoważonej działalności
Uzależnienie od mediów użytkowych jest globalnym problemem. W wyniku wydarzeń na świecie, dostępności zasobów i wzrostu cen energii, zrównoważone praktyki operacyjne są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Media, takie jak energia elektryczna, woda i gaz, wraz z mediami wtórnymi, takimi jak para, sprężone powietrze i ciepło, które są generowane przy użyciu mediów pierwotnych, zasilają wszystko co znajduje się w murach obiektów przemysłowych. Optymalizacja wykorzystania zasobów jest kluczem do zrównoważonego rozwoju i rentowności.
Kluczowe media użytkowe
Aplikacje dla mediów użytkowych w celu zwiększenia wydajności i udoskonaleń
Korzystając z rozwiązań Endress+Hauser w zakresie zarządzania energią, użytkownicy mogą skutecznie identyfikować słabe punkty i potencjał oszczędności w systemach sprężonego powietrza.
Systemy ogrzewania i chłodzenia mają w codziennej pracy kluczowe znaczenie. Dowiedz się więcej o odzyskiwaniu ciepła odpadowego (WHR), ogrzewaniu i chłodzeniu sieciowym, ogrzewaniu i chłodzeniu procesowym, oszczędzaniu energii i kosztach związanych z tymi mediami użytkowymi
Istnieje wiele mediów użytkowych i aplikacji do zbadania w celu odkrycia oszczędności energii. Sprawność kotła i jakość pary są punktem wyjścia dla dalszych analiz.
Para wodna służy jako kluczowy nośnik ciepła w różnych gałęziach przemysłu, co sprawia, że jej produkcja, dystrybucja i wykorzystanie mają najwyższy priorytet w zakresie bezpieczeństwa.
Kluczowe rozwiązania dla pary, sprężonego powietrza, ogrzewania, chłodzenia i gazów technicznych
Dowiedz się, w jaki sposób technologia pomiarowa pomoże Ci usprawnić kompleksowe monitorowanie energii i obniżyć koszty w wielu procesach wykorzystujących kluczowe media użytkowe.
Identyfikacja możliwości związanych ze zużyciem energii
Wysiłki optymalizacyjne rozpoczynają się od stworzenia odpowiedniego zaplecza w całym zakładzie poprzez umieszczenie właściwych przyrządów w odpowiednich miejscach. Te urządzenia wygenerują dane, które następnie będą mogły być agregowane i łączone w całość. Odpowiednio przeanalizowane dane zebrane w czasie tworzą historię zakładu, zapewniając personelowi szczegółowe zrozumienie jego działalności. Istnieje kilka podejść stosowanych przez zespół Endress+Hauser w celu zapewnienia szczegółowych i dokładnych informacji:
Wykorzystanie wiedzy o procesach
Wykorzystanie kompleksowej wiedzy na temat procesów technologicznych pozwala zespołom na bezpośrednią współpracę z personelem zakładu w celu określenia potrzeb pomiarowych
Przegląd bieżących wymagań dotyczących mediów
Całościowe badanie obiektu pozwala zespołom zidentyfikować strategiczne pomiary w celu zapewnienia wysokiej jakości danych wykorzystywanych do tworzenia spostrzeżeń. Na przykład technologia Heartbeat firmy Endress+Hauser pomaga w cyfryzacji zakładów poprzez dostarczanie danych diagnostycznych, weryfikacyjnych i monitorujących, które umożliwiają zastosowanie cyfrowego bliźniaka
Zgodność z przepisami
Przegląd wszelkich standardów zgodności z przepisami jest niezbędny do spełnienia wszystkich odpowiednich standardów monitorowania energii oraz zużycia energii i zasobów. Przepisy te mogą być ustalane na poziomie lokalnym, krajowym lub globalnym.
Odpowiednie informacje prowadzą do praktycznych spostrzeżeń w celu zwiększenia wydajności
Gromadzenie danych musi być ciągłe, informując o wzroście wydajności i wspierając raportowanie zgodności. Ponadto potrzebne są odpowiednie narzędzia programowe, aby ułatwić procedury przenoszenia danych operacyjnych do raportów, które z kolei mogą być wykorzystywane do komunikowania sukcesów w całej firmie i wykazywania zgodności z przepisami organom regulacyjnym.
W jednym z obiektów niewystarczająca izolacja, niesprawne odwadniacze oraz wahania ciśnienia i temperatury spowodowały kondensację pary w rurze, powodując powstawanie mokrej pary. Powodowało to niską wydajność przesyłu energii, niebezpieczne uderzenia hydrauliczne wywołane korkami wodnymi oraz wynikające z kondensacji.
Aby rozwiązać te problemy, obiekt wprowadził ulepszenia infrastruktury, a dodatkowo zainstalował wieloparametrowe przepływomierze wirowe w całym systemie parowym, aby zidentyfikować potencjalne problemy przed ich wystąpieniem.
Jak rozpocząć efektywną optymalizację zużycia energii? Odpowiedzi na najważniejsze pytania
Kierownicy i inżynierowie zakładów rozumieją dziś potrzebę monitorowania swoich podstawowych procesów za pomocą dokładnych przyrządów udostępniających bogate spektrum danych. Jeśli jednak dopiero zaczynasz i szukasz sposobów na zwiększenie efektywności energetycznej, możesz mieć kilka pytań dotyczących rozwiązań wspomagających oszczędzanie energii i technologii, które mogą w tym pomóc.
Omów swoje wyzwania produkcyjne z naszym ekspertem
Innowacyjna koncepcja energetyczna Swiss Life Arena w Zurychu jest szczególnie widoczna w generowaniu chłodu. Dostawca usług energetycznych ewz wykorzystuje technologię Endress+Hauser do monitorowania wydajności.
Dowiedz się więcej o tym, jak obniżyć koszty energii dzięki opomiarowaniu procesowemu. Pobierz infografikę, aby zapoznać się z kilkoma wskazówkami i dowiedzieć się, o czym warto pomyśleć w przypadku technologii pomiarowych.
Istnieje duży potencjał oszczędności w systemach parowych, sprężonego powietrza, gazów technicznych a także układach ogrzewania i chłodzenia. Kompleksowe monitorowanie zużycia energii pomaga zmniejszyć jej zużycie o 5-15%.
Więcej informacji na temat efektywności energetycznej
Więcej informacji na temat oszczędności energii związanej z mediami użytkowymi
Kluczowe media użytkowe: Wydajność kotła
Istnieje wiele różnych mediów i aplikacji, które można zbadać, aby odkryć potencjał oszczędności energii. Sprawność kotła i jakość pary są punktem wyjścia dla dalszych analiz.
Istnieje duży potencjał oszczędności w systemach parowych, sprężonego powietrza, gazów technicznych a także układach ogrzewania i chłodzenia. Kompleksowe monitorowanie zużycia energii pomaga zmniejszyć jej zużycie o 5-15%.
Strategiczne zarządzanie energią z wykorzystaniem pomiarów
Wydajność operacyjna w sterowaniu procesami i zastosowaniach przemysłowych ma kluczowe znaczenie. Personel zakładu musi odkryć sposoby na oszczędzanie energii i obniżanie kosztów przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa, jakości, niezawodności i czasu pracy bez przestojów.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .